APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America

APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America Frente Izquierda
APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America Frente Izquierda
APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America Frente Izquierda
APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America Frente Izquierda
APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America Frontal derecho
APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America Frontal directo
  • Batería de reserva y protección de gran calidad para equipos domésticos

  • Incluye: Manual del usuario, Plantilla para montaje en pared

Ver resumen del producto

BE400-LM Características

APC Back-UPS ES 400VA 230V Schuko Latin America
Batería de reserva y protección de gran calidad para equipos domésticos
Incluye: Manual del usuario, Plantilla para montaje en pared

Back-UPS ES Características y beneficios

Características de marketing

Protección contra sobrecargas de líneas de datos
Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
Garantía de recuperación de datos de por vida
Los servicios profesionales de recuperación de datos le brindan tranquilidad ante la pérdida de datos ocasionada por el mal funcionamiento de la unidad (servicios no disponibles para todos los modelos).
Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.

Protección

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Comodidad

Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.

Distribución de productos

Paraguay, Uruguay

Salida

Capacidad de potencia de salida
240Vatios / 400VA
Máxima potencia configurable (vatios)
240Vatios / 400VA
Tensión de salida nominal
230V
Frequencia de salida (no sincronizada)
50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
Topología
De reserva
Conexiones de salida
(4) Schuko CEE 7 (Protección contra sobretensiones)
(4) Schuko CEE 7 (Respaldo de batería)

Entrada

Entrada de voltaje
230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
Schuko CEE 7/7P
Longitud del cable
1.83metros
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
16hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Indicadores LED On-line : Batería encendida
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
300Joules
Protección para líneas de datos
Protección de módem / fax RJ-45 (línea sencilla de dos cables), Protección de módem / fax RJ-45 / DSL / 10-100 Base-T

Físico

Dimensiones de altura máxima
95mm, 9.5cm
Dimensiones de anchura máxima
230mm, 23.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
285mm, 28.5cm
Peso neto
6.2kg
Peso de embarque
6.7kg
Altura del bulto
125mm, 12.5cm
Ancho del bulto
276mm, 27.6cm
Profundidad del bulto
392mm, 39.2cm
Color
Charcoal
Unidades de sobreembalaje
2.0
Peso del sobreembalaje
13.8
Códigos SCC
10731304 0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-15000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
BSI 1363, CE, GOST, NEMKO
Política de protección del equipo
De por vida: 100000 EUR, De por vida: 50000 GBP
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios