447MBH@20TD, FSC, Dual, 575/3/60

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Ver resumen del producto

ACCD75167 Características

447MBH@20TD, FSC, Dual, 575/3/60
Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
1270mm, 127.0cm
Dimensiones de anchura máxima
4572mm, 457.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
1156mm, 115.58cm
Peso neto
550.0kg
Peso de embarque
550.0kg
Altura del bulto
1270mm, 127.0cm
Ancho del bulto
4572mm, 457.2cm
Profundidad del bulto
1156mm, 115.58cm

Opciones

Servicios