210MBH@20TD, FSC, Dual, 575/3/60

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Ver resumen del producto

ACCD75159 Características

210MBH@20TD, FSC, Dual, 575/3/60
Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
1029mm, 102.88cm
Dimensiones de anchura máxima
3296mm, 329.56cm
Dimensiones de profundidad máxima
1092mm, 109.22cm
Peso neto
250.0kg
Peso de embarque
250.0kg
Altura del bulto
1029mm, 102.88cm
Ancho del bulto
3296mm, 329.56cm
Profundidad del bulto
1092mm, 109.22cm

Opciones

Servicios