Поширити:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: Вбудоване ДБЖ, розподільні пристрої й керівне програмне забезпечення в захищеному від погодних впливів корпусі, оптимізовані для роботи у великому ЦОДі з можливістю нарощування потужності живлення

Закритий модуль живлення Особливості та переваги

  • Просте та швидке розгортання
    Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.
  • Масштабовність і гнучкість
    Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
  • Виготовлення та складання в заводських умовах
    Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Belgium , Bulgaria , Bahrain , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Switzerland , Chile , China , Colombia , Costa Rica , Czech Republic , Germany , Denmark , Ecuador , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Hong Kong , Honduras , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iceland , Italy , Jordan , South Korea , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Morocco , Macedonia , Malta , Malaysia , Nicaragua , Netherlands , New Zealand , Panama , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Russia , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , El Salvador , Thailand , Turkey , Taiwan , Україна , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , XF , South Africa

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    625.0 KWatts / 625.0 kВА
  • Номінальна вихідна напруга
    400V 3PH
  • Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
    50 Гц
  • Вихідна частота (не синхронізована)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Інші вихідні напруги
    380, 415
  • Пік-фактор навантаження
    3 з THC <5%
  • Форма напруги
    Синусоїдальний сигнал
  • Конфігурована потужність
    625.0 KWatts / 625.0 kВА
  • Байпас
    Вбудований байпас для вимикання системи з ланцюга при проведенні робіт

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    400V 3PH
  • Вхідна частота
    50 Гц
  • Вхідні з'єднання
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Вхідна потужність
    1100000.0Watts

Акумулятори й тривалість автономної роботи

  • Тип акумулятора
    Li-ion
  • Інформація про змінні акумуляторні комплекти
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Фізичні

  • Максимальна висота
    3200mm , 320.0cm
  • Максимальна ширина
    13716mm , 1371.6cm
  • Максимальна глибина
    3600mm , 360.0cm

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    -25 - 40 °C
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-999.9метри
  • Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
    85.0dBA
Назва
розміром;
Оновлено
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design