APC Line-R 600 ВА, автоматичний регулятор напруги, євророзетки, 230 В

Поширити:

APC Line-R 600 ВА, автоматичний регулятор напруги, євророзетки, 230 В

LE600-RS

Description: Автоматичний регулятор напруги встановлює стандартний рівень напруги для різних типів устаткування споживаною потужністю до 600 Вт або 600 ВА. Безперервно підтримується номінальна вихідна напруга 220/230/240 В (залежно від налаштування), коли вхідна напруга може коливатися від 160 до 300 В.

Містить : User Manual

APC Line-R 600 ВА, автоматичний регулятор напруги, євророзетки, 230 В

Автоматичний регулятор напруги встановлює стандартний рівень напруги для різних типів устаткування споживаною потужністю до 600 Вт або 600 ВА. Безперервно підтримується номінальна вихідна напруга 220/230/240 В (залежно від налаштування), коли вхідна напруга може коливатися від 160 до 300 В.

Містить: Посібник користувача

LE600-RS Features

APC Line-R 600 ВА, автоматичний регулятор напруги, євророзетки, 230 В

  • Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR)
    Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.

Line-R Особливості та переваги

  • Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR)
    Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
  • Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин
    Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
  • Світлодіоди індикатора стану
    Забезпечує швидку візуальну індикацію стану пристрою.
  • Рознос розеток для установки мережних адаптерів
    Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Armenia , Azerbaijan , Burkina Faso , Benin , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Côte d'Ivoire , Cameroon , Algeria , Gabon , Georgia , French Guiana , Guinea , Guadeloupe , Kazakhstan , Morocco , Moldova , Madagascar , Mali , Mongolia , Mauritania , Mauritius , Niger , Reunion , Russia , Senegal , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Україна , Uzbekistan , XF

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна вихідна потужність
    600Watts / 600ВА
  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    600Watts / 600ВА
  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Інші вихідні напруги
    220, 240

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    230V
  • Вхідна частота
    47 - 63 Гц
  • Вхідні з'єднання
    Schuko CEE 7/7P
  • Довжина шнура
    2метри
  • Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
    160 - 290VВ
  • Інші значення вхідної напруги
    220, 240

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

  • Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
    300Дж

Фізичні

  • Максимальна висота
    118mm , 11.8cm
  • Максимальна ширина
    214mm , 21.4cm
  • Максимальна глибина
    148mm , 14.8cm
  • Маса нетто
    3.1kg
  • Маса брутто
    3.1kg
  • Висота в упакуванні
    176mm , 17.6cm
  • Ширина в упакуванні
    273mm , 27.3cm
  • Глибина в упакуванні
    207mm , 20.7cm
  • Одиниці виміру характеристик упакування
    4.0
  • Маса упакування
    15.0
  • Пристроїв на піддоні
    108.0
  • Коди SCC
    1073130429038 1

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    0 - 45 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    0 - 95 %

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    GOST
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну
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
333KB

Оновлено

2018-06-12

User manual for Automatic Voltage Regulator Line-R LE600-RS/LE1200-RS
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

19KB

Оновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity for Line-R AVR
Назва
розміром;
Оновлено