InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц

InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц На передньому плані зліва
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц На передньому плані зліва
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц На передньому плані зліва
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц На передньому плані зліва
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Спереду і праворуч
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Спереду і прямо
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Back
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Застосунок
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Застосунок
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц На передньому плані зліва
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц На передньому плані зліва
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Спереду і праворуч
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Спереду і прямо
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Back
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Застосунок
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Застосунок
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Miscellaneous
  • Контактне, повітряне, водяне та гліколеве охолодження для вузлів, серверних приміщень і центрів обробки даних

  • Містить: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Ознайомитись з оглядом товару

ACSC101 Функції

Основні можливості

Висота стояка
42U
Вхідні з'єднання
IEC 309 16A 2P+E
InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц
Контактне, повітряне, водяне та гліколеве охолодження для вузлів, серверних приміщень і центрів обробки даних
Містить: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Функції активного контролю відповідей
    Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
  • Автоматичний перезапуск
    У разі порушення енергопостачання повертає блок до останнього робочого стану з метою захисту компресора й робочого середовища. (Не використовується в блоці на 1,6 кВт.)
  • Датчик із сухими контактами
    Забезпечує дистанційне сповіщення про несправності в разі використання пристрою або системи контролю стану навколишнього середовища виробництва APC.
  • Простота установки
    Завдяки новаторській конструкції навіть некваліфікований користувач може швидко та легко виконати встановлення.
  • Стійка до відмов система вентиляторів
    У разі несправності вентилятора решта вентиляторів продовжують роботу.
  • Компоненти, замінювані на місці
    Вентилятори та електронний модуль можна швидко замінити, не демонтуючи пристрій.
  • Горизонтальна схема руху повітря
    Відведення тепла безпосередньо від джерела його утворення в гарячому проході й подача охолодженого повітря до передньої поверхні стояків у холодному проході.
  • Мережний інтерфейс
    Керування реалізується шляхом підключення пристрою безпосередньо до мережі з виділеною IP-адресою без потреби в сервері або іншому посереднику. Керування може здійснюватися через браузер, Telnet або SSH. Функції повідомлення призначені для інформування про проблеми в міру їхнього виникнення.
  • Передбачуване охолодження
    Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
  • Дистанційне керування
    Додатковий блок дистанційного моніторингу Remote Monitoring Unit, спеціально розроблений для охолоджувальної шафи для устаткування з високою питомою потужністю High-Density Cooling Enclosure, дозволяє дистанційно відстежувати основні фактори, що призводять до виникнення тривожних ситуацій (наприклад, відмова вентилятора або виникнення витоку), використовуючи для цього SNMP, Telnet або браузер.

Система прямого охолодження Uniflair InRow Особливості та переваги

Адміністрованість

Мікропроцесорний контролер
Система ( що складається з одного, двох або трьох модулів) управляється головним мікропроцесором, що забезпечує керівні функції високого рівня й користувацький інтерфейс на базі 4-рядкового 80-символьного алфавітно-цифрового дисплея. Окремі модулі оснащуються власними базовими мікропроцесорними контролерами, координація роботи яких здійснюється головним контролером системи.
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку
Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
Real-Time capacity monitoring
На дисплеї в реальному часі відображаються в реальному часі значення поточної та доступної потужності охолодження.

Готовність

Rack inlet temperature control
Зменшує ризик виникнення гарячих зон на рівні стояків
Передбачуване охолодження
Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
Функції активного контролю відповідей
Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.

Сукупна вартість володіння

Вентилятори зі змінною швидкістю обертання
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Рядова архітектура
Захоплює нагріте відпрацьоване повітря безпосередньо на виході з ІТ-устаткування, таким чином підвищуючи охолоджувальну здатність пристрою порівняно з традиційними архітектурами охолодження.

Гнучкість

Модульна конструкція
Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Масштабовна питома потужність
Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.

Ремонтопридатність

Зручний доступ для обслуговування
Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вхідний

Вхідна частота
50 Гц +/- 3 Гц
Кількість шнурів живлення
1
Вхідна потужність
2390.0Watts

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Панель керування
багатофункціональна консоль контролю й керування із РК-дисплеєм

Фізичні

Максимальна висота
1991mm, 199.1cm
Максимальна ширина
300mm, 30.0cm
Максимальна глибина
1069mm, 106.9cm
Маса нетто
165.92kg
Маса брутто
273.18kg
Висота в упакуванні
2156mm, 215.6cm
Ширина в упакуванні
762mm, 76.2cm
Глибина в упакуванні
1138mm, 113.8cm
Колір
Чорний

Навколишнього середовища

Температура зберігання
0 - 40 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-4500метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
80.0дБА

Відповідність

Відповідність вимогам
BSMI, C-tick, CE, EN 55022 Class A, FCC, частина 15, клас A, GOST, ICES-003, Зареєстровано UL, VDE, VCCI
Стандартна гарантія
1 рік (лише на запасні частини), 1 рік надання послуг ремонту на місці або заміни несправних виробів та введення в експлуатацію із заводською авторизацією

Стійке положення Пропозиція

Відповідність іншим екологічним нормам
China RoHS
Proposition 65 Warning
Див. на вкладці «Документація»

Загальні

Схеми відведення відпрацьованого повітря
Горизонтально
Повітряний потік
566.34фунти
Споживаний струм, пусковий
65.0A
Тип компресора
Поворотний
Продуктивність помпи для відкачування конденсату
0.002фунти
Повітря на вході
Із заднім випуском
Заряд холодоагенту
1.36фунти

Додаткові опції

Послуги