Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія

Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія На передньому плані зліва
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія На передньому плані зліва
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія На передньому плані зліва
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія Спереду і праворуч
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія Miscellaneous
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія На передньому плані зліва
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія Спереду і праворуч
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія Miscellaneous
  • Базовий захист для комп'ютерів та електроніки

  • Містить: Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

P5T-RS Функції

Основні можливості

Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
Schuko CEE 7 / EU1-16P, --
Довжина шнура
1.83метри
Basic Surge, 5 євророзеток, захист тел. лінії, 230 В, Росія
Базовий захист для комп'ютерів та електроніки
Містить: Посібник користувача
  • Захист при катастрофічних аваріях
    Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.

SurgeArrest Essential Особливості та переваги

Безпека

Захист при катастрофічних аваріях
Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Стійкий до відмов режим
Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
індикатор активності захисту
У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
Індикатор некоректного розведення в електромережі будинку
Цей індикатор інформує користувачів про потенційно небезпечні проблеми зі стіновою проводкою.

Маркетингові функції

Автоматичний запобіжник
Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних
Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.

Захист

Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин
Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Оцінки залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність нормативам
Суворе незалежне випробування гарантує, що мережні фільтри APC надійно захистять ваше устаткування та дані від шкідливих сплесків та імпульсів напруги.
Шумовий фільтр
Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.

Поширення продуктів

Belarus, Kazakhstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Україна, Uzbekistan

Вихід

Кількість розеток
5.0
Тип розеток
CEE 7 Schuko

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Кількість шнурів живлення
1
Максимальний лінійний струм
13A

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Захист для ліній передавання даних
Захист факсу-модему / DSL-модему з боку телефонної лінії з розеткою RJ-11 (на одну двопровідну лінію)
Піковий струм між фазою й землею
9кА
Піковий струм між фазами
4.5кА

Фізичні

Максимальна висота
356mm, 35.56cm
Максимальна ширина
57mm, 5.72cm
Максимальна глибина
41mm, 4.14cm
Маса нетто
0.77kg
Маса брутто
0.79kg
Висота в упакуванні
419mm, 41.91cm
Ширина в упакуванні
111mm, 11.1cm
Глибина в упакуванні
51mm, 5.08cm
Колір
Бежевий
Одиниці виміру характеристик упакування
12.0
Пристроїв на піддоні
480.0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-15000метри
Температура зберігання
-15 - 45 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
CE
Стандартна гарантія
3 роки на ремонт або заміну

Додаткові опції

Послуги