APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереду і праворуч
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереду і прямо
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Застосунок
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереду і праворуч
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереду і прямо
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Застосунок
RoHS
  • Онлайнова система захисту живлення з подвійним перетворенням, високою енергетичною щільністю та нарощуванням тривалості автономної роботи

  • Містить: Компакт-диск із програмним забезпеченням, Перехідний шнур для підключення до мережі електропостачання у відповідності зі стандартами конкретної країни, ...

Ознайомитись з оглядом товару

SRT3000XLI Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (2700Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
2.7кВт / 3.0кВ·А
Вихідні з'єднання
(8) IEC 60320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
(2) IEC 320 C19 (Акумуляторне резервне живлення)
(8) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
(2) IEC Jumpers (Акумуляторне резервне живлення)
(2) IEC 60320 C19 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Довжина шнура
2.4метри
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V
Онлайнова система захисту живлення з подвійним перетворенням, високою енергетичною щільністю та нарощуванням тривалості автономної роботи
Містить: Компакт-диск із програмним забезпеченням, Перехідний шнур для підключення до мережі електропостачання у відповідності зі стандартами конкретної країни, Компакт-диск із документацією, Посібник з інсталяції, Знімні опорні ніжки, Кабель USB, Гарантійний талон
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Економічний режим
    Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
  • Екологічний режим
    Майже запатентований робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
  • Графічний РК-дисплей
    Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
  • Підтримка встановлення у стояк або в корпус "вежа"
    Забезпечує захист інвестицій у ДБЖ при переході від автономних систем у корпусах "вежа" до стоякового середовища.

Smart-UPS On-Line Особливості та переваги

Готовність

Масштабованість за часом роботи від акумуляторів
Дозволяє швидко наростити час роботи від акумуляторів при необхідності.
Замінні в процесі роботи акумулятори
Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Автоматичний внутрішній байпас
Забезпечує підключені навантаження живленням від електромережі у випадку перевантаження або несправності ДБЖ.
Заряджання акумуляторів із застосуванням температурної компенсації
Продовжує термін служби акумуляторів завдяки регулюванню зарядної напруги залежно від обмірюваної температури акумуляторів.
Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ
Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.

Можливість адаптації

Зовнішні акумулятори, що підключають за принципом Plug-and-Play
Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням у процесі підключення до ДБЖ додаткових акумуляторів.
Підтримка встановлення у стояк або в корпус "вежа"
Забезпечує захист інвестицій у ДБЖ при переході від автономних систем у корпусах "вежа" до стоякового середовища.
Оновлювані мікропрограми у флеш-пам'яті
Поточні відновлення ПЗ в ПЗП можуть інсталюватися дистанційно з використанням протоколу FTP.

Ремонтопридатність

Повідомлення про відключення акумуляторів
У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
Проактивне інформування про збої.
Забезпечує завчасне виявлення наближення відмов для профілактичної заміни компонентів.
Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Замінні користувачем акумулятора
Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.

Захист

Автоматичний запобіжник
Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
Запуск під час відсутності напруги в мережі
Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
Регулювання частоти й напруги
Підвищення експлуатаційної готовності систем за рахунок коригування відхилень частоти й напруги від норми без використання акумуляторів.
Сумісно з резервними генераторами
Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.
Коректування коефіцієнта потужності на вході
Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
Кондиціювання живлення
Захищає навантаження від імпульсів і сплесків напруги, ударів блискавки й інших відхилень від нормальних параметрів роботи електромережі.

Marketing features

Уникнення витрат, які витікають з несправностей електроживлення, і підтримання захищеності й доступності ІТ-устаткування й даних.
Система кондиціювання електроживлення до рівня комп'ютерних мереж забезпечує захист від небезпечних сплесків напруги та перешкод. Завдяки архітектурі подвійного перетворення забезпечується точне регулювання напруги, регулювання частоти й миттєве перемикання живлення на акумулятор у разі несправностей електромережі.
Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування, випробувана надійність і «розумне» керування акумуляторами.
Інтелектуальне керування акумуляторами, вперше розроблене в компанії APC, забезпечує максимально високі робочі характеристики та максимально довгий строк служби завдяки заряджанню з прецизійною температурною компенсацією. Функція автоматичного самотестування гарантує надійність акумуляторів і завчасно попереджає користувачів про необхідність заміни. Зручні, прості в підключенні акумуляторні модулі дають змогу замінювати акумулятори без вимкнення живлення.
Впевненість і спокій завдяки повній сумісності устаткування й надійності від лідера ринку
Забезпечує чисту синусоїдальну форму вихідної напруги, що рекомендовано виробниками серверів, із корекцією коефіцієнта навантаження у блоках живлення. Проведення випробувань і отримання підтвердження відповідності нормам безпеки від контролюючих організацій означає, що Smart-UPS гарантовано відповідає вимогам найжорсткіших галузевих стандартів або навіть перевершує їх.
Заощадження часу завдяки простому та зручному віддаленому/мережевому доступу.
Підтримується керування через мережу (послідовний інтерфейс, USB або опціонально Ethernet). Додається програмне забезпечення Powerchute® Network Shutdown зі зручними можливостями моніторингу та контролю, коректного завершення роботи операційної системи й новаторськими функціями керування енергією.

Адміністрованість

З'єднання через послідовний порт
Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.
SmartSlot
Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
Світлодіодні індикатори стану
Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
Керування по мережі
Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
Сумісно з InfraStruXure Manager
Уможливлює централізоване керування з використанням InfraStruXure Manager.

Поширення продуктів

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
2.7кВт / 3.0кВ·А
Напис про рівень вихідної напруги
Можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 220 : 230 або 240 В
Спотворення форми вихідної напруги
Менше 2%
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронізована з електромережею
Інші вихідні напруги
220, 240
Пік-фактор навантаження
3:1
Топологія
Подвійне перетворення
Форма напруги
Синусоїдальний сигнал
Байпас
Внутрішній байпас (з автоматичним або ручним увімкненням)

Вхідний

Вхідна частота
40 - 70 Hz Auto-sensing
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275В
Кількість шнурів живлення
3
Інші значення вхідної напруги
220, 240

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
Свинцево-кислотний акумулятор
Типовий час перезарядження
3годин
Номінальна напруга акумулятора
96 V
Замінний комплект акумуляторів
Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
3 - 5
Кількість ЗКА
1
Потужність зарядного пристрою (Вт)
168 Watts
Можливість збільшення часу роботи від акумуляторів
1
Додаткове устаткування для збільшення часу роботи від акумуляторів для

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Панель керування
Багатофункціональна консоль контролю й керування із рк-дисплеєм
Звуковий сигнал
Звукові й візуальні сигнали із системою пріоритетів по ступені серйозності позначуваної події
Аварійне відключення живлення (EPO)
Так
Кількість доступних інтерфейсів SmartSlot™
1

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
340Дж

Фізичні

Максимальна висота
432mm, 43.2cm
Максимальна ширина
85mm, 8.5cm
Максимальна глибина
635mm, 63.5cm
Маса нетто
31.3kg
Маса брутто
36.74kg
Висота в упакуванні
246mm, 24.6cm
Ширина в упакуванні
599mm, 59.9cm
Глибина в упакуванні
871mm, 87.1cm
Колір
Чорний
Пристроїв на піддоні
6.0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (Non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0 - 3048метри
Температура зберігання
-15 - 45 °C
Висота над рівнем моря для зберігання
0 - 15240метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
55.0дБА
Тепловиділення в режимі роботи від мережі
703.0БТО/год
Клас захисту
IP20

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, Маркування CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Стандартна гарантія
3 роки на ремонт або заміну (за винятком акумулятора) та 2 роки на акумулятор

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність

Додаткові опції

Послуги