APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V

APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V Спереду і праворуч
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V Спереду і прямо
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V Back
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V На передньому плані зліва
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V Спереду і праворуч
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V Спереду і прямо
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V Back
  • Інтелектуальна система захисту живлення мережного устаткування від початкового рівня до можливості нарощування тривалості автономної роботи. Ідеально пасує для серверів ...

  • Містить: Посібник з інсталяції, Стоякові напрямні, Кабель для керування ДБЖ через інтерфейс RS-232 з використанням рівня сигналізації Smart, Кабель USB

Ознайомитись з оглядом товару

SMTL750RMI2U Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (600Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
600Watts / 750ВА
Висота стояка
2U
Вихідні з'єднання
(6) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
(6) NEMA 5-15R (Акумуляторне резервне живлення)
(2) IEC Jumpers (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C14
Довжина шнура
2.44метри
APC Smart-UPS Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V
Інтелектуальна система захисту живлення мережного устаткування від початкового рівня до можливості нарощування тривалості автономної роботи. Ідеально пасує для серверів, торгових терміналів, маршрутизаторів, комутаторів, концентраторів та інших мережних пристроїв.
Містить: Посібник з інсталяції, Стоякові напрямні, Кабель для керування ДБЖ через інтерфейс RS-232 з використанням рівня сигналізації Smart, Кабель USB
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі
    Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Електролічильник
    Надає цифри фактичного споживання енергії в киловат-годинах для заощадливих користувачів.
  • Екологічний режим
    Майже запатентований робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
  • Висока онлайнова ефективність
    Зменшує комунальні витрати, виділяє менше тепла.
  • Літій-іонний акумулятор
    Літій-іонні акумулятори відрізняються вдвічі більшим терміном служби, ніж у звичайних свинцево-кислотних акумуляторів, невеликими розмірами, малою вагою й нешкідливістю для довкілля.
  • Дата профілактичної заміни акумуляторів
    Динамічно відображає місяць і рік рекомендованої заміни акумуляторів для полегшення планування довготермінового обслуговування.
  • Чиста синусоїдальна вихідна напруга від акумуляторів
    Моделює живлення від електромережі, забезпечуючи найвищий рівень сумісності з активними серверами з корекцією коефіцієнта потужності та чутливою електронікою.
  • Сумісність зі стійками зменшеної глибини
    Компактна конструкція підходить для встановлення в стійки зменшеної глибини.
  • Одна група керованих розеток
    Одна група розеток, якими можна індивідуально керувати з ДБЖ для вибіркового перезавантаження завислих пристроїв, додержання послідовності ввімкнення/вимкнення та відключення другорядних навантажень.
  • SmartSlot
    Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
  • Заряджання акумуляторів із застосуванням температурної компенсації
    Продовжує термін служби акумуляторів завдяки регулюванню зарядної напруги залежно від обмірюваної температури акумуляторів.

Smart-UPS Особливості та переваги

Адміністрованість

Світлодіодні індикатори стану
Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
USB-інтерфейс керування
Забезпечує керування ДБЖ через порт USB.
З'єднання через послідовний порт
Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.
Network manageable
Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
Звукові сигнали
Забезпечує активну індикацію режиму роботи від акумуляторів, розряду акумуляторів і перевантаження.
Повідомлення про відключення акумуляторів
У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.

Готовність

Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Кондиціювання живлення
Захищає навантаження від імпульсів і сплесків напруги, ударів блискавки й інших відхилень від нормальних параметрів роботи електромережі.
Заряджання акумуляторів із застосуванням температурної компенсації
Продовжує термін служби акумуляторів завдяки регулюванню зарядної напруги залежно від обмірюваної температури акумуляторів.
Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ
Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Повідомлення про відключення акумуляторів
У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору й униз
Підвищення експлуатаційної готовності систем за рахунок коригування зниженої й підвищеної напруги без використання акумуляторів.

Можливість адаптації

Регульована чутливість до рівня напруги
Забезпечується можливість настроювання ДБЖ на оптимальну продуктивність у будь-якій заданій інфраструктурі електроживлення, у тому числі з резервними генераторами.
Регульовані точки переходу по напрузі
Максимальний термін служби акумулятора забезпечується за рахунок розширення припустимого діапазону вхідної напруги й жорсткої стабілізації вихідної напруги.

Ремонтопридатність

Сповіщення про відмову акумулятора
Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Автоматичні запобіжники
Підтримує швидке відновлення у випадку перевантаження.
Проактивне інформування про збої.
Забезпечує завчасне виявлення наближення відмов для профілактичної заміни компонентів.
Замінні в процесі роботи акумулятори
Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
Замінні користувачем акумулятора
Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.

Маркетингові функції

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентований екологічний режим роботи забезпечує ККД понад 97%. Smart-UPS – це перше мережеве ДБЖ, яке отримало сертифікат Energy Star. Інтелектуальне керування акумуляторами, вперше розроблене в компанії APC, забезпечує максимально високі робочі характеристики та максимально довгий строк служби завдяки заряджанню з прецизійною температурною компенсацією. Динамічний індикатор терміну заміни акумулятора й автоматичне самотестування гарантують надійність акумуляторів і завчасно попереджають про необхідність заміни. Зручні, прості в підключенні акумуляторні модулі дають змогу замінювати акумулятори без вимкнення живлення. Модель Smart-UPS – найнадійніше у світі мережеве ДБЖ. Більш ніж за 23 роки розробки й виробництва продано понад 25 мільйонів пристроїв.
Дозволяє уникнути дорогих проблем з електроживленням, зберігаючи ваш ІТ-обладнання та даних безпечними та доступними
Система кондиціювання електроживлення до рівня комп'ютерних мереж забезпечує захист від небезпечних сплесків напруги та перешкод. Напівпровідникова система автоматичного регулювання напруги може підвищувати занадто низьку вхідну напругу на 30% та знижувати перевищену напругу на 12% без переходу на акумулятор. Достатня ємність акумуляторів для надійного енергопостачання в разі відключення електрики або для коректного завершення роботи систем
Інтелектуальне керування продуктивністю з можливістю адаптації до потреб конкретної області застосування
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на РК-екрані надає зрозумілу інформацію з можливістю локального настроювання ДБЖ за допомогою клавіш навігації. Понад 15 різних програмованих налаштувань, у тому числі керування комутованими групами розеток, дають змогу вказувати параметри, порогові значення й сигнали для будь-якої конкретної області застосування.
Заощадження часу завдяки простому та зручному віддаленому доступу
Підтримується керування через мережу (послідовний інтерфейс, USB або опціонально Ethernet). Додається програмне забезпечення Powerchute® Business Edition зі зручними можливостями моніторингу та контролю, коректного завершення роботи операційної системи й новаторськими функціями керування енергією.
Впевненість і спокій завдяки повній сумісності устаткування й надійності від лідера ринку
Забезпечує чисту синусоїдальну форму вихідної напруги, що рекомендовано виробниками серверів, із корекцією коефіцієнта навантаження у блоках живлення. Проведення випробувань і отримання підтвердження відповідності нормам безпеки від контролюючих організацій означає, що Smart-UPS гарантовано відповідає вимогам найжорсткіших галузевих стандартів або навіть перевершує їх.

Безпека

Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.

Поширення продуктів

Armenia, Azerbaijan, Belarus, China, Kazakhstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Україна, Uzbekistan

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
600Watts / 750ВА
Спотворення форми вихідної напруги
Менше 5%
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50/60Hz +/- 3 Hz
Інші вихідні напруги
220, 240
Топологія
Лінійно-інтерактивні ДБЖ
Форма напруги
Синусоїдальний сигнал
Час перемикання
6ms typical : 10ms maximum

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматичне визначення)
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
160 - 286В
Кількість шнурів живлення
1
Інші значення вхідної напруги
220, 240

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
Літій-іонний
Типовий час перезарядження
3годин
Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
8 - 10
Потужність зарядного пристрою (Вт)
51Watts
Ємність акумулятора у вольт-ампер-годинах
153

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Панель керування
багатофункціональна консоль контролю й керування із РК-дисплеєм
Звуковий сигнал
Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : можливість завдання затримок
Аварійне відключення живлення (EPO)
--
Кількість доступних інтерфейсів SmartSlot™
1

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
510Дж
Фільтрація
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Фізичні

Максимальна висота
86mm, 8.6cm
Максимальна ширина
438mm, 43.8cm
Максимальна глибина
318mm, 31.8cm
Маса нетто
17.69kg
Маса брутто
18.6kg
Висота в упакуванні
229mm, 22.9cm
Ширина в упакуванні
584mm, 58.4cm
Глибина в упакуванні
472mm, 47.2cm
Колір
Чорний
Пристроїв на піддоні
16.0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-10 - 40 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 (non-condensing) %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-7500метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
45.0дБА
Тепловиділення в режимі роботи від мережі
70.0БТО/год

Відповідність

Відповідність вимогам
C-tick, CE, EAC, Позначка GS, IEC 60950, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, RCM, UL 1973, VDE
Політика захисту устаткування
Строк служби: $150000
Стандартна гарантія
5 років на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин

Додаткові опції

Послуги