APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В

APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В На передньому плані зліва
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В На передньому плані зліва
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В На передньому плані зліва
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В На передньому плані зліва
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Спереду і прямо
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Back
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Detailed
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В На передньому плані зліва
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В На передньому плані зліва
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Спереду і прямо
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Back
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В Detailed
RoHS
  • Професійний захист для комп'ютерів та електроніки

  • Містить: Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

PMH63VT-RS Функції

Основні можливості

Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
Schuko CEE 7/7P
Довжина шнура
3метри
APC Home/Office SurgeArrest, 6 розеток, захист телефонної та коаксіальної лінії, 230 В
Професійний захист для комп'ютерів та електроніки
Містить: Посібник користувача
  • Захист від сплесків напруги пристроїв, підключених до лінії передавання даних
    Захист від сплесків напруги в лінії передавання даних
  • Фільтрування електромагнітних і радіочастотних перешкод
    Зменшує шумові перешкоди в лініях, які можуть призвести до втрати даних і блокування клавіатур.
  • Оцінки залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність нормативам
    Суворе незалежне випробування гарантує, що мережні фільтри APC надійно захистять ваше устаткування та дані від шкідливих сплесків та імпульсів напруги.
  • індикатор активності захисту
    У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
  • Штепсель із проводкою, що відходить під прямим кутом
    Скошена форма вилки дозволяє розташовувати устаткування й меблі ближче до стін, ніж за використання стандартних мережних шнурів. А крім того, це зменшує згинальні навантаження на шнур.

SurgeArrest Home/Office Особливості та переваги

Зручність

індикатор активності захисту
У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
Шторки для захисту від поразки електричним струмом при користуванні розетками
Захисні шторки запобігають випадковим дотикам до струмопровідних елементів невикористовуваних розеток.
Розділовий фільтр для телефонної лінії
Це дозволяє одночасно користуватися двома пристроями, такими як модем і телефон.
Поворотний на 180 градусів фіксатор шнура
Обертаний на 180 градусів шнур з поверненням деформації дозволяє гнучкіше вирішувати питання розміщення SurgeArrest і прокладання силового шнура.
Рознос розеток для установки мережних адаптерів
Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.
Засоби адміністрування кабельного господарства з регульованими параметрами
Підтримуйте кабелі й проведення в охайному стані й акуратно покладеними.
Індикатор некоректного розведення в електромережі будинку
Цей індикатор інформує користувачів про потенційно небезпечні проблеми зі стіновою проводкою.

Захист

Оцінки залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність нормативам
Мережні фільтри APC піддаються суворим випробуванням IEEE і отримують "оцінку залишкового рівня напруги", яка позначає максимальний рівень напруги, яка потенційно може досягти устаткування після проходження сплеску напруги через мережний фільтр. Що нижча оцінка залишкового рівня напруги IEEE, то кращий захист забезпечує мережний фільтр. Пристрої ряду APC Essential SurgeArrest мають оптимальні характеристики з оцінкою залишкової напруги менше 330 В у виробах для Північної Америки і менше 15% для виробів для міжнародного продажу. Усі продукти APC відповідають місцевим нормам безпеки, зокрема UL у Північній Америці та CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit у відповідних регіонах.
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин
Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних
Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.
Шумовий фільтр
Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.

Безпека

Захист при катастрофічних аваріях
Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Стійкий до відмов режим
Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
Індикатор перевантаження
Індикатор вмикається в разі перевищення розрахункового рівня навантаження. При виникненні такої ситуації варто відключити найменш важливе устаткування.

Поширення продуктів

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Україна, Uzbekistan

Вихід

Кількість розеток
6.0
Тип розеток
CEE 7 Schuko

Вхідний

Вхідна частота
50 +/- 5 Гц
Кількість шнурів живлення
1
Вхідна потужність
2300.0Watts

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
1836Дж
Захист для ліній передавання даних
Захист факсу-модему з боку телефонної лінії з розеткою RJ-11, Коаксіальний кабель для кабельного, супутникового телебачення/модему/аудіо-відеоапаратури (коаксіальний з'єднувач)
ts_nm_surge_response
1нс
Піковий струм між фазою й землею
48кА

Фізичні

Максимальна висота
62mm, 6.2cm
Максимальна ширина
272mm, 27.2cm
Максимальна глибина
110mm, 11.0cm
Маса нетто
0.81kg
Маса брутто
0.95kg
Висота в упакуванні
65mm, 6.5cm
Ширина в упакуванні
310mm, 31.0cm
Глибина в упакуванні
165mm, 16.5cm
Колір
Білий
Габарити упакування (довжина х ширина х висота)
356 x 330 x 416mm
Одиниці виміру характеристик упакування
12.0
Маса упакування
12.07
Пристроїв на піддоні
96.0
Коди SCC
1073130431404 9

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-15000метри
Температура зберігання
-15 - 45 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, EAC
Стандартна гарантія
Строк служби (лише для електроніки та компонентів фільтрів), 2 роки (на пластмасові деталі)

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність

Додаткові опції

Послуги