APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська

APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська На передньому плані зліва
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська На передньому плані зліва
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська На передньому плані зліва
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська На передньому плані зліва
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська Спереду і праворуч
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська Спереду і прямо
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська На передньому плані зліва
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська На передньому плані зліва
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська Спереду і праворуч
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська Спереду і прямо
  • Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

  • Містить: Компакт-диск із програмним забезпеченням, Посібник користувача, Шаблон розмітки стіни для монтажу

Ознайомитись з оглядом товару

BE700-RS Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (405Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
405Watts / 700ВА
Вихідні з'єднання
(4) Schuko CEE 7 (Захист від сплесків напруги)
(4) Schuko CEE 7 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
Schuko CEE 7/7P
Довжина шнура
1.83метри
APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В, російська
Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів
Містить: Компакт-диск із програмним забезпеченням, Посібник користувача, Шаблон розмітки стіни для монтажу
  • USB-інтерфейс керування
    Забезпечує керування ДБЖ через порт USB.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

Захист

Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
Розетки з захистом лише від сплесків напруги
Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.

Готовність

Сповіщення про відмову акумулятора
Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.

Адміністрованість

Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Світлодіодний дисплей
Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.

Безпека

Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.

Маркетингові функції

Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги

Поширення продуктів

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Україна, Uzbekistan

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
405Watts / 700ВА
Вихідна частота (не синхронізована)
50 Гц +/- 0,1%, номінальне значення 50 Гц
Топологія
режим очікування
Форма напруги
Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
Час перемикання
6ms typical : 10ms maximum

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Кількість шнурів живлення
1

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків
Типовий час перезарядження
16годин
Замінний комплект акумуляторів
Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
2 - 5
Кількість ЗКА
1
Потужність зарядного пристрою (Вт)
5Watts
Ємність акумулятора у вольт-ампер-годинах
86

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
USB
Панель керування
Світлодіодний дисплей з індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів)
Звуковий сигнал
Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
310Дж
Захист для ліній передавання даних
Захист факс-модему / DSL-модему / мережної плати 10-100 Base-T з боку телефонної лінії / мережного з'єднання з розеткою RJ-45
Фільтрація
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Фізичні

Максимальна висота
86mm, 8.6cm
Максимальна ширина
230mm, 23.0cm
Максимальна глибина
285mm, 28.5cm
Маса нетто
6.8kg
Маса брутто
7.3kg
Висота в упакуванні
132mm, 13.2cm
Ширина в упакуванні
300mm, 30.0cm
Глибина в упакуванні
366mm, 36.6cm
Колір
Антрацит
Габарити упакування (довжина х ширина х висота)
380mm
Одиниці виміру характеристик упакування
2.0
Маса упакування
15.0
Пристроїв на піддоні
80.0
Коди SCC
1073130423374 6

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-15000метри
Температура зберігання
0 - 40 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
45.0дБА

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, GOST, NEMKO
Політика захисту устаткування
--
Стандартна гарантія
3 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

PEP
Див. на вкладці «Документація»
EOLI
Див. на вкладці «Документація»

Додаткові опції

Послуги