Поширити:

Шафа NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глибина 1070 мм, з бічними панелями, чорна - 2000 фунтів (909 кг) Протиударна упаковка

AR3150SP

Description: Шафа та система упаковки NetShelter SX розраховані на безпечне вбудовування, транспортування, розвантаження та розгортання ІТ-устаткування масою до 907 кг. Шафа комплектується амортизуючим піддоном, розвантажувальною рампою та протиударною оболонкою. Систему спроєктовано, випробувано та затверджено для безпечного перевезення повністю конвергентних систем, що підтверджує, зокрема, сертифікація Cisco® на попереднє комплектування стояків та перевезення Cisco Unified Computing System (UCS).

Містить : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

Шафа NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, глибина 1070 мм, з бічними панелями, чорна - 2000 фунтів (909 кг) Протиударна упаковка

Шафа та система упаковки NetShelter SX розраховані на безпечне вбудовування, транспортування, розвантаження та розгортання ІТ-устаткування масою до 907 кг. Шафа комплектується амортизуючим піддоном, розвантажувальною рампою та протиударною оболонкою. Систему спроєктовано, випробувано та затверджено для безпечного перевезення повністю конвергентних систем, що підтверджує, зокрема, сертифікація Cisco® на попереднє комплектування стояків та перевезення Cisco Unified Computing System (UCS).

Містить: Компоненти для згуртовування , Компакт-диск із документацією , Клавіша(і) , Дверцята й бічні панелі з однаковими замками , Опора з регулюванням горизонтальності , Mounting hardware , Передустановлені роликові опори , Side panels

NetShelter SX Особливості та переваги

  • Подвійні задні дверцята
    Застосування двостулкових задніх дверцят сприяє максимально ефективному використанню корисної площі. Для їхнього відчинення потрібно всього 11 дюймів (279 мм) вільного простору за шафою.
  • Регульовані напрямні для монтажу з невипадними монтажними елементами та швидким вирівнюванням
    Вертикальні напрямні можна регулювати з кроком 1/4 дюйма (6,4 мм) і в діапазоні, який перекриває вимоги до монтажу практично всього ІТ-устаткування. Монтажні напрямні та бічна стяжка мають функцію зручного вирівнювання, що дає змогу швидко перевіряти вирівнювання без допомоги інструментів. U-позиції пронумеровано спереду та ззаду для прискорення встановлення устаткування.
  • Попередньо змонтовані тильні канали для приладдя на всю висоту шафи
    Інтегровані та регульовані тильні канали для приладдя забезпечують місце для монтажу устаткування без допомоги інструментів і без зайняття жодної U-позиції. Кожен канал оснащено двома монтажними відсіками для встановлення від двох до чотирьох одиниць приладдя, зокрема БРЖ і пристосувань для вертикального прокладання кабелів. Шафи глибиною 1070 мм (42 дюйми), 825 мм (32 дюйми) та шафи для мережевого устаткування містять два канали. Шафи глибиною 1200 мм (48 дюймів) містять чотири канали. Канали встановлюються на заводі на задньому боці шафи, але їх можна переставити на інше місце вздовж бічної стяжки, щоб розташувати засоби для проведення кабелів там, де вони найбільш потрібні.
  • Спеціальні варіанти упаковки для доставки стояка з попередньо змонтованим устаткуванням
    Шафи з протиударною упаковкою – це стандартні шафи, конструкція упаковки та порядок складання яких розраховані на перевезення шаф з установленим усередині устаткуванням. Широкий досвід роботи в галузі з провідними виробниками ТІ та нещодавно отримана сертифікація Cisco® на попереднє комплектування стояків та перевезення Cisco Unified Computing System (UCS). Про пропоновані моделі шаф та їх наявність можна дізнатися на сайті apc.com.
  • Можливе складання шаф на замовлення
    Моделі шаф ATO (зі складанням на замовлення) мають рівень індивідуалізації, який перевищує можливості стандартних моделей. Індивідуалізація охоплює лише складання шафи та не поширюється на додаткові компоненти, що монтуються на шафі. Наприклад, шафу може бути складено без бічних панелей, дверцят, або без бічних панелей та дверцят. Про пропоновані моделі шаф та їх наявність можна дізнатися на сайті apc.com.
  • Низькопрофільні роликові та регульовані опори вгорі або внизу
    До стандартного комплекту постачання шаф входять як регульовані, так і роликові опори. Регульовані опори можна швидко налаштувати за допомогою викрутки або дриля, що усуває необхідність працювати під шафою з гайковим ключем.
  • Вбудоване кріпильне приладдя з можливістю вирівнювання шаф різної ширини
    Шафи обладнано готовим кріпильним приладдям для з'єднання шаф у ряд і забезпечення додаткової стійкості. Заздалегідь змонтоване кріпильне приладдя має отвори для приєднання до сусідньої шафи за центрами на відстані 600 мм або 24 дюйми залежно від плану приміщення.
  • Підвищена стійкість конструкції
    Перевірена практикою рамна конструкція, монтажні стояки з товстостінного профілю й потужні роликові опори розраховано на статичне навантаження 3000 фунтів (1364 кг) (з вирівнювальними опорами) та динамічне навантаження 2250 фунтів (1023 кг) (з роликами). Шафи випробувано та схвалено для використання спільно з належним фіксувальним приладдям, яке відповідає різноманітним вимогам сейсмостійкості. Документацію до продуктів щодо конкретних вимог див. на сайті apc.com.
  • Інтегроване електричне заземлення
    Дах, бічні панелі, передні та задні дверцята з'єднано з рамою шафи проводами заземлення. На рамі розташовано вісім додаткових клем для зовнішнього заземлення.
  • Оптимізовано для систем прокладання кабелів високої місткості
    Шафи NetShelter SX оптимізовано для використання з системами прокладання кабелів високої місткості, які кріпляться до напрямних для монтажу устаткування всередині шаф і вирівнюються за монтажними U-позиціями, утворюючи канали для проведення та впорядкування кабелів.
  • Інтеграція з продуктами InfraStruXure
    Продукти Schneider Electric у галузі охолодження, розподілу електроживлення та прокладання кабелів, розраховані на безперешкодне використання з шафами, утворюють цілісну систему підтримки ІТ-інфраструктури.
  • Сумісність зі стояковими системами Schneider Electric
    Сумісність із великою кількістю стоякового приладдя Schneider Electric, що дає змогу створити закінчену стоякову систему. Налаштування стоякових систем із використанням новітнього інструментарію конфігурування Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer разом із перевіркою сумісності продуктів та корисним каталогом устаткуванні інших виробників. Усе це допомагає наочно уявити ідеальне стоякове рішення.
  • Гарантується сумісність з 19" стояками EIA-310 всіх виробників
    Використовуються способи кріплення, що гарантують сумісність будь-якої апаратури шириною 19" зі стояками стандарту EIA-310. Гарантія «Fits Like a Glove», що передбачає можливість повернення грошей, дає замовникові впевненість у механічній сумісності шаф NetShelter із будь-якими призначеними для монтажу у стояки пристроями, які відповідають стандарту EIA-310-E.
  • Легкознімний дах для введення кабелів
    Дах можна зняти за допомогою простих підпружинених завіс для доступу під час установлення устаткування, і навіть коли кабелі вже під'єднано та проведено через відповідні отвори. Знятий дах можна перевернути та встановити знову, щоб отримати більші за розміром кабельні отвори для роз'ємів живлення.
  • Кріпильні вушка вбудовані в раму шафи
    Вбудовані кріпильні вушка нагорі рами шафи дають змогу піднімати шафу для переміщення та встановлення. Докладні відомості про вимоги кріпильних вушок та обмеження ваги для них наведено в документації до шафи.
  • Монтажні напрямні для устаткування інтегруються із системами сполучних кабелів
    Напрямні для монтажу устаткування мають монтажні отвори з нульовою U-висотою, розташовані за межами монтажних позицій EIA 19", які дають змогу встановлювати системи сполучних кабелів APC Data Distribution Cable (DDC), не займаючи корисних U-позицій, призначених для устаткування. Конструкція шаф для аудіо/відеоапаратури та мережного устаткування не містить отворів для проведення кабелів DDC. Для використання з цими шафами пропонуються інші засоби: висотою 1U, 2U та тильні з нульовою U-висотою.
  • Простий вибір
    Більше не потрібно витрачати довгі години на перебір десятків артикулів, щоб скласти набір компонентів лише для однієї апаратурної шафи. Компанія Schneider Electric уже виконала цю роботу за замовника, якому залишається тільки придбати готову шафу за єдиним номером артикула.
  • Перфоровані передні дверцята з криволінійним профілем
    Перфоровані передні та задні дверцята забезпечують достатню вентиляцію для серверів і мережного устаткування. Перфорована зона в передніх дверцятах має оптимізований криволінійний профіль, завдяки якому збільшується площа поверхні, охоплення перфорацією та її частота.
  • Швидкознімні дверцята
    Передні дверцята можна перевісити на інший бік або поміняти місцями із задніми дверцятами. Дверцята легко знімаються простим підняттям.
  • Бічні панелі половинної висоти та опціональні щіткові ущільнювачі для прокладання кабелів
    Швидкознімні бічні панелі половинної висоти зменшують розміри та вагу шафи для полегшення транспортування та доступу до устаткування. Бічні панелі замикаються за допомогою єдиного ключа, який використовується також для дверцят. Пропонуються варіанти бічних панелей із наскрізними отворами та щітковими ущільнювачами для прокладення кабелів до сусідніх стояків у ряді та забезпечення належного протікання повітря.
  • Отвори для доступу до кабелів зі щітковими ущільнювачами
    Великі отвори для кабельного введення в даху забезпечують доступ до місць виходу верхніх кабелів. Конструкція основи також забезпечує безперешкодне проходження кабелів через фальшпідлогу. У даху передбачено отвори зі щітковими ущільнювачами, розташовані зі зсувом до передньої частини шафи, для проведення кабелів і спрямування потоків повітря.
  • Надаються інструменти та приладдя для регулювання шаф
    До всіх шаф у стандартній комплектації додається пакет кріпильних елементів, який містить кріплення для монтажу ІТ-устаткування та інструменти для вирівнювання шаф.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Україна , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Фізичні

  • Максимальна висота
    1991mm , 199.1cm
  • Максимальна ширина
    750mm , 75.0cm
  • Максимальна глибина
    1070mm , 107.0cm
  • Висота стояка
    42U
  • Маса нетто
    155.96kg
  • Маса брутто
    271.25kg
  • Висота в упакуванні
    2179mm , 217.9cm
  • Ширина в упакуванні
    1105mm , 110.5cm
  • Глибина в упакуванні
    1321mm , 132.1cm
  • Колір
    Black
  • Максимальна глибина монтажу
    915.0mm , 91.49cm
  • Мінімальна глибина монтажу
    10.31inches
  • Передні дверцята
    16.0вимірювальний прилад
  • Вертикальні стояки
    16.0вимірювальний прилад
  • Задні дверцята
    16.0вимірювальний прилад
  • Дах
    18.0вимірювальний прилад
  • Бічні панелі
    18.0вимірювальний прилад
  • Пристроїв на піддоні
    1.0
  • Ширина стояка
    19"

Навколишнього середовища

  • Клас захисту
    IP 20

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    UL 2416, UL 60950-1
  • Стандартна гарантія
    5 років на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
  • PEP
    Див. на вкладці «Документація»
  • EOLI
    Див. на вкладці «Документація»
Технічні посібники & Гарантії
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

83KB

Оновлено

2018-11-20

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

розміром;

1768KB

Оновлено

2018-11-20

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

розміром;

2059KB

Оновлено

2018-11-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

339KB

Оновлено

2018-11-20

cULus approval for SX cabinets
PDF

розміром;

6507KB

Оновлено

2018-11-15

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

розміром;

34KB

Оновлено

2018-08-17

Warranty letter from Cisco with statement regarding maintaining the Cisco UCS warranty when shipped pre-installed and fully populated in any NetShelter SX IT Cabinets with shock packaging.
PDF

розміром;

802KB

Оновлено

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

розміром;

252KB

Оновлено

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
Environmental Profile
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

334KB

Оновлено

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

розміром;

1131KB

Оновлено

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Назва
розміром;
Оновлено
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Category

Підкатегорія


ДБЖ APC Smart-UPS 3000 ВА 230 В, РК-дисплей, стоякове виконання, 2U, з мережевою платою

Інтелектуальна система захисту живлення мережного устаткування від початкового рівня до можливості нарощування тривалості автономної роботи. Ідеально пасує для серверів, торгових терміналів, маршрутизаторів, комутаторів, концентраторів та інших мережних пристроїв.

Послуга складання за графіком у робочий час для 1-5 стояків

Пакет послуг, що включає допомогу досвідчених фахівців, інструменти й інші ресурси, необхідні для швидкого й ефективного впровадження рішення APC

Висувна полиця 45,5 кг, чорна

Висувна полиця дозволяє встановлювати у стояк пристрої у вертикальних підлогових корпусах, монітори й інше устаткування.

Горизонтальний кабельний органайзер 1U

Пристосування для укладання, що допомагає уникати натягу кабелів, акуратно укладаючи їх усередині шафи або стояка.

ДБЖ APC Smart-UPS X 3000 ВА, стоякове/вертикальне виконання, РК-дисплей, 200-240 В, з мережевою платою

Інтелектуальна система захисту живлення мережного устаткування від початкового рівня до можливості нарощування тривалості автономної роботи. Ідеально пасує для серверів, торгових терміналів, маршрутизаторів, комутаторів, концентраторів та інших мережних пристроїв.

Rack PDU, Switched, 2U, 32A, 230V, (16)C13

Комутаційні БРЖ стоякового виконання забезпечують цілковитий контроль споживаної потужності та дистанційне ввімкнення/вимкнення окремих розеток для перезавантаження завислих пристроїв, запобігання одночасному запуску пристроїв і керування використанням розеток.

Горизонтальний кабельний органайзер 2U з прохідними отворами

Полегшує укладання кабелів у передній частині шафи із забезпеченням проходу кабелів до устаткування в тильній частині. Займає 2U висоти апаратурного стояка.

ДБЖ APC Smart-UPS X 1500 ВА, стоякове/вертикальне виконання, РК-дисплей, 230 В, з мережевою платою

Інтелектуальна система захисту живлення мережного устаткування від початкового рівня до можливості нарощування тривалості автономної роботи. Ідеально пасує для серверів, торгових терміналів, маршрутизаторів, комутаторів, концентраторів та інших мережних пристроїв.


Показати результатів на сторінку