Оновлене ДБЖ MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, окреме ДБЖ, послуга введення в експлуатацію в робочий час, акумулятор L700B, дистанційний моніторинг, 2-річний план обслуговування

Поширити:

Оновлене ДБЖ MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, окреме ДБЖ, послуга введення в експлуатацію в робочий час, акумулятор L700B, дистанційний моніторинг, 2-річний план обслуговування

WG55TUPSU80H7BRFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Оновлене ДБЖ MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, окреме ДБЖ, послуга введення в експлуатацію в робочий час, акумулятор L700B, дистанційний моніторинг, 2-річний план обслуговування

Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722

WG55TUPSU80H7BRFU Features

Оновлене ДБЖ MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, окреме ДБЖ, послуга введення в експлуатацію в робочий час, акумулятор L700B, дистанційний моніторинг, 2-річний план обслуговування

  • Цілодобовий контроль
    Досвідчені фахівці служби дистанційного моніторингу працюють безперервно та забезпечують цілодобовий моніторинг інженерної інфраструктури компанії. Завдяки їм можна виявити проблеми до того, як вони стануть загрозливими.
  • Щорічний виїзд на об'єкт замовника
    Щорічний виїзд фахівців на об'єкт замовника допоможе гарантувати роботу вашої системи згідно зі специфікаціями виробника. Пропонується для 3-фазних виробів і систем охолодження.
  • Безкоштовне відновлення прошивання
    У разі необхідності в рамках технічного обслуговування вашої системи виконується відновлення версії прошивання. Співпрацюючи з APC, ви ніколи не стикнетеся з непередбаченими витратами. До всіх контрактів на профілактичне обслуговування включається безкоштовне відновлення прошивань.
  • Вартість робіт і проїзду фахівців включається до вартості послуги
    У більшості сервісних контрактів враховується вартість робіт і проїзду фахівців. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
  • Вартість запасних частин враховується, або вони надаються зі знижкою
    Вартість запасних частин і компонентів враховується, або вони надаються зі знижкою. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
  • Надійний моніторинг
    Моніторинг здійснюється за допомогою вихідного з'єднання, якому не заважає брандмауер. Доступ до мережі замовника не потрібен.
  • Зведений звіт про послугу
    Детальний звіт про виконану роботу, включно з рекомендаціями щодо оптимальної продуктивності обслуговування
  • Технічна підтримка
    Досвідчені інженери служби технічної підтримки готові відповісти на ваші запитання. Ви можете бути впевнені у своєчасному одержанні консультації.

Послуги з модернізації Особливості та переваги

  • Зменшення ризику простоїв
    Скоротіть простої завдяки профілактичній заміні зношуваних компонентів із MPRS. Зменшіть імовірність простоїв із новими ресурсами ДБЖ і (або) охолодження.
  • Скорочення потреби в обслуговуванні
    Зниження витрат на обслуговування та сервісні роботи, а також підвищення ефективності протягом усього строку служби устаткування.
  • Спокій і впевненість
    Користуйтеся спокоєм і впевненістю, знаючи, що ваша інфраструктура перебуває під захистом та працює згідно зі специфікаціями виробника.
  • Технічна компетентність
    Досвід у створенні індивідуальних рішень для задоволення ваших потреб в бюджетних обмежень.
  • Зменшення або оптимізація сукупної вартості володіння
    Знизьте сукупну вартість володіння завдяки оновленням і завчасній заміні деталей з MPRS. Або оптимізуйте сукупну вартість за рахунок більш енергетично ефективного рішення.
  • Підвищена надійність
    Забезпечте надійність і тривалий строк служби вашої системи в найближчі роки.
  • Про послугу оновлення ДБЖ:
    1. Оцінка: оцінка старої системи та установки, визначення поточних потреб і рекомендації щодо нових рішень. 2. Нове рішення: пропозиція загальної заміни на найновіші та найбільш адаптовані ДБЖ із передовими експлуатаційними та діагностичними функціями, що забезпечують найкращу ефективність роботи. 3. Монтаж і введення в експлуатацію: введення блоку в експлуатацію сертифікованим інженером Schneider Electric; базове навчання операторів під час введення в експлуатацію вибраного рішення; електричний монтаж нового рішення (за бажанням). 4. Комплексне обслуговування: комплексна системна підтримка, включно з деталями, персоналом та реагуванням наступного робочого дня; доступ до найновіших послуг дистанційного моніторингу та телефонної підтримки Schneider. 5. Екологічно безпечна утилізація: пакування застарілого устаткування на місці експлуатації; вивезення та утилізація демонтованого устаткування; «зелена» утилізація.
  • MPRS service details:
    1. Пропонуються оновлення до найсучасніших технологій. 2. Заміна відповідальних модульних компонентів нашим кваліфікованим техніком. 3. Екологічно відповідальна утилізація використаних компонентів. 4. Однорічний план обслуговування Advantage.
  • Про послуги модернізації охолодження:
    1. Оцінка: оцінка старої системи та установки, визначення поточних потреб і рекомендації щодо нових рішень. 2. Нове рішення: пропозиція загальної заміни на найновіші та найбільш адаптовані блоки охолодження. 3. Монтаж і введення в експлуатацію: введення блоку в експлуатацію сертифікованим інженером Schneider Electric; базове навчання операторів під час введення в експлуатацію вибраного рішення; електричний монтаж нового рішення (за бажанням). 4. Застосунок EcoStruxure IT. 5 . Екологічно безпечна утилізація: пакування застарілого устаткування на місці експлуатації; вивезення та утилізація демонтованого устаткування; «зелена» утилізація.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , EMEA , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Україна , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Технічне завдання
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

362KB

Оновлено

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Назва
розміром;
Оновлено