Дах HyperPod - панель простого даху 4-футового (1,2 м) коридору, 300 мм

Поширити:

Дах HyperPod - панель простого даху 4-футового (1,2 м) коридору, 300 мм

FS-RF-2001-U

Description: Приладдя для стояків, яке підвищує ефективність охолодження, запобігаючи рециркуляції повітря та зменшуючи перетікання повітря обхідними шляхами.
Дах HyperPod - панель простого даху 4-футового (1,2 м) коридору, 300 мм

Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722

FS-RF-2001-U Features

Дах HyperPod - панель простого даху 4-футового (1,2 м) коридору, 300 мм

  • Регульована рама
    Телескопічна конструкція рами забезпечує припасування блоку до будь-якого місця встановлення
  • Процес складання
    Перехід від спорудження до складання забезпечує зниження загальних витрат на оплату праці за рахунок скорочення процесу розгортання
  • Повне розгортання блоку
    Скоротіть цикли розгортання завдяки встановленню повністю складених блоків із коридорами для повітря, лініями живлення та передачі даних ще до надходження стояків
  • Гнучка конфігурація
    Сумісність із різноманітними методами охолодження, спрямування повітря, передачі даних та розподілу живлення
  • Незалежний блок
    Усуває необхідність підвішувати компоненти інфраструктури до стелі або пропускати їх під підлогою
  • Готовність до стоякового монтажу
    Стояки можна вкочувати на місце та «втикати» у блок
  • Швидке розгортання
    Розраховані на просте та швидке складання зі зменшенням обсягу будівельних робіт
  • Спрощена конструкція
    Більш прогнозований графік підготовки інфраструктури

Керування повітряними потоками Особливості та переваги

Поширення продуктів
Поширення продуктів

Andorra , Albania , Austria , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Canada , Switzerland , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Moldova , Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Russia , Sweden , Slovenia , Slovakia , Turkey , Україна , United States

Print Technical Specification

Фізичні

  • Максимальна висота
    16mm , 1.6cm
  • Максимальна ширина
    300mm , 30.0cm
  • Максимальна глибина
    1278mm , 127.8cm
  • Маса нетто
    2.5kg
  • Маса брутто
    2.6kg
  • Висота в упакуванні
    37mm , 3.7cm
  • Ширина в упакуванні
    325mm , 32.5cm
  • Глибина в упакуванні
    1335mm , 133.5cm

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
  • Відповідність іншим екологічним нормам
    China RoHS
Назва
розміром;
Оновлено
HyperPOD, Tall Frame, Simple Roof
Hyperpod, Short Frame, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof