Поширити:

ДБЖ APC EASY UPS BV 650 ВА, авторегулювання напруги, євророзетка, 230 В

BV650I-GR

Description: Найвигідніше ДБЖ з резервним акумуляторним живленням і захистом від сплесків напруги для електроніки та комп’ютерів

Містить : User Manual

ДБЖ APC EASY UPS BV 650 ВА, авторегулювання напруги, євророзетка, 230 В

Містить: Посібник користувача

BV650I-GR Features

ДБЖ APC EASY UPS BV 650 ВА, авторегулювання напруги, євророзетка, 230 В

  • Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR)
    Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.
  • Отвори для монтажу на стіну
    Можливість встановлення в обмеженому просторі та монтажу на стіні або іншій поверхні.

EASY UPS Особливості та переваги

  • Акумуляторне резервне живлення та захист від сплесків напруги
    Розетки забезпечують тривалий час роботи для мережевого устаткування та інших важливих малопотужних пристроїв, подовжуючи доступ до інтернету на кілька годин.
  • Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
    Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
  • Виняткові можливості захисту
    Захистіть ваше ДБЖ Home від навантаження, перенапруги в мережі, короткого замкнення, помилок установлення та пошкодження акумулятора через зниження напруги.
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • Розташування розеток з урахуванням габаритів інтегрованих зі штепселями мережних адаптерів
    Дозволяє підключати великогабаритні мережні адаптери, не блокуючи доступ до інших розеток.
  • Елегантний дизайн
    Акумулятори компактної, сучасної конструкції постачаються у вертикальному, горизонтальному або настінному виконанні, яке пасує до будь-якої компонувальної схеми електроніки та чудово доповнює обставу житла.
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі
    Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору
    Забезпечує збільшення тривалості роботи від акумуляторів і продовження строку їхньої служби завдяки коректуванню зниженої сіткової напруги без переходу на акумулятори.
  • LED Indicators
    У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Armenia , Angola , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Burkina Faso , Bulgaria , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Algeria , Western Sahara , Gabon , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Iraq , Iran , Jordan , Kazakhstan , Lebanon , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Pakistan , Poland , Reunion , Romania , Russia , Sudan , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Україна , Uzbekistan , XF , Mayotte , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна вихідна потужність
    375Watts / 650ВА
  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    375Watts / 650ВА
  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Вихідна частота (не синхронізована)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топологія
    Лінійно-інтерактивні ДБЖ
  • Форма напруги
    Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
  • Вихідні з'єднання
    (4) Schuko CEE 7 (Акумуляторне резервне живлення)
  • Час перемикання
    6ms typical : 10ms maximum

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    230V
  • Вхідна частота
    50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматичне визначення)
  • Вхідні з'єднання
    Schuko CEE 7/7P
  • Довжина шнура
    1.52метри
  • Кількість шнурів живлення
    1

Акумулятори й тривалість автономної роботи

  • Тип акумулятора
    Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків
  • Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
    3 - 5

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

  • Панель керування
    Світлодіодний дисплей з індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів)
  • Звуковий сигнал
    Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Фізичні

  • Максимальна висота
    92mm , 9.25cm
  • Максимальна ширина
    165mm , 16.5cm
  • Максимальна глибина
    305mm , 30.5cm
  • Маса нетто
    4.5kg
  • Маса брутто
    4.8kg
  • Висота в упакуванні
    237mm , 23.7cm
  • Ширина в упакуванні
    143mm , 14.3cm
  • Глибина в упакуванні
    373mm , 37.3cm
  • Коди SCC
    1073130433832 8

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    0 - 90 %
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-1968.3метри
  • Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
    40.0dBA

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    CE
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
4450KB

Оновлено

2018-07-10

User manual for Back-UPS BV500I, BV500I-GR, BV500I-MS, BV650I, BV650I-GR, BV650I-MS, BV800I, BV800I-GR, BV800I-MS, BV1000I, BV1000I-GR and BV1000I-MS 230 V
PDF

розміром;

122KB

Оновлено

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

465KB

Оновлено

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

267KB

Оновлено

2018-08-29

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005
PDF

розміром;

1078KB

Оновлено

2018-08-28

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013

Назва

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

розміром;

97KB

Оновлено

2018-07-25

CE DOC Easy UPS
Назва
розміром;
Оновлено

Category

Підкатегорія


Подовження гарантії на 1 рік (для поновлення або великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

3 роки розширеної гарантії (із подовженням або для великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей


Показати результатів на сторінку