Поширити:

ДБЖ APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

BX800LI

Description: Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

Містить : User Manual

ДБЖ APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

Містить: Посібник користувача

BX800LI Features

ДБЖ APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR)
    Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

  • Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
    Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Світлодіодний дисплей
    Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
  • Розетки з захистом лише від сплесків напруги
    Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.
  • Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
    Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Netherlands Antilles , Burkina Faso , Benin , Bolivia , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Gabon , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Guyana , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Morocco , Madagascar , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Niger , Peru , Pakistan , Paraguay , Russia , Senegal , Togo , Tunisia , Turkey , Україна , Uruguay , XF

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна вихідна потужність
    415Watts / 800ВА
  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    415Watts / 800ВА
  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Вихідна частота (не синхронізована)
    50Hz +/- 1 Hz
  • Топологія
    Лінійно-інтерактивні ДБЖ
  • Форма напруги
    Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
  • Вихідні з'єднання
    (4) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
  • Час перемикання
    4ms typical : 6ms maximum

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    230V
  • Вхідна частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматичне визначення)
  • Вхідні з'єднання
    IEC-320 C14
  • Довжина шнура
    1.22метри
  • Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
    140 - 300В
  • Кількість шнурів живлення
    1

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

  • Панель керування
    Світлодіодний дисплей зі шкалами навантаження й заряду акумуляторів, а також індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження) = Індикатор режимів On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження).
  • Звуковий сигнал
    Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

  • Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
    273Дж

Фізичні

  • Максимальна висота
    200mm , 20.0cm
  • Максимальна ширина
    115mm , 11.5cm
  • Максимальна глибина
    256mm , 25.6cm
  • Маса нетто
    6.2kg
  • Маса брутто
    6.5kg
  • Висота в упакуванні
    290mm , 29.0cm
  • Ширина в упакуванні
    205mm , 20.5cm
  • Глибина в упакуванні
    345mm , 34.5cm

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-3000метри
  • Температура зберігання
    -15 - 40 °C
  • Відносна вологість зберігання
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Висота над рівнем моря для зберігання
    0-9000метри
  • Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
    45.0dBA

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    CE, WEEE
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
Технічні посібники & Гарантії
Назва
розміром;
Оновлено

Назва

Back-UPS BX800LI Series
PDF
PDF

розміром;

192KB

Оновлено

2018-06-15

User Manual for Back-UPS BX800LI, BX800LI-MS, BX800LI-FR and BX800LI-GR
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

337KB

Оновлено

2018-08-19

IEC 62040-1(ed.1);am1
PDF

розміром;

137KB

Оновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

розміром;

1736KB

Оновлено

2018-06-14

AS62040.2:2008 Environment: First Classification of EUT: Category C1; AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010; AS62040.2:2008; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
PDF

розміром;

2005KB

Оновлено

2018-06-12

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Назва
розміром;
Оновлено

Category

Підкатегорія


Подовження гарантії на 1 рік (для поновлення або великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

3 роки розширеної гарантії (із подовженням або для великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

3 роки подовження гарантії на сервісний пакет (для придбання нових продуктів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

1 рік подовження гарантії на сервісний пакет (для придбання нових продуктів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

Змінний акумуляторний комплект APC #110

Автентичні замінні комплекти акумуляторів APC RBC(TM) випробувано та сертифіковано на здатність забезпечити вихідні характеристики роботи ДБЖ.


Показати результатів на сторінку