Поширити:

ДБЖ APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель з євророзетками (Schuko)

BC750-RS

Description: Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

Містить : User Manual

ДБЖ APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель з євророзетками (Schuko)

Містить: Посібник користувача

BC750-RS Features

ДБЖ APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель з євророзетками (Schuko)

  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • LED Indicators
    У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
  • USB connection
    Доступ до додаткових функцій захисту живлення й управління ДБЖ з комп'ютера через USB-порт.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

  • Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
    Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
  • Розетки з захистом лише від сплесків напруги
    Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.
  • Світлодіодний дисплей
    Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
    Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Armenia , Azerbaijan , Belarus , Georgia , Kazakhstan , Moldova , Mongolia , Russia , Tajikistan , Turkmenistan , Україна , Uzbekistan

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна вихідна потужність
    415Watts / 750ВА
  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    415Watts / 750ВА
  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Ефективність під повним навантаженням
    96.2 %
  • Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Вихідна частота (не синхронізована)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топологія
    режим очікування
  • Форма напруги
    Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
  • Вихідні з'єднання
    (1) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (3) Schuko CEE 7 (Акумуляторне резервне живлення)
  • Час перемикання
    8ms typical : 10 ms maximum

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    230V
  • Вхідна частота
    50/60 Гц
  • Вхідні з'єднання
    Schuko CEE 7/7P
  • Довжина шнура
    0.46метри
  • Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
    180 - 266В
  • Діапазон регулювання вхідної напруги при роботі від мережі
    160 - 278В
  • Ефективність під повним навантаженням
    96.2 %

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

  • Інтерфейсний порт (и)
    USB
  • Панель керування
    Світлодіодний дисплей зі шкалами навантаження й заряду акумуляторів, а також індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження) = Індикатор режимів On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження).
  • Звуковий сигнал
    Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

  • Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
    273Дж

Фізичні

  • Максимальна висота
    200mm , 20.0cm
  • Максимальна ширина
    115mm , 11.5cm
  • Максимальна глибина
    256mm , 25.6cm
  • Маса нетто
    5.8kg
  • Маса брутто
    6.15kg
  • Висота в упакуванні
    287mm , 28.7cm
  • Ширина в упакуванні
    450mm , 45.0cm
  • Глибина в упакуванні
    221mm , 22.1cm
  • Кількість рядів на піддоні
    5.0
  • Кількість пристроїв у ряді на піддоні
    12.0
  • Вага піддону
    831.2фунтів
  • Пристроїв на піддоні
    60.0
  • Коди SCC
    1073130432791 9

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    0 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-3000метри
  • Температура зберігання
    -15 - 40 °C
  • Відносна вологість зберігання
    0 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для зберігання
    0-9000метри
  • Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
    45.0dBA

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    EAC
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
Технічні посібники & Гарантії
Назва
розміром;
Оновлено

Назва

Back-UPS BC750-RS
PDF
PDF

розміром;

239KB

Оновлено

2017-02-16

User Manual Back-UPS BC750-RS
Brochure
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

603KB

Оновлено

2017-02-18

Three page brochure with top level features, benefits and specifications
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

333KB

Оновлено

2018-08-17

IEC 62040-1(ed.1);am1
PDF

розміром;

46KB

Оновлено

2017-02-15

Назва
розміром;
Оновлено

нові прошивання для ПЗП

PowerChute Personal Edition
Артикул
Оновлено

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 для Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (багатомовний випуск)

Сумісно з: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Артикул

SFPCPE302

Оновлено

2012-01-31

Category

Підкатегорія


1 рік подовження гарантії на сервісний пакет (для придбання нових продуктів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

3 роки подовження гарантії на сервісний пакет (для придбання нових продуктів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

3 роки розширеної гарантії (із подовженням або для великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

Подовження гарантії на 1 рік (для поновлення або великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей


Показати результатів на сторінку