ДБЖ APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

Поширити:

ДБЖ APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

BX650LI

Description: Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

Містить : Installation guide

ДБЖ APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722
Містить: Посібник з інсталяції

BX650LI Features

ДБЖ APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

  • Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR)
    Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

  • Розетки з захистом лише від сплесків напруги
    Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.
  • Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
    Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
  • Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
    Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Світлодіодний дисплей
    Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Netherlands Antilles , Burkina Faso , Benin , Bolivia , Botswana , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Czech Republic , Dominica , Algeria , Gabon , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Guyana , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Lesotho , Morocco , Madagascar , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Peru , Pakistan , Paraguay , Russia , Slovakia , Senegal , Togo , Tunisia , Turkey , Україна , Uruguay , XF , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна вихідна потужність
    325Watts / 650ВА
  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    325Watts / 650ВА
  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топологія
    Лінійно-інтерактивні ДБЖ
  • Форма напруги
    Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
  • Вихідні з'єднання
    (4) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
  • Час перемикання
    4ms typical : 8ms maximum

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    230V
  • Вхідна частота
    50 Гц
  • Вхідні з'єднання
    IEC-320 C14
  • Довжина шнура
    1.22метри
  • Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
    180 - 270В
  • Кількість шнурів живлення
    1
  • Максимальний вхідний струм
    5.0A

Акумулятори й тривалість автономної роботи

  • Тип акумулятора
    Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків
  • Попередньо встановлені акумулятори
    1
  • Типовий час перезарядження
    4годин
  • Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
    3 - 5
  • Час роботи від акумуляторів
  • Ефективність

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

  • Панель керування
    Світлодіодний дисплей з індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів)
  • Звуковий сигнал
    Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

  • Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
    160Дж
  • Фільтрація
    --

Фізичні

  • Максимальна висота
    142mm , 14.2cm
  • Максимальна ширина
    101mm , 10.1cm
  • Максимальна глибина
    300mm , 30.0cm
  • Маса нетто
    4.2kg
  • Маса брутто
    4.58kg
  • Висота в упакуванні
    223mm , 22.3cm
  • Ширина в упакуванні
    143mm , 14.3cm
  • Глибина в упакуванні
    347mm , 34.7cm
  • Колір
    Black
  • Одиниці виміру характеристик упакування
    4.0
  • Маса упакування
    18.5
  • Кількість рядів на піддоні
    4.0
  • Кількість пристроїв у ряді на піддоні
    20.0
  • Вага піддону
    892.87фунтів
  • Пристроїв на піддоні
    80.0
  • Коди SCC
    1073130431819 1

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    0 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-600метри
  • Температура зберігання
    -20 - 50 °C
  • Відносна вологість зберігання
    0 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для зберігання
    0-4500метри
  • Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
    40.0dBA

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    CE, EAC, RCM
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну (за винятком акумулятора) та 1 рік на акумулятор

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

137KB

Оновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Назва
розміром;
Оновлено

Category

Підкатегорія



Показати результатів на сторінку