Поширити:

ДБЖ APC Back-UPS 500 ВА, резервний з розетками Schuko

BC500-RS

Description: Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

Містить : User Manual

ДБЖ APC Back-UPS 500 ВА, резервний з розетками Schuko

Містить: Посібник користувача

BC500-RS Features

ДБЖ APC Back-UPS 500 ВА, резервний з розетками Schuko

  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі
    Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Повідомлення про відключення акумуляторів
    У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
  • LED Indicators
    У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
  • Заміна світлодіода акумулятора
    Зовнішній світлодіодний ндикатор заміни акумуляторів сповіщає кінцевого користувача, коли необхідно замінити акумулятор.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

  • Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
    Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Світлодіодний дисплей
    Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
  • Розетки з захистом лише від сплесків напруги
    Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.
  • Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
    Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Armenia , Azerbaijan , Belarus , Georgia , Kazakhstan , Moldova , Mongolia , Russia , Tajikistan , Turkmenistan , Україна , Uzbekistan

Print Technical Specification

Вихід

  • Максимальна вихідна потужність
    300Watts / 500ВА
  • Максимальна конфігурована потужність (Вт)
    300Watts / 500ВА
  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Вихідна частота (не синхронізована)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топологія
    режим очікування
  • Форма напруги
    Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
  • Максимальний вихідний струм
    7
  • Вихідні з'єднання
    (3) Schuko CEE 7 (Акумуляторне резервне живлення)
    (1) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
  • Час перемикання
    6ms typical : 10ms maximum

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    230V
  • Вхідна частота
    50/60 Гц
  • Вхідні з'єднання
    Schuko CEE 7/7P
  • Довжина шнура
    1.16метри
  • Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
    180 - 266В
  • Діапазон регулювання вхідної напруги при роботі від мережі
    160 - 278В
  • Максимальний вхідний струм
    2.0A

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

  • Панель керування
    Світлодіодний дисплей з індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів)
  • Звуковий сигнал
    Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

  • Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
    273Дж

Фізичні

  • Максимальна висота
    200mm , 20.0cm
  • Максимальна ширина
    115mm , 11.5cm
  • Максимальна глибина
    256mm , 25.6cm
  • Маса нетто
    5.5kg
  • Маса брутто
    6.2kg
  • Висота в упакуванні
    343mm , 34.35cm
  • Ширина в упакуванні
    200mm , 20.0cm
  • Глибина в упакуванні
    278mm , 27.85cm
  • Колір
    Black

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    0 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-3000метри
  • Температура зберігання
    -15 - 40 °C
  • Відносна вологість зберігання
    0 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для зберігання
    0-9000метри
  • Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
    45.0dBA

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    EAC
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
  • PEP
    Див. на вкладці «Документація»
  • EOLI
    Див. на вкладці «Документація»
Технічні посібники & Гарантії
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

825KB

Оновлено

2017-02-15

User Manual Back-UPS BC500-RS, BC650-RS
Brochure
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

194KB

Оновлено

2017-02-15

Two page brochure with top level features, benefits and spec
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

137KB

Оновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

розміром;

702KB

Оновлено

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

розміром;

261KB

Оновлено

2018-06-12

EN 62040-2:2006; IEC6100-3-2:2005+A1:2008+A2:2009, IEC61000-3-3:2008; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-2-2:2002
PDF

розміром;

2925KB

Оновлено

2017-02-07

EAC Certification for BackUPS
Environmental Profile
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

463KB

Оновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

розміром;

407KB

Оновлено

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Назва
розміром;
Оновлено

Category

Підкатегорія


3 роки розширеної гарантії (із подовженням або для великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

Змінний акумуляторний комплект APC #110

Автентичні замінні комплекти акумуляторів APC RBC(TM) випробувано та сертифіковано на здатність забезпечити вихідні характеристики роботи ДБЖ.

Подовження гарантії на 1 рік (для поновлення або великих обсягів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

3 роки подовження гарантії на сервісний пакет (для придбання нових продуктів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

1 рік подовження гарантії на сервісний пакет (для придбання нових продуктів)

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей


Показати результатів на сторінку