ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення

ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення На передньому плані зліва
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення На передньому плані зліва
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення На передньому плані зліва
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення Спереду і праворуч
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення Спереду і прямо
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення Back
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення На передньому плані зліва
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення Спереду і праворуч
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення Спереду і прямо
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення Back
  • Високопродуктивна 3-фазна модульна нарощувана система захисту електроживлення найвищої в галузі ефективності, потужності та продуктивності для середніх і великих ...

  • Містить: Послуга складання, Посібник з інсталяції, Плата мережного адміністрування, Послуга з пуску в експлуатацію Start-Up Service, Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

SY125K250D Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (125000Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
125.0кВт / 125.0кВ·А
Номінальна вихідна напруга
400V 3PH, 480V 3PH
Номінальна вхідна напруга
400V 3PH, 480V 3PH
Вхідні з'єднання
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
ДБЖ Symmetra PX 125 кВт, з нарощуванням до 250 кВт, без сервісного байпасу або системи розподілу живлення, з можливістю паралельного встановлення
Високопродуктивна 3-фазна модульна нарощувана система захисту електроживлення найвищої в галузі ефективності, потужності та продуктивності для середніх і великих обчислювальних ЦОДів та відповідальних середовищ. Підтримує паралельне підключення кількох ДБЖ для забезпечення надвисокої надійності та захисту споживачів сумарною потужністю до 2 МВт. У паралельних конфігураціях із нестандартним розподільним щитом і конфігураціях із використанням панелі сервісного байпаса іншого виробника потрібен комплект для розподільних щитів інших виробників APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit, який підтримує контроль запобіжників та функцію аварійного відключення.
Містить: Послуга складання, Посібник з інсталяції, Плата мережного адміністрування, Послуга з пуску в експлуатацію Start-Up Service, Посібник користувача
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Акумуляторні модулі з'єднані паралельно
    Забезпечує вищий рівень готовності завдяки резервуванню акумуляторів.
  • Акумулятори заміняються без допомоги інструментів
    Допомагає легко й швидко замінити акумулятор.
  • Подвійне введення електроживлення
    Підвищення експлуатаційної готовності за рахунок можливості підключення ДБЖ до двох різних джерел живлення.
  • Економічний режим
    Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
  • Обслуговування з доступом через передню панель
    Спрощує монтаж і обслуговування ДБЖ, водночас мінімізуючи необхідний для встановлення простір.
  • Інтелектуальне керування акумуляторами
    Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
  • Графічний сенсорний РК-дисплей
    Повнокольорові текстові повідомлення та мнемонічні схеми, які наочно відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
  • Mega Tie
    Під час технічного обслуговування для забезпечення цілковитого захисту навантаження переноситься з однієї незалежної системи Symmetra PX 250/500 кВт на іншу.
  • Синхронізація вихідної напруги із зовнішнім джерелом
    ДБЖ можна синхронізувати з будь-яким іншим незалежним джерелом для використання статичних перемикачів на попередніх ланцюгах.
  • З можливістю паралельного включення для нарощування потужності
    Підвищує загальну потужність завдяки одночасному використанню декількох джерел безперебійного живлення.
  • З можливістю паралельного включення для резервування
    Для підвищення ступеня резервування системи живлення підключеного обладнання можна здійснювати від кількох ДБЖ
  • Віддалений екран
    Завантажте візуальний інтерфейс на свій ноутбук або персональний комп'ютер. Дистанційно контролюйте ДБЖ і визначте підмножину параметрів ДБЖ. Примітка. Дистанційний запуск і завершення роботи не підтримуються.
  • Масштабованість за часом роботи від акумуляторів
    Дозволяє швидко наростити час роботи від акумуляторів при необхідності.
  • Підтримує сервісні байпаси інших виробників
    Комплект для підключення до розподільних щитів інших виробників APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit потрібен для монтажу з нестандартним розподільним щитом або панеллю сервісного байпаса іншого виробника. Плати в цьому комплекті підтримують функції контролю запобіжників і аварійного відключення (Emergency Power Off, EPO).
  • Акумулятори з можливістю гарячої заміни
    Можливість швидкого нарощування тривалості автономної роботи або заміни наявних модулів живлення. Установлені модулі автоматично розпізнаються системою.
  • Заряджання акумуляторів із застосуванням температурної компенсації
    Продовжує термін служби акумуляторів завдяки регулюванню зарядної напруги залежно від обмірюваної температури акумуляторів.

Symmetra PX Особливості та переваги

Сталий розвиток

EU CoC для ДБЖ
Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС

Готовність

Можливість вибору конфігурації із внутрішнім резервуванням
Забезпечує високий рівень готовності через резервування шляхом додавання в конфігурації ще одного силового модуля понад необхідний для підтримки корисного навантаження числа.
Резервовані модулі керування
Забезпечує підвищення рівня готовності завдяки резервуванню комунікаційних каналів, використовуваних основними функціями ДБЖ.
Автоматичний внутрішній байпас
Забезпечує підключені навантаження живленням від електромережі у випадку перевантаження або несправності ДБЖ.
Модульна конструкція
Забезпечує оперативність ремонту й скорочення потреби в обслуговуванні завдяки замінюваним на місці модулям із засобами самодіагностики.
Network manageable
Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
Силові модулі з'єднуються паралельно
Забезпечує підвищення рівня готовності завдяки можливості негайного, без припинення роботи відновлення після ізольованої відмови модуля.
Модулі живлення з можливістю гарячої заміни
Можливість швидкого нарощування потужності живлення або заміни наявних модулів живлення. Установлені модулі автоматично розпізнаються системою.

Маркетингові функції

Замінні користувачем силові модулі
Спрощує модернізацію й заміну силових модулів.
Акумуляторні модулі з'єднані паралельно
Забезпечує вищий рівень готовності завдяки резервуванню акумуляторів.
Замінні користувачем акумулятора
Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.

Адміністрованість

Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Світлодіодні індикатори стану
Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert
Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.

Сукупна вартість володіння

Також надається послуга введення в експлуатацію в робочий час 5x8 Start-up service
Обов'язкове для підтримання заводської гарантії
Сумісно з резервними генераторами
Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.
Коректування коефіцієнта потужності на вході
Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
Рівність номіналів активної (кВт) і повної (кВА) потужності
Скорочення витрат завдяки виключенню необхідності в придбанні ДБЖ підвищеного номіналу для підтримки навантажень зі скоректованим коефіцієнтом потужності.

Гнучкість

Програмувальна частота
Гарантує сумісність із електромережами різної частоти.
SmartSlot
Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
Можливість масштабування по потужності
Скорочує витрати, пов'язані із завищенням потужності ДБЖ завдяки можливості легко й швидко наростити цей параметр при необхідності.

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
500.0кВт / 500.0кВ·А
Спотворення форми вихідної напруги
Менше 2%
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50 Гц, 60 Гц
Вихідна частота (не синхронізована)
60 Гц +/- 0,1%, номінальне значення 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номінальне значення 50 Гц
Інші вихідні напруги
415
Топологія
Подвійне перетворення
Форма напруги
Синусоїдальний сигнал
Робота з перевантаженням
10 хвилин при 125% і 60 секунд при 150%
Повний коефіцієнт гармонік вихідної напруги
< 2% для лінійного та <3% для нелінійного навантаження
Припустиме відхилення вихідної напруги
+/-1% для статичного та +/- 5% для 100% ступінчастого навантаження
Час перемикання
2ms typical
Байпас
Вбудований аварійний байпас

Вхідний

Вхідна частота
40 - 70 Гц (автоматичне визначення)
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
340 - 460 (400 В), 408 – 552 (480)В
Повний коефіцієнт гармонік на вході
менше 5% при повному навантаженні
Потрібний тип захисту входу
3-фазний вимикач
Інші значення вхідної напруги
415
Максимальний опір короткого замикання (Iкз)
50.0кА
Коефіцієнт потужності по входу під повним навантаженням
0.99

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
VRLA
Попередньо встановлені акумулятори
8
Типовий час перезарядження
3.5годин
Кількість ЗКА
6
Можливість збільшення часу роботи від акумуляторів
1
Ємність акумулятора у вольт-ампер-годинах
41472
Додаткове устаткування для збільшення часу роботи від акумуляторів для
Ефективність роботи від акумуляторів
96.0 %
Робота з перевантаженням
10 хвилин при 125% і 60 секунд при 150%

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
SYPX250-500_Parallel
Попередньо встановлені плати SmartSlot™
Панель керування
Інтерфейс користувача на базі сенсорного РК-екрана
Аварійне відключення живлення (EPO)
Додатковий
Кількість доступних інтерфейсів SmartSlot™
1

Фізичні

Максимальна висота
1991mm, 199.1cm
Максимальна ширина
2350mm, 235.0cm
Максимальна глибина
1070mm, 107.0cm
Маса нетто
2462.0kg
Маса брутто
2727.0kg
Висота в упакуванні
2150mm, 215.0cm
Ширина в упакуванні
2990mm, 299.0cm
Глибина в упакуванні
1270mm, 127.0cm
Колір
Чорний

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-999.9метри
Температура зберігання
-15 - 40 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
54.0дБА
Тепловиділення в режимі роботи від мережі
15473.0БТО/год
Клас захисту
NEMA 1, IP 20

Відповідність

Відповідність вимогам
Включено до номенклатури cUL, CSA C22.2 № 107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat, загального призначення, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зареєстровано UL
Стандартна гарантія
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

Стійке положення Пропозиція

Proposition 65 Warning
Див. на вкладці «Документація»

Додаткові опції

Послуги