Блок розширення контролера MasterSwitch вертикального монтажу (IEC)

Зображення продукту відсутнє
Зображення продукту відсутнє
  • Комутаційні БРЖ стоякового виконання забезпечують цілковитий контроль споживаної потужності та дистанційне ввімкнення/вимкнення окремих розеток для перезавантаження ...

  • Містить: 10 ft RJ11 Cable, Rack Mounting Brackets, Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

AP9222EXPB Функції

Основні можливості

Вихідні з'єднання
(8) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C20
Довжина шнура
2.44метри
Блок розширення контролера MasterSwitch вертикального монтажу (IEC)
Комутаційні БРЖ стоякового виконання забезпечують цілковитий контроль споживаної потужності та дистанційне ввімкнення/вимкнення окремих розеток для перезавантаження завислих пристроїв, запобігання одночасному запуску пристроїв і керування використанням розеток.
Містить: 10 ft RJ11 Cable, Rack Mounting Brackets, Посібник користувача
  • Підтримка Boot-P
    Плата постачається із включеною підтримкою протоколу BOOTP, що дає змогу серверу BOOTP призначити їй IP-адресу, маску підмережі та адресу шлюзу.
  • Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
    Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
  • Функції дистанційного керування
    Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
  • Можливості монтажу по вертикалі
    Легко встановлюються у стояки або шафи NetShelter VX у вертикальному положенні, без скорочення місткості по установці стандартного устаткування. Пристрої, розраховані на вертикальну установку, оптимізовано для монтажу у стояки й шафи NetShelter VX.

Комутовані стійкові БРЖ NetShelter Особливості та переваги

Можливість адаптації

Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів
Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Стоякове виконання
Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.
Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.

Маркетингові функції

Функції дистанційного керування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Установіть граничні значення для видачі тривожних повідомлень у випадку перевантаження ланцюгів. У разі виникнення потенційних проблем користувача буде сповіщено по мережі та з використанням візуальної сигналізації.
Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів.

Адміністрованість

Спільний доступ до мережевих портів
Дає змогу з’єднувати чотири стоякових БРЖ, використовуючи вхідні та вихідні порти, так, щоб було потрібне тільки одне підключення до мережі.
Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Функції мережного адміністрування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert
Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Затримки ввімкнення / вимкнення живлення.
Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Багаторівневий доступ користувачів
Підтримує чотири рівні доступу – адміністратор, користувач пристрою, користувач з доступом лише для читання і користувач із доступом лише через мережу – з вимогою введення імені користувача та пароля.
Дистанційне керування кожною розеткою окремо.
За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Захист від перевантаження
Ні
Максимальне повне струмове навантаження
13

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Прийнятний діапазон вхідних напруг
90-253В зм. стр.
Кількість шнурів живлення
1
Навантажувальна здатність
2990ВА
Максимальний вхідний струм
13A
Максимальний лінійний струм
13A

Фізичні

Максимальна висота
1181mm, 118.11cm
Максимальна ширина
44mm, 4.45cm
Максимальна глибина
44mm, 4.45cm
Маса нетто
3.18kg
Маса брутто
3.64kg
Висота в упакуванні
1327mm, 132.72cm
Ширина в упакуванні
83mm, 8.26cm
Глибина в упакуванні
171mm, 17.15cm
Колір
Бежевий
Пристроїв на піддоні
72.0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 45 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-15 - 65 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-9000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
C-tick, CSA, CSA 22.2 No. 950, DOC/Industry Cananda, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC, частина 15, клас A, UL 1950, Визнано UL, VCCI, VDE
Політика захисту устаткування
--
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Додаткові опції

Послуги