ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час

ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час На передньому плані зліва
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час На передньому плані зліва
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час На передньому плані зліва
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час Спереду і праворуч
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час Спереду і прямо
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час Back
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час На передньому плані зліва
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час Спереду і праворуч
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час Спереду і прямо
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час Back
  • Високоефективне й просте у встановленні трифазне ДБЖ потужністю 100 кВт і напругою 400 В, яке має низьку загальну вартість володіння та є найкращим у своєму класі ...

  • Містить: Поставляється із установленими акумуляторними модулями, Пиловий фільтр, EcoStruxure Ready, Installation Manual, Інтегроване мережне адміністрування, Start-up ...

Ознайомитись з оглядом товару

GVSUPS100KB5HS Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (100000Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
100.0кВт / 100.0кВ·А
Номінальна вихідна напруга
400V 3PH
Номінальна вхідна напруга
400V 3PH
ДБЖ Galaxy VS, 100 кВт, 400 В, 3 внутрішні модульні смарт-комплекти акумуляторів ємністю 9 А·год, можливість розширення до 5, послуга введення в експлуатацію в робочий час
Високоефективне й просте у встановленні трифазне ДБЖ потужністю 100 кВт і напругою 400 В, яке має низьку загальну вартість володіння та є найкращим у своєму класі рішенням із забезпечення безперебійного живлення для периферійних, а також невеликих і середніх центрів обробки даних та критично важливої інфраструктури на комерційних та промислових об’єктах. Включає послугу введення в експлуатацію в робочий час і 3 модульні смарт-комплекти акумуляторів великої ємності з можливістю розширення до 5 комплектів для подовження часу роботи. Детальну інформацію див. на діаграмі часу роботи акумулятора.
Містить: Поставляється із установленими акумуляторними модулями, Пиловий фільтр, EcoStruxure Ready, Installation Manual, Інтегроване мережне адміністрування, Start-up service

Galaxy VS Особливості та переваги

Готовність

З можливістю паралельного включення для нарощування потужності
Підвищує загальну потужність завдяки одночасному використанню декількох джерел безперебійного живлення.
Вмонтована плата мережного керування
Дає можливість дистанційно керувати порогами оповіщення й здійснювати моніторинг ДБЖ через платформу EcoStruxure IT, Інтернет, простий протокол керування мережею (SNMP) або Modbus TCP та Modbus RTU.
Сумісний із системою літій-іонних акумуляторів Schneider Electric
Зменшує габарити та масу системи, послаблює вимоги до охолодження й обслуговування, знижує загальну вартість володіння; забезпечує подвоєння строку служби акумуляторів VRLA та підвищує прогнозованість і керованість резервних пристроїв зберігання.
Щоб отримати додаткові відомості, клацніть тут.
Вбудований захист від зворотнього струму
Повністю вбудований контактор для вимкнення зворотного струму запобігає поверненню електрики в мережу.
Гнучка шина постійного струму
Дає змогу вибрати акумулятор оптимального розміру й підтримує широкий спектр технологій зберігання енергії, у тому числі акумулятори VRLA, Li-ion і NiCd.
З можливістю паралельного включення для резервування
Для підвищення ступеня резервування системи живлення підключеного обладнання можна здійснювати від кількох ДБЖ

Сукупна вартість володіння

Компактне ДБЖ
Технологія високої щільності й повний доступ із передньої панелі роблять цей малогабаритний ДБЖ оптимальним вибором для невеликих приміщень.
Надійна робота
Запобігає зниженню допустимої потужності у кВт за температури до 40 °C або 104 °F.
Коректування коефіцієнта потужності на вході
Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
Широкий діапазон вхідних напруг
Розроблено для використання в складних електромагнітних середовищах, призначено для економії терміну служби акумулятора.
Висока ефективність у режимі подвійного перетворення
Постійно висока якість електроенергії та висока ефективність, навіть в умовах низького навантаження. Будь-які порушення у формі сигналу розподілення регенеруються завдяки процесу перетворення змінного струму на постійний і навпаки з нульовим часом перемикання ДБЖ. Акумулятор використовується лише як резервне джерело.
Режим ECOnversion
Режим роботи, який забезпечує надвисоку ефективність під час заряджання акумуляторів, оптимізацію коефіцієнта потужності навантаження й регулювання вихідної напруги відповідно до вимог Class 1.

Ремонтопридатність

EcoStruxure IT Expert
Підключайтеся зі свого смартфона або комп’ютера до індивідуально налаштованої хмарної системи моніторингу, яка збирає, організовує та надсилає критично важливі сповіщення й важливу інформацію в реальному часі, що забезпечує єдине представлення даних навіть від середовищ із дуже розподіленою фізичною інфраструктурою. Оптимізуйте робочий час і планування технічного обслуговування й запобігайте виникненню в інфраструктурі проблем завдяки розширеній аналітичній системі та аналізу продуктивності на основі еталонних показників. Доступно в деяких країнах. Детальнішу інформацію див. на веб-сайті ecostruxureit.com.
Багаторівневі пропозиції з обслуговування
Завдяки можливості вибору пакетів або індивідуальних компонентів обслуговування ви можете вибирати послуги, які надаватиме компанія Schneider Electric.
Обслуговування з доступом через передню панель
Спрощує монтаж і обслуговування ДБЖ, водночас мінімізуючи необхідний для встановлення простір.
Модульна конструкція ДБЖ
Забезпечує резервування елементів конструкції та швидкість доступу для обслуговування з покращеним середнім часом ремонту завдяки модулям із системою самодіагностики, які можна замінювати в умовах експлуатації.

Поширення продуктів

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
100.0кВт / 100.0кВ·А
Спотворення форми вихідної напруги
Менше 3%
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50 Гц, 60 Гц
Вихідна частота (не синхронізована)
50Hz +/-0.1% for 50Hz nominal, 60Hz +/-0.1% for 60Hz nominal
Інші вихідні напруги
380, 415
Пік-фактор навантаження
2,5
Топологія
Подвійне перетворення
Форма напруги
Синусоїда
Робота з перевантаженням
150% протягом 1 хвилини, 125% протягом 10 хвилин
Повний коефіцієнт гармонік вихідної напруги
_1% linear load and _3% non-linear load
Припустиме відхилення вихідної напруги
+/- 5% after 2ms and +/- 1% after 50ms
Байпас
Вбудований аварійний байпас

Вхідний

Вхідна частота
40 - 70Hz
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
340 - 460 (400 В)В
Повний коефіцієнт гармонік на вході
менше 3% при повному навантаженні
Інші значення вхідної напруги
380, 415
Максимальний опір короткого замикання (Iкз)
65.0кА
Коефіцієнт потужності по входу під повним навантаженням
0.99

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
VRLA
Номінальна напруга акумулятора
480VDC
Максимальний струм наприкінці розрядження акумулятора
271.0A
Напруга наприкінці розрядження акумулятора
384

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Панель керування
Інтерфейс користувача на базі сенсорного РК-екрана
Звуковий сигнал
Звукові й візуальні сигнали із системою пріоритетів по ступені серйозності позначуваної події

Фізичні

Максимальна висота
1970mm, 197.0cm
Максимальна ширина
550mm, 55.0cm
Максимальна глибина
847mm, 84.7cm
Маса нетто
245.0kg
Маса брутто
270.0kg
Висота в упакуванні
2082mm, 208.2cm
Ширина в упакуванні
755mm, 75.5cm
Глибина в упакуванні
1010mm, 101.0cm
Колір
Gloss level 85%,, Білий

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-990метри
Температура зберігання
-15 - 40 °C
Відносна вологість зберігання
10 - 80 (non-condensing) %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-3метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
65.0дБА
Тепловиділення в режимі роботи від мережі
12377.0БТО/год
Клас захисту
IP 20

Відповідність

Відповідність вимогам
FCC, частина 15, клас A, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Стандартна гарантія
1 рік надання послуг ремонту на місці або заміни несправних виробів та введення в експлуатацію із заводською авторизацією

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Містить особливо шкідливі речовини
Proposition 65 Warning
Див. на вкладці «Документація»

Додаткові опції

Послуги