ДБЖ Galaxy VS, 10 кВт, 480 В, 1 внутрішній модульний смарт-комплект акумуляторів ємністю 7 А·год, можливість розширення до 2

Зображення продукту відсутнє
Зображення продукту відсутнє
  • Високоефективне трифазне ДБЖ потужністю 20–100 кВ·А (400 В/480 В) та 10–50 кВ·А (208 В) для периферійних, а також невеликих і середніх ЦОД й інших критично важливих ...

  • Містить: Посібник з інсталяції

Ознайомитись з оглядом товару

GVSUPS20KB2G Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (10000Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
10.0кВт / 10.0кВ·А
Номінальна вихідна напруга
480V 3PH
Номінальна вхідна напруга
480V 3PH
ДБЖ Galaxy VS, 10 кВт, 480 В, 1 внутрішній модульний смарт-комплект акумуляторів ємністю 7 А·год, можливість розширення до 2
Високоефективне трифазне ДБЖ потужністю 20–100 кВ·А (400 В/480 В) та 10–50 кВ·А (208 В) для периферійних, а також невеликих і середніх ЦОД й інших критично важливих систем на підприємстві
Містить: Посібник з інсталяції

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
10.0кВт / 10.0кВ·А

Вхідний

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Фізичні

Максимальна висота
1485mm, 148.5cm
Максимальна ширина
333mm, 33.3cm
Максимальна глибина
847mm, 84.7cm
Маса нетто
245.0kg
Маса брутто
270.0kg
Висота в упакуванні
1680mm, 168.0cm
Ширина в упакуванні
640mm, 64.0cm
Глибина в упакуванні
990mm, 99.0cm

Відповідність

Відповідність вимогам
ENERGY STAR 2.0 (США)

Додаткові опції

Послуги