ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів

ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів На передньому плані зліва
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів На передньому плані зліва
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів На передньому плані зліва
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів Спереду і праворуч
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів Спереду і прямо
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів На передньому плані зліва
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів Спереду і праворуч
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів Спереду і прямо
  • Високоефективне 3-фазне ДБЖ з винятковими функціями, конкурентоспроможними технічними характеристиками та надійним електричним виконанням, що легко забезпечує безперервність ...

  • Містить: Пиловий фільтр, Посібник з інсталяції

Ознайомитись з оглядом товару

E3SUPS10K3IB Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (10000Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
10.0кВт / 10.0кВ·А
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
400V 3PH
Максимальний вхідний струм
18.0A
ДБЖ Easy UPS 3S 10 кВА, 400 В 3:1 для внутрішніх акумуляторів
Високоефективне 3-фазне ДБЖ з винятковими функціями, конкурентоспроможними технічними характеристиками та надійним електричним виконанням, що легко забезпечує безперервність роботи центру обробки даних або електротехнічного приміщення. Це надзвичайно просте в установленні, експлуатації, догляді та обслуговуванні джерело безперебійного живлення потужністю 10 кВА, що ідеально вирішує проблеми малого та середнього бізнесу. Обладнане пиловим фільтром та конформним покриттям плат для суворих умов експлуатації. Це ДБЖ розраховане на внутрішні акумулятори, але постачається без акумуляторів, тож користувач може легко реалізувати потрібну тривалість роботи від акумуляторів.
Містить: Пиловий фільтр, Посібник з інсталяції

Easy UPS 3S Особливості та переваги

Зручність

Економічний режим
Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс для зручного настроювання системи.
Нескладне встановлення
Спрощує планування монтажу та прискорює введення в експлуатацію; оснащений входом, виходом і шунтувальними вимикачами, а також аварійним вимикачем живлення.
Обслуговування з доступом через передню панель
Спрощує монтаж і обслуговування ДБЖ, водночас мінімізуючи необхідний для встановлення простір.
Простий петльовий тест
Виконує перевірку робочих параметрів джерела безперебійного живлення перед під’єднанням навантаги без необхідності використання батареї навантаги.
Простий та швидкий монтаж
Дає змогу швидко встановлювати джерело безперебійного живлення, яке відрізняється невеликими габаритами та вагою.

Захист

Замінні пилові фільтри
захист ДБЖ в суворих умовах експлуатації.
Опціональна SNMP-карта
Придбавши SNMP-карту, ви зможете контролювати та змінювати стан ДБЖ дистанційно через веб-інтерфейс ДБЖ або через хмарні та локальні програмні засоби EcoStruxure IT. Клацніть тут, щоб більше дізнатися про EcoStruxure IT.
Розширений діапазон вхідної напруги
Заощаджує заряд вашого акумулятора для того часу, коли він дійсно потрібен – коли вимикається електрика!
Parallel capability
Підтримується паралельне з'єднання кількох блоків для досягнення потрібної потужності та надлишковості

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Brunei, Bolivia, Brazil, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Finland, Fiji, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Greece, Guyana, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
10.0кВт / 10.0кВ·А
Спотворення форми вихідної напруги
Менше 3%
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50 Гц, 60 Гц
Інші вихідні напруги
220, 240
Пік-фактор навантаження
3 : 1
Топологія
Подвійне перетворення
Робота з перевантаженням
150% протягом 1 хвилини, 125% протягом 10 хвилин
Повний коефіцієнт гармонік вихідної напруги
< 5,5 % за 100 % нелінійного навантаження
Припустиме відхилення вихідної напруги
+/- 1.5%

Вхідний

Вхідна частота
45 - 65 Hz
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
304 – 477В
Повний коефіцієнт гармонік на вході
Менше 4 % за повного навантаження
Інші значення вхідної напруги
380, 415
Коефіцієнт потужності по входу під повним навантаженням
0.99

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
VRLA
Номінальна напруга акумулятора
240 В
Пусті акумуляторні відсіки
3
Напруга наприкінці розрядження акумулятора
+/-198 В пост. струму

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Фізичні

Максимальна висота
1400mm, 140.0cm
Максимальна ширина
380mm, 38.0cm
Максимальна глибина
907mm, 90.7cm
Маса нетто
130.0kg
Маса брутто
145.0kg
Висота в упакуванні
1640mm, 164.0cm
Ширина в упакуванні
563mm, 56.3cm
Глибина в упакуванні
1014mm, 101.4cm
Колір
Білий

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-984.3метри
Температура зберігання
-25 to 55 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 (non-condensing) %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
60.0дБА
Тепловиділення в режимі роботи від мережі
516.0БТО/год
Клас захисту
IP 20

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Стандартна гарантія
1 рік надання послуг ремонту на місці або заміни несправних виробів та введення в експлуатацію із заводською авторизацією

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин

Додаткові опції

Послуги