Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В

Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В На передньому плані зліва
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В На передньому плані зліва
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В На передньому плані зліва
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Спереду і праворуч
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Спереду і прямо
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Back
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Застосунок
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В На передньому плані зліва
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Спереду і праворуч
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Спереду і прямо
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Back
Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В Застосунок
  • Настінна коробка автоматичних вимикачів, призначених для зовнішніх акумуляторів сторонніх виробників.

  • Містить: Посібник з інсталяції

Ознайомитись з оглядом товару

E3MBBB60K80H Функції

Коробка автоматичних вимикачів для Easy UPS 3M на 60–80 кВ·А, 400 В
Настінна коробка автоматичних вимикачів, призначених для зовнішніх акумуляторів сторонніх виробників.
Містить: Посібник з інсталяції

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Brunei, Bolivia, Brazil, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Finland, Fiji, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Lithuania, Latvia, Morocco, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
VRLA
Монтаж акумуляторів
Закритий акумуляторний корпус

Фізичні

Максимальна висота
650mm, 65.0cm
Максимальна ширина
500mm, 50.0cm
Максимальна глибина
280mm, 28.0cm
Маса нетто
25.0kg
Маса брутто
55.0kg
Висота в упакуванні
1200mm, 120.0cm
Ширина в упакуванні
825mm, 82.5cm
Глибина в упакуванні
530mm, 53.0cm

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (no %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-1476.3метри

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин

Додаткові опції

Послуги