ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс

ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс На передньому плані зліва
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс На передньому плані зліва
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс На передньому плані зліва
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс Спереду і праворуч
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс Спереду і прямо
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс Back
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс На передньому плані зліва
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс Спереду і праворуч
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс Спереду і прямо
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс Back
  • Першокласне акумуляторне резервування та захист електроживлення для якісної домашньої електроніки та комп'ютерів

  • Містить: Кабель USB, Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

BR1600MI Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (960Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
960Watts / 1.6кВ·А
Вихідні з'єднання
(6) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
(2) IEC 320 C13 (Захист від сплесків напруги)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C14
ДБЖ Back UPS Pro BR 1600 В·А, 8 розеток, авторегулювання напруги, РК-інтерфейс
Першокласне акумуляторне резервування та захист електроживлення для якісної домашньої електроніки та комп'ютерів
Містить: Кабель USB, Посібник користувача
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Акумулятори заміняються без допомоги інструментів
    Допомагає легко й швидко замінити акумулятор.
  • Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
    Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги
  • Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору й униз
    Підвищення експлуатаційної готовності систем за рахунок коригування зниженої й підвищеної напруги без використання акумуляторів.
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі
    Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Захист від сплесків напруги пристроїв, підключених до лінії передавання даних
    Захист від сплесків напруги в лінії передавання даних
  • Повідомлення про відключення акумуляторів
    У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
  • Замінні в процесі роботи акумулятори
    Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
  • Графічний РК-дисплей
    Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • USB-інтерфейс керування
    Забезпечує керування ДБЖ через порт USB.
  • Замінні користувачем акумулятора
    Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.

ДБЖ серії Back-UPS Pro Особливості та переваги

Маркетингові функції

Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору
Забезпечує збільшення тривалості роботи від акумуляторів і продовження строку їхньої служби завдяки коректуванню зниженої сіткової напруги без переходу на акумулятори.
Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги

Захист

Захист від сплесків напруги пристроїв, підключених до лінії передавання даних
Захист від сплесків напруги в лінії передавання даних
Розетки з захистом лише від сплесків напруги
Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.
Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.

Безпека

Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.

Готовність

Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору й униз
Підвищення експлуатаційної готовності систем за рахунок коригування зниженої й підвищеної напруги без використання акумуляторів.
Екологічний режим
Майже запатентований робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Регульована чутливість до рівня напруги
Вибір серед кількох заздалегідь установлених точок переходу за напругою залежно від якості електроживлення (висока, середня або низька чутливість) для подовження строку служби акумулятора та захисту чутливого електронного обладнання.
Регульовані точки переходу за напругою
Регулювання рівнів напруги (розширення або звуження діапазону), за яких ДБЖ переходить на акумуляторне живлення, з метою подовження строку служби акумулятора та захисту чутливого електронного обладнання.
Розташування розеток з урахуванням габаритів інтегрованих зі штепселями мережних адаптерів
Дозволяє підключати великогабаритні мережні адаптери, не блокуючи доступ до інших розеток.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Сповіщення про відмову акумулятора
Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Запуск під час відсутності напруги в мережі
Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.

Адміністрованість

USB connection
Доступ до додаткових функцій захисту живлення й управління ДБЖ з комп'ютера через USB-порт.
РК-індикатор стану
Можливість охопити одним поглядом основні дані про стан ДБЖ. Кілька індикаторів стану із графіками навантаження та заряду акумуляторів.
Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Повідомлення про відключення акумуляторів
У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.

Ремонтопридатність

Автоматичний запобіжник
Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
Проста заміна акумуляторів
Підвищує рівень доступності ДБЖ, забезпечуючи швидке й легке замінювання акумулятора.

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Tanzania, Україна, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
960Watts / 1.6кВ·А
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50/60 Hz +/-1 Hz
Топологія
Лінійно-інтерактивні ДБЖ

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматичне визначення)
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
176 - 294В

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків
Типовий час перезарядження
16годин
Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
3 - 5
Кількість ЗКА
1
Ємність акумулятора у вольт-ампер-годинах
180

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
USB
Панель керування
багатофункціональна консоль контролю й керування із РК-дисплеєм
Звуковий сигнал
Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
509Дж
Захист для ліній передавання даних
Захист портів RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet
Фільтрація
Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Фізичні

Максимальна висота
100mm, 10.0cm
Максимальна ширина
250mm, 25.0cm
Максимальна глибина
382mm, 38.2cm
Маса нетто
10.9kg
Маса брутто
11.65kg
Висота в упакуванні
330mm, 33.0cm
Ширина в упакуванні
485mm, 48.5cm
Глибина в упакуванні
225mm, 22.5cm
Колір
Чорний
Одиниці виміру характеристик упакування
1.0
Маса упакування
13.4
Коди SCC
1073130434691 0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-15 - 45 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 (non-condensing) %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
45.0дБА
Тепловиділення в режимі роботи від мережі
21.5БТО/год

Відповідність

Відповідність вимогам
A-tick, C-tick, CE, EAC, Позначка GS, RCM, TISI
Політика захисту устаткування
За строк служби: 200000 австралійських доларів, За строк служби: 150000 євро, За строк служби: 75000 фунтів стерлінгів
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну, 3 роки на ремонт або заміну для країн ЄС

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Містить особливо шкідливі речовини
Proposition 65 Warning
Див. на вкладці «Документація»

Додаткові опції

Послуги