Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В

Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В На передньому плані зліва
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В На передньому плані зліва
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В На передньому плані зліва
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В На передньому плані зліва
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Спереду і прямо
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Back
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Detailed
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В На передньому плані зліва
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В На передньому плані зліва
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Спереду і прямо
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Back
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В Detailed
RoHS
  • Максимальний захист і максимальна зручність для комп'ютерів, ноутбуків та іншої електроніки

  • Містить: Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

PMF83VT-RS Функції

Основні можливості

Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
Schuko CEE 7/7P
Довжина шнура
3метри
Сетевой фильтр APC Performance SurgeArrest, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линий, 230 В
Максимальний захист і максимальна зручність для комп'ютерів, ноутбуків та іншої електроніки
Містить: Посібник користувача
  • Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних
    Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.
  • Фільтрування електромагнітних і радіочастотних перешкод
    Зменшує шумові перешкоди в лініях, які можуть призвести до втрати даних і блокування клавіатур.
  • Оцінки залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність нормативам
    Суворе незалежне випробування гарантує, що мережні фільтри APC надійно захистять ваше устаткування та дані від шкідливих сплесків та імпульсів напруги.
  • індикатор активності захисту
    У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
  • Штепсель із проводкою, що відходить під прямим кутом
    Скошена форма вилки дозволяє розташовувати устаткування й меблі ближче до стін, ніж за використання стандартних мережних шнурів. А крім того, це зменшує згинальні навантаження на шнур.

SurgeArrest Performance Особливості та переваги

Зручність

Рознос розеток для установки мережних адаптерів
Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.

Безпека

Cord Management
Допоміжний засіб для організації багатьох мережних шнурів.
Засоби адміністрування кабельного господарства з регульованими параметрами
Підтримуйте кабелі й проведення в охайному стані й акуратно покладеними.
Індикатор перевантаження
Індикатор вмикається в разі перевищення розрахункового рівня навантаження. При виникненні такої ситуації варто відключити найменш важливе устаткування.
Шторки для захисту від поразки електричним струмом при користуванні розетками
Захисні шторки запобігають випадковим дотикам до струмопровідних елементів невикористовуваних розеток.
індикатор несправності проводки
Для коректної роботи пристроїв заглушення сплесків напруги необхідно використовувати правильно скомутовані й заземлені електророзетки. Пристрої захисту від сплесків напруги виробництва APC забезпечують виявлення небезпечних несправностей проводки ще до підключення захищеного ними устаткування.
Стійкий до відмов режим
Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.
Protection working indicator
У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.

Захист

Захист пристроїв, підключених до лінії передавання даних
Захист від сплесків напруги, що поширюються по лініях передавання даних (мережі Ethernet, коаксіальні й телефонні лінії), перекриває "чорний хід", через який імпульси напруги могли б досягати захищеного устаткування в обхід мережного фільтра. Сплески напруги, що приходять цим шляхом, здатні заподіювати не менший збиток, ніж прихожі по електромережі.
Шумовий фільтр
Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.
Розділовий фільтр для телефонної лінії
Це дозволяє одночасно користуватися двома пристроями, такими як модем і телефон.
Захист при катастрофічних аваріях
Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Оцінка залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність вимогам UL 1449
Показник залишкового рівня напруги Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (IEEE) базується на випробуванні засобу захисту від сплесків напруги імпульсом у 6000 вольт. Цей показник дорівнює залишковій напрузі, яка досягає до підключеного устаткування. Чим нижче це число, тим надійніший захист забезпечує пристрій. Цей показник використовується у стандарті засобів захисту від сплесків напруги Underwriter Laboratory UL1449 для оцінки можливостей пристроїв. Найкращий рейтинг за залишковою напругою для засобів заглушення сплесків перехідної напруги (TVSS) дорівнює 300 В.

Маркетингові функції

Поворотний на 180 градусів фіксатор шнура
Обертаний на 180 градусів шнур з поверненням деформації дозволяє гнучкіше вирішувати питання розміщення SurgeArrest і прокладання силового шнура.
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин
Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Cord Management
Скорочує число кабелів і проводів.

Поширення продуктів

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Україна, Uzbekistan

Вихід

Кількість розеток
8.0
Тип розеток
CEE 7 Schuko

Вхідний

Вхідна частота
50 +/- 5 Гц
Кількість шнурів живлення
1
Вхідна потужність
2300.0Watts

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
2690Дж
Захист для ліній передавання даних
Захист факсу-модему з боку телефонної лінії з розеткою RJ-11, Коаксіальний кабель для кабельного, супутникового телебачення/модему/аудіо-відеоапаратури (коаксіальний з'єднувач)
ts_nm_surge_response
1нс
Піковий струм між фазою й землею
48кА
Піковий струм між фазами
60 (/PH)кА

Фізичні

Максимальна висота
62mm, 6.2cm
Максимальна ширина
327mm, 32.7cm
Максимальна глибина
110mm, 11.0cm
Маса нетто
0.94kg
Маса брутто
1.08kg
Висота в упакуванні
64mm, 6.4cm
Ширина в упакуванні
365mm, 36.5cm
Глибина в упакуванні
170mm, 17.0cm
Колір
Білий
Габарити упакування (довжина х ширина х висота)
365 x 213 x 387mm
Одиниці виміру характеристик упакування
6.0
Маса упакування
6.93
Пристроїв на піддоні
78.0
Коди SCC
1073130431320 2

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-15000метри
Температура зберігання
-15 - 45 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, EAC
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність

Додаткові опції

Послуги