Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна

Новинки
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна На передньому плані зліва
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна На передньому плані зліва
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна На передньому плані зліва
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна Спереду і праворуч
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна Спереду і прямо
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна Back
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна На передньому плані зліва
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна Спереду і праворуч
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна Спереду і прямо
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна Back
  • Шафа для ІТ-устаткування, оптимізована для простого встановлення, прокладання кабелів, інтегрованого розподілу живлення та найпотужнішого повітряного потоку.

  • Містить: Роликові опори, Дверцята, Клавіша(і), Опора з регулюванням горизонтальності, Верхня кришка, Side panels

Ознайомитись з оглядом товару

AR3006 Функції

Основні можливості

Висота стояка
18U
Ширина стояка
19"
Шафа для серверних стійок APC NetShelter SX на 18 монтажних одиниць, 600 x 900 мм, з бічними панелями, чорна
Шафа для ІТ-устаткування, оптимізована для простого встановлення, прокладання кабелів, інтегрованого розподілу живлення та найпотужнішого повітряного потоку.
Містить: Роликові опори, Дверцята, Клавіша(і), Опора з регулюванням горизонтальності, Верхня кришка, Side panels

NetShelter SX Enclosures Особливості та переваги

Безпека

Допустиме навантаження
Перевірена часом конструкція рами, монтажні напрямні великого розміру й ролики підвищеної міцності витримують статичне навантаження (вирівнювальні ніжки) 1700 кг (3750 фунтів) і динамічне навантаження (ролик) 1023 кг (2250 фунтів) (42U-52U). Моделі 12U і 18U розраховані на статичне й динамічне навантаження 272 і 408 кг (600 і 900 фунтів) відповідно. Корпуси було протестовано й схвалено для використання в поєднанні з відповідними болтовими кріпленнями для забезпечення відповідності різним сейсмічним вимогам. Документацію для виробу й особливі вимоги див. на веб-сайті apc.com
Інтегроване електричне заземлення
Дах, бічні панелі, передні та задні дверцята з'єднано з рамою шафи проводами заземлення. На рамі розташовано вісім додаткових клем для зовнішнього заземлення.

Гнучкість

Регульовані напрямні для монтажу з невипадними монтажними елементами та швидким вирівнюванням
Вертикальні напрямні можна регулювати з кроком 1/4 дюйма (6,4 мм) і в діапазоні, який перекриває вимоги до монтажу практично всього ІТ-устаткування. Монтажні напрямні та бічна стяжка мають функцію зручного вирівнювання, що дає змогу швидко перевіряти вирівнювання без допомоги інструментів. U-позиції пронумеровано спереду та ззаду для прискорення встановлення устаткування.
Попередньо змонтовані тильні канали для приладдя на всю висоту шафи
Інтегровані та регульовані тильні канали для приладдя забезпечують місце для монтажу устаткування без допомоги інструментів і без зайняття жодної U-позиції. Кожен канал оснащено двома монтажними відсіками для встановлення від двох до чотирьох одиниць приладдя, зокрема БРЖ і пристосувань для вертикального прокладання кабелів. Шафи глибиною 1070 мм (42 дюйми), 825 мм (32 дюйми) та шафи для мережевого устаткування містять два канали. Шафи глибиною 1200 мм (48 дюймів) містять чотири канали. Канали встановлюються на заводі на задньому боці шафи, але їх можна переставити на інше місце вздовж бічної стяжки, щоб розташувати засоби для проведення кабелів там, де вони найбільш потрібні.
Низькопрофільні роликові та регульовані опори вгорі або внизу
До стандартного комплекту постачання шаф входять як регульовані, так і роликові опори. Регульовані опори можна швидко налаштувати за допомогою викрутки або дриля, що усуває необхідність працювати під шафою з гайковим ключем.
Подвійні задні дверцята
Застосування двостулкових задніх дверцят сприяє максимально ефективному використанню корисної площі. Для їхнього відчинення потрібно всього 11 дюймів (279 мм) вільного простору за шафою.
Спеціальні варіанти упаковки для доставки стояка з попередньо змонтованим устаткуванням
Шафи з протиударною упаковкою – це стандартні шафи, конструкція упаковки та порядок складання яких розраховані на перевезення шаф з установленим усередині устаткуванням. Широкий досвід роботи в галузі з провідними виробниками ТІ та нещодавно отримана сертифікація Cisco® на попереднє комплектування стояків та перевезення Cisco Unified Computing System (UCS). Про пропоновані моделі шаф та їх наявність можна дізнатися на сайті apc.com.
Вбудоване кріпильне приладдя з можливістю вирівнювання шаф різної ширини
Шафи обладнано готовим кріпильним приладдям для з'єднання шаф у ряд і забезпечення додаткової стійкості. Заздалегідь змонтоване кріпильне приладдя має отвори для приєднання до сусідньої шафи за центрами на відстані 600 мм або 24 дюйми залежно від плану приміщення.
Можливе складання шаф на замовлення
Моделі шаф ATO (зі складанням на замовлення) мають рівень індивідуалізації, який перевищує можливості стандартних моделей. Індивідуалізація охоплює лише складання шафи та не поширюється на додаткові компоненти, що монтуються на шафі. Наприклад, шафу може бути складено без бічних панелей, дверцят, або без бічних панелей та дверцят. Про пропоновані моделі шаф та їх наявність можна дізнатися на сайті apc.com.

Зручність

Бічні панелі половинної висоти та опціональні щіткові ущільнювачі для прокладання кабелів
Швидкознімні бічні панелі половинної висоти зменшують розміри та вагу шафи для полегшення транспортування та доступу до устаткування. Бічні панелі замикаються за допомогою єдиного ключа, який використовується також для дверцят. Пропонуються варіанти бічних панелей із наскрізними отворами та щітковими ущільнювачами для прокладення кабелів до сусідніх стояків у ряді та забезпечення належного протікання повітря.
Легкознімний дах для введення кабелів
Дах можна зняти за допомогою простих підпружинених завіс для доступу під час установлення устаткування, і навіть коли кабелі вже під'єднано та проведено через відповідні отвори. Знятий дах можна перевернути та встановити знову, щоб отримати більші за розміром кабельні отвори для роз'ємів живлення.
Перфоровані передні дверцята з криволінійним профілем
Перфоровані передні та задні дверцята забезпечують достатню вентиляцію для серверів і мережного устаткування. Перфорована зона в передніх дверцятах має оптимізований криволінійний профіль, завдяки якому збільшується площа поверхні, охоплення перфорацією та її частота.
Швидкознімні дверцята
Передні дверцята можна перевісити на інший бік або поміняти місцями із задніми дверцятами. Дверцята легко знімаються простим підняттям.
Отвори для доступу до кабелів зі щітковими ущільнювачами
Великі отвори для кабельного введення в даху забезпечують доступ до місць виходу верхніх кабелів. Конструкція основи також забезпечує безперешкодне проходження кабелів через фальшпідлогу. У даху передбачено отвори зі щітковими ущільнювачами, розташовані зі зсувом до передньої частини шафи, для проведення кабелів і спрямування потоків повітря.
Простий вибір
Більше не потрібно витрачати довгі години на перебір десятків артикулів, щоб скласти набір компонентів лише для однієї апаратурної шафи. Компанія Schneider Electric уже виконала цю роботу за замовника, якому залишається тільки придбати готову шафу за єдиним номером артикула.
Монтажні напрямні для устаткування інтегруються із системами сполучних кабелів
Напрямні для монтажу устаткування мають монтажні отвори з нульовою U-висотою, розташовані за межами монтажних позицій EIA 19", які дають змогу встановлювати системи сполучних кабелів APC Data Distribution Cable (DDC), не займаючи корисних U-позицій, призначених для устаткування. Конструкція шаф для аудіо/відеоапаратури та мережного устаткування не містить отворів для проведення кабелів DDC. Для використання з цими шафами пропонуються інші засоби: висотою 1U, 2U та тильні з нульовою U-висотою.
Надаються інструменти та приладдя для регулювання шаф
До всіх шаф у стандартній комплектації додається пакет кріпильних елементів, який містить кріплення для монтажу ІТ-устаткування та інструменти для вирівнювання шаф.
Кріпильні вушка вбудовані в раму шафи
Вбудовані кріпильні вушка нагорі рами шафи дають змогу піднімати шафу для переміщення та встановлення. Докладні відомості про вимоги кріпильних вушок та обмеження ваги для них наведено в документації до шафи.

Сумісність

Сумісність зі стояковими системами Schneider Electric
Сумісність із великою кількістю стоякового приладдя Schneider Electric, що дає змогу створити закінчену стоякову систему. Налаштування стоякових систем із використанням новітнього інструментарію конфігурування Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer разом із перевіркою сумісності продуктів та корисним каталогом устаткуванні інших виробників. Усе це допомагає наочно уявити ідеальне стоякове рішення.
Інтеграція з продуктами InfraStruXure
Продукти Schneider Electric у галузі охолодження, розподілу електроживлення та прокладання кабелів, розраховані на безперешкодне використання з шафами, утворюють цілісну систему підтримки ІТ-інфраструктури.
Оптимізовано для систем прокладання кабелів високої місткості
Шафи NetShelter SX оптимізовано для використання з системами прокладання кабелів високої місткості, які кріпляться до напрямних для монтажу устаткування всередині шаф і вирівнюються за монтажними U-позиціями, утворюючи канали для проведення та впорядкування кабелів.
Гарантується сумісність з 19" стояками EIA-310 всіх виробників
Використовуються способи кріплення, що гарантують сумісність будь-якої апаратури шириною 19" зі стояками стандарту EIA-310. Гарантія «Fits Like a Glove», що передбачає можливість повернення грошей, дає замовникові впевненість у механічній сумісності шаф NetShelter із будь-якими призначеними для монтажу у стояки пристроями, які відповідають стандарту EIA-310-E.

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Фізичні

Максимальна висота
925mm, 92.5cm
Максимальна ширина
600mm, 60.0cm
Максимальна глибина
900mm, 90.0cm
Маса нетто
67.13kg
Маса брутто
86.0kg
Висота в упакуванні
1060mm, 106.0cm
Ширина в упакуванні
750mm, 75.0cm
Глибина в упакуванні
995mm, 99.5cm
Колір
Чорний
Максимальна глибина монтажу
756.0mm, 75.57cm
Мінімальна глибина монтажу
191.0mm, 19.1cm
Передні дверцята
16.0вимірювальний прилад
Вертикальні стояки
16.0вимірювальний прилад
Задні дверцята
18.0вимірювальний прилад
Дах
18.0вимірювальний прилад
Бічні панелі
18.0вимірювальний прилад
Пристроїв на піддоні
1.0
Тримальна здатність (статичне навантаження)
409.09kg
Тримальна здатність (динамічне навантаження)
409.09kg

Навколишнього середовища

Клас захисту
IP 20

Відповідність

Відповідність вимогам
UL 2416, UL 60950-1
Стандартна гарантія
5 років на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин

Додаткові опції

Послуги