МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ПОРУЧНІВ ДЛЯ ДБЖ APC Easy UPS, 900 ММ

МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ПОРУЧНІВ ДЛЯ ДБЖ APC Easy UPS, 900 ММ Спереду і прямо
МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ПОРУЧНІВ ДЛЯ ДБЖ APC Easy UPS, 900 ММ Спереду і прямо
МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ПОРУЧНІВ ДЛЯ ДБЖ APC Easy UPS, 900 ММ Спереду і прямо
МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ПОРУЧНІВ ДЛЯ ДБЖ APC Easy UPS, 900 ММ Спереду і прямо
  • Високоякісне онлайнове ДБЖ з подвійним перетворенням, розраховане на суттєві потреби захисту електроживлення в найбільш нестабільних умовах

  • Містить: Mounting hardware, Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

SRVRK2 Функції

МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ПОРУЧНІВ ДЛЯ ДБЖ APC Easy UPS, 900 ММ
Високоякісне онлайнове ДБЖ з подвійним перетворенням, розраховане на суттєві потреби захисту електроживлення в найбільш нестабільних умовах
Містить: Mounting hardware, Посібник користувача
  • Швидкий та простий монтаж
    Завдяки таким інноваціям, як роз’єм S-One, ковзні 19-дюймові комутаційні панелі та кабель CL-MX, Actassi дає вам змогу працювати швидше: тривалість монтажу знижується на 20% з одночасним підвищенням ефективності кабельного господарства. Роз’єм S-One підключається на 50% швидше, ніж інші, а попередньо терміноване оптоволоконне з’єднання встановлюється втричі швидше.

ДБЖ Easy UPS On-Line Особливості та переваги

Готовність

Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.

Адміністрованість

LED Indicators
У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Network manageable
Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
Графічний РК-дисплей
Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
SmartSlot
Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
З'єднання через послідовний порт
Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.

Ремонтопридатність

Повідомлення про відключення акумуляторів
У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Проактивне інформування про збої.
Забезпечує завчасне виявлення наближення відмов для профілактичної заміни компонентів.

Функції

Широкий діапазон вхідних напруг
Розроблено для використання в складних електромагнітних середовищах, призначено для економії терміну служби акумулятора.
Сумісно з резервними генераторами
Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.
Коректування коефіцієнта потужності на вході
Мінімізує витрати на монтаж завдяки можливості використання генераторів і кабелів меншого розміру.
Висока ефективність
Високий коефіцієнт корисної дії, який залишається стабільним навіть у разі роботи з низькою потужністю
SmartSlot
Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
Керівне ПЗ
Дає змогу легко контролювати стан електромережі та керувати ДБЖ.
Економічний режим
Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Онлайнова топологія з подвійним перетворенням
Гарантує постійно високий рівень якості електроживлення. Будь-які порушення синусоїдальної форми напруги в розподільній мережі усуваються завдяки процесу перетворення зі змінного струму на постійний, а потім знову на змінний, з нульовим часом перемикання. Акумулятор використовується лише як резервне джерело живлення.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на РК-дисплеї
Надає чітку та точну інформацію кількома мовами з можливістю локального настроювання ДБЖ за допомогою клавіш навігації.

Функції

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Керівне ПЗ
USB connection
Доступ до додаткових функцій захисту живлення й управління ДБЖ з комп'ютера через USB-порт.
Чиста синусоїдальна вихідна напруга від акумуляторів
Моделює живлення від електромережі, забезпечуючи найвищий рівень сумісності з активними серверами з корекцією коефіцієнта потужності та чутливою електронікою.
Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.

Поширення продуктів

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Burundi, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Chile, Cameroon, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Dominica, Algeria, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Georgia, French Guiana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Israel, India, Iraq, Jordan, Kenya, Cambodia, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Morocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Nigeria, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Rwanda, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Togo, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Україна, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Фізичні

Максимальна висота
88mm, 8.8cm
Максимальна ширина
58mm, 5.85cm
Максимальна глибина
900mm, 90.0cm
Маса нетто
2.95kg
Маса брутто
3.59kg
Висота в упакуванні
130mm, 13.0cm
Ширина в упакуванні
127mm, 12.7cm
Глибина в упакуванні
615mm, 61.5cm
Колір
Сірий

Додаткові опції

Послуги