ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання

ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання Спереду і праворуч
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання Спереду і прямо
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання Miscellaneous
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання Спереду і праворуч
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання Спереду і прямо
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання Miscellaneous
  • Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

  • Містить: Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

BE850G2-RS Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (520Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
520Watts / 850ВА
Вихідні з'єднання
(6) Schuko CEE 7 (Акумуляторне резервне живлення)
(2) Schuko CEE 7 (Захист від сплесків напруги)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
Schuko CEE 7/7P
Довжина шнура
1.83метри
Максимальний вхідний струм
6.0A
ДБЖ APC Back-UPS 850 В·А, 230 В, роз’єми USB-C та USB-A для заряджання
Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів
Містить: Посібник користувача
  • Регульована чутливість до рівня напруги
    Забезпечується можливість настроювання ДБЖ на оптимальну продуктивність у будь-якій заданій інфраструктурі електроживлення, у тому числі з резервними генераторами.
  • Звукові сигнали
    Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
  • Автоматичний вбудований тест
    Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
  • Battery charging indicator
    Дає змогу дізнатися, коли акумулятор заряджається та коли його буде повністю заряджено.
  • Сповіщення про відмову акумулятора
    Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
  • Індикатор некоректного розведення в електромережі будинку
    Цей індикатор інформує користувачів про потенційно небезпечні проблеми зі стіновою проводкою.
  • Запуск під час відсутності напруги в мережі
    Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
  • Захист від сплесків напруги пристроїв, підключених до лінії передавання даних
    Захист від сплесків напруги в лінії передавання даних
  • Повідомлення про відключення акумуляторів
    У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
  • Замінні в процесі роботи акумулятори
    Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
  • Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
    Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
  • Проста заміна акумуляторів
    Підвищує рівень доступності ДБЖ, забезпечуючи швидке й легке замінювання акумулятора.
  • Заряджальні порти USB
    Одночасний заряд мобільних пристроїв, включно зі смартфонами та планшетами.
  • USB connection
    Доступ до додаткових функцій захисту живлення й управління ДБЖ з комп'ютера через USB-порт.
  • Замінні користувачем акумулятора
    Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

Захист

Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
Розетки з захистом лише від сплесків напруги
Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.

Готовність

Сповіщення про відмову акумулятора
Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.

Адміністрованість

Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Світлодіодний дисплей
Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.

Безпека

Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.

Маркетингові функції

Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги

Поширення продуктів

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Україна, Uzbekistan

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
520Watts / 850ВА
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
47 - 63 Гц
Вихідна частота (не синхронізована)
50/60 Hz +/-1 Hz
Інші вихідні напруги
220
Топологія
режим очікування
Форма напруги
Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
Час перемикання
6ms typical : 10ms maximum

Вхідний

Вхідна частота
47 - 63 Гц
Інші значення вхідної напруги
220

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків
Типовий час перезарядження
16годин
Замінний комплект акумуляторів
Очікуваний термін служби акумуляторів (роки)
2 - 5
Потужність зарядного пристрою (Вт)
6Watts
Ємність акумулятора у вольт-ампер-годинах
93

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Інтерфейсний порт (и)
USB
Панель керування
Світлодіодний дисплей зі шкалами навантаження й заряду акумуляторів, а також індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження) = Індикатор режимів On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження).
Звуковий сигнал
Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
310Дж
Захист для ліній передавання даних
Аналогова телефонна лінія для телефону, факсу, модему або DSL (з'єднувач RJ-45), Мережева лінія – 10/100 Base-T Ethernet (роз'єм RJ-45)

Фізичні

Максимальна висота
120mm, 12.0cm
Максимальна ширина
130mm, 13.0cm
Максимальна глибина
365mm, 36.5cm
Маса нетто
4.5kg
Маса брутто
5.0kg
Висота в упакуванні
190mm, 19.0cm
Ширина в упакуванні
186mm, 18.6cm
Глибина в упакуванні
441mm, 44.1cm
Колір
Чорний
Маса упакування
16.0
Коди SCC
1073130434730 6

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 90 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-900метри
Температура зберігання
-15 - 45 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-4500метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
45.0дБА

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, EAC
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Містить особливо шкідливі речовини

Додаткові опції

Послуги