ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC

ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC Back
ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC На передньому плані зліва
ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC Back
  • Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів

  • Містить: Посібник користувача

Ознайомитись з оглядом товару

BX1100LI Функції

Основні можливості

Час роботи для навантаження Вт
Час роботи для навантаження
Введіть тут загальне навантаження (споживану потужність) усіх пристроїв, захист яких має забезпечувати ДБЖ. Розрахунковий час роботи у разі повного відключення електроенергії буде розраховано на основі введеного значення. Збільшення часу роботи підвищує доступність, адже система продовжуватиме працювати протягом триваліших періодів у разі вимкнення електроживлення.

Введене загальне навантаження (споживана потужність) перевищує максимальне значення для цього продукту (550Вт)

Введіть значення навантаження, щоб визначити розрахунковий час роботи

Макс. використана потужність
Макс. використана потужність
Максимальний відсоток потужності ДБЖ, що використовується для підтримки вказаного навантаження.

Введіть значення навантаження, щоб вирахувати параметр «Макс. використана потужність»

Максимальна вихідна потужність
550Watts / 1.1кВ·А
Вихідні з'єднання
(6) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
230V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C14
Довжина шнура
1.22метри
ДБЖ APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулювання напруги, розетки IEC
Акумуляторне резервування та захист електроживлення для електроніки та комп'ютерів
Містить: Посібник користувача
  • Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR)
    Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.
  • Автоматичний запобіжник
    Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.

ДБЖ серії Back-UPS Особливості та переваги

Захист

Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги
Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.
Розетки з захистом лише від сплесків напруги
Захист допоміжної електронної техніки від сплесків і перепадів напруги без витрати енергії від акумулятора, необхідної для роботи більш важливого устаткування в разі відключення електромережі.

Готовність

Сповіщення про відмову акумулятора
Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Інтелектуальне керування акумуляторами
Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Автоматичний вбудований тест
Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.

Адміністрованість

Звукові сигнали
Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Світлодіодний дисплей
Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.

Безпека

Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій
Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.

Маркетингові функції

Розетки з акумуляторним живленням і тільки із захистом від сплесків напруги
Забезпечує необхідні параметри потужності й тривалості живлення від акумуляторів для апаратури, яка потребує такого захисту, а для менш відповідального устаткування – тільки заглушення сплесків напруги

Поширення продуктів

Netherlands Antilles, Burkina Faso, Benin, Bolivia, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Gabon, French Guiana, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Guyana, South Korea, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Morocco, Madagascar, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Mauritius, Niger, Peru, Pakistan, Paraguay, Russia, Senegal, Togo, Tunisia, Turkey, Україна, Uruguay, XF

Вихід

Максимальна конфігурована потужність (Вт)
550Watts / 1.1кВ·А
Вихідна частота (синхронізована з електромережею)
50/60 Hz +/-1 Hz
Вихідна частота (не синхронізована)
50/60 Hz +/-1 Hz
Топологія
Лінійно-інтерактивні ДБЖ
Форма напруги
Східчаста апроксимація синусоїдальної форми
Час перемикання
4ms typical : 6ms maximum

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматичне визначення)
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі
150 - 280В
Кількість шнурів живлення
1

Акумулятори й тривалість автономної роботи

Тип акумулятора
Герметичний свинцево-кислотний акумулятор, що не потребує обслуговування, із загущеним електролітом : захист від витоків
Типовий час перезарядження
6годин
Замінний комплект акумуляторів
Ємність акумулятора у вольт-ампер-годинах
96

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

Панель керування
Світлодіодний дисплей зі шкалами навантаження й заряду акумуляторів, а також індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження) = Індикатор режимів On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від акумуляторів): Replace Battery (необхідності заміни акумулятора): і Overload (перевантаження).
Звуковий сигнал
Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : особливий сигнал вичерпання заряду акумуляторів : безперервний сигнал перевантаження

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

Рейтинг за рівнем поглинання енергії сплеску
273Дж

Фізичні

Максимальна висота
215mm, 21.5cm
Максимальна ширина
130mm, 13.0cm
Максимальна глибина
336mm, 33.6cm
Маса нетто
8.8kg
Маса брутто
9.8kg
Висота в упакуванні
295mm, 29.5cm
Ширина в упакуванні
245mm, 24.5cm
Глибина в упакуванні
440mm, 44.0cm

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C
Відносна вологість для експлуатації
0 - 95 (non-condensing) %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-15 - 40 °C
Відносна вологість зберігання
0 - 95 (non-condensing) %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-9000метри
Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою
45.0дБА

Відповідність

Відповідність вимогам
CE, WEEE
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Містить особливо шкідливі речовини

Додаткові опції

Послуги