Поширити:

Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19

AP8681

Description: Стоякові вимірювальні БРЖ APC із керованими розетками та перемикальним стояком забезпечують широкі можливості керування живленням з адаптацією під потреби кожного користувача та вимірювання потужності на окремих розетках. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження завислого устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування. Визначивши пріоритети відключення навантажень, можна уникнути перевантаження під час відновлення живлення та збільшити тривалість безвідмовної роботи важливого устаткування. Засоби вимірювання струму забезпечують дистанційний моніторинг підключених споживачів у реальному часі. Керовані стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості та розетками IEC із фіксацією. Визначені користувачем тривожні сигнали попереджують про небезпеку перевантаження до виникнення серйозних неполадок ІТ-устаткування. Користувачі можуть звертатися до комутаційних стоякових БРЖ, настроювати їх і керувати ними через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, а також вбудовувати їх у платформи централізованого керування APC за допомогою засобів InfraStruxure Central, Capacity Manager і Change Manager.

Містить : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19

Стоякові вимірювальні БРЖ APC із керованими розетками та перемикальним стояком забезпечують широкі можливості керування живленням з адаптацією під потреби кожного користувача та вимірювання потужності на окремих розетках. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження завислого устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування. Визначивши пріоритети відключення навантажень, можна уникнути перевантаження під час відновлення живлення та збільшити тривалість безвідмовної роботи важливого устаткування. Засоби вимірювання струму забезпечують дистанційний моніторинг підключених споживачів у реальному часі. Керовані стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості та розетками IEC із фіксацією. Визначені користувачем тривожні сигнали попереджують про небезпеку перевантаження до виникнення серйозних неполадок ІТ-устаткування. Користувачі можуть звертатися до комутаційних стоякових БРЖ, настроювати їх і керувати ними через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, а також вбудовувати їх у платформи централізованого керування APC за допомогою засобів InfraStruxure Central, Capacity Manager і Change Manager.

Містить: Термінатор порту CAN , Посібник з інсталяції , Кронштейни для монтажу у стояк , Посібник з техніки безпеки , Послідовний кабель конфігурації

AP8681 Features

Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19

  • Можливість вимірювання за розетками
    Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.

Стояковий комутований БРЖ з вимірюванням за розетками Особливості та переваги

  • Одиночний вхід живлення
    Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
  • Світлодіодний індикатор навантаження
    Індикація перевантаження й перевищення встановлених порогів. Користувач одержує попередження про можливі перевантаження ланцюгів. (Примітка: тільки для пристроїв, що мають функцію локального моніторингу сили струму).
  • Затримки ввімкнення / вимкнення живлення.
    Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
  • Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert
    Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
  • Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
    Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
  • Функції мережного адміністрування
    Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
  • Дистанційне керування кожною розеткою окремо.
    За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
  • Локальний дисплей сили струму
    Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
  • Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
    Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
  • Можливість вимірювання за розетками
    Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Україна , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Вихід

  • Номінальна вихідна напруга
    230V
  • Захист від перевантаження
    Ні
  • Максимальне повне струмове навантаження
    16
  • Вихідні з'єднання
    (3) IEC 320 C19 (Акумуляторне резервне живлення)
    (21) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)

Вхідний

  • Номінальна вхідна напруга
    400V 3PH
  • Вхідна частота
    50/60 Гц
  • Вхідні з'єднання
    IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E
  • Довжина шнура
    1.83метри
  • Максимальний вхідний струм
    16A
  • Максимальний лінійний струм
    16A
  • Установлений регулюванням вхідний струм (Північна Америка)
    16A

Фізичні

  • Максимальна висота
    1829mm , 182.9cm
  • Максимальна ширина
    56mm , 5.6cm
  • Максимальна глибина
    51mm , 5.1cm
  • Маса нетто
    8.23kg
  • Маса брутто
    10.5kg
  • Висота в упакуванні
    2038mm , 203.8cm
  • Ширина в упакуванні
    162mm , 16.2cm
  • Глибина в упакуванні
    117mm , 11.7cm
  • Колір
    Black

Навколишнього середовища

  • Operating Temperature
    -5 - 45 °C
  • Робочий діапазон відносної вологості
    5 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для експлуатації
    0-3000метри
  • Відносна вологість зберігання
    5 - 95 %
  • Висота над рівнем моря для зберігання
    0-15000метри

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    Включено до номенклатури cUL, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC, частина 15, клас A, ICES-003, Зареєстровано UL, VDE
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

  • RoHS
    Відповідність
  • REACH
    REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
  • Директива про акумулятори
    Відповідність
Технічні посібники & Гарантії
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

456KB

Оновлено

2018-11-15

Security Configuration
PDF

розміром;

2016KB

Оновлено

2018-11-14

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

розміром;

1795KB

Оновлено

2018-11-13

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for deployment and system monitoring
PDF

розміром;

310KB

Оновлено

2018-11-07

Release Notes
PDF

розміром;

462KB

Оновлено

2018-10-24

Security, Configuration
PDF

розміром;

1135KB

Оновлено

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

розміром;

822KB

Оновлено

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

розміром;

276KB

Оновлено

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

розміром;

60KB

Оновлено

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
Конструкція / конфігурація
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

146KB

Оновлено

2018-06-14

Overview and Specifications
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

162KB

Оновлено

2018-11-15

Declaration of Conformity

Назва

CCC Exemption Letter
PDF
PDF

розміром;

4471KB

Оновлено

2018-11-07

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

розміром;

4295KB

Оновлено

2018-11-07

EAC for Russian Customs Union - Rack PDUs and In Line Current Meters
PDF

розміром;

656KB

Оновлено

2018-11-05

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

розміром;

93KB

Оновлено

2018-10-11

Declaration of Conformity
PDF

розміром;

411KB

Оновлено

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

розміром;

40KB

Оновлено

2018-06-14

PDF

розміром;

1664KB

Оновлено

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Трафарети
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

1827KB

Оновлено

2018-06-15

Rack PDU, Metered
Source

розміром;

1827KB

Оновлено

2018-06-15

Rack PDU, Metered
Назва
розміром;
Оновлено
Power Distribution, Switched Rack PDU

нові прошивання для ПЗП

нові прошивання для ПЗП
Артикул
Оновлено

нові прошивання для ПЗП

PowerNet MIB v4.2.6

Артикул

SFPMIB426

Оновлено

2018-01-24
Майстри й конфігуратори
Артикул
Оновлено

Артикул

SFDIPW503

Оновлено

2018-04-12

Майстри й конфігуратори

APC Network Management Card Security Wizard v1.0.4

Артикул

SFNMCSECWIZ104

Оновлено

2010-04-16

Category

Підкатегорія


Комплект кабелів живлення (6 шт.) з фіксацією, C13/C14 (90 градусів), 0,6 м

Цей винятковий та простий спосіб закріплення мережних шнурів між стояковими БРЖ і підключеним ІТ-устаткуванням забирає дуже мало місця. Ці шнури можна підключати до будь-якої стандартної розетки IEC або роз'єму живлення, але фіксація працює лише в разі під'єднання до стоякових БРЖ серії APC AP8000 або ІТ-устаткування, яке має розетки з фіксацією. Роз'єми з фіксацією зменшують імовірність випадкового від'єднання шнурів і вимкнення навантаження.

Комплект кабелів живлення (6 шт.) з фіксацією, C13/C14, 1,2 м

Цей винятковий та простий спосіб закріплення мережних шнурів між стояковими БРЖ і підключеним ІТ-устаткуванням забирає дуже мало місця. Ці шнури можна підключати до будь-якої стандартної розетки IEC або роз'єму живлення, але фіксація працює лише в разі під'єднання до стоякових БРЖ серії APC AP8000 або ІТ-устаткування, яке має розетки з фіксацією. Роз'єми з фіксацією зменшують імовірність випадкового від'єднання шнурів і вимкнення навантаження.

Комплект кабелів живлення (6 шт.) з фіксацією, C13/C14, 0,6 м

Цей винятковий та простий спосіб закріплення мережних шнурів між стояковими БРЖ і підключеним ІТ-устаткуванням забирає дуже мало місця. Ці шнури можна підключати до будь-якої стандартної розетки IEC або роз'єму живлення, але фіксація працює лише в разі під'єднання до стоякових БРЖ серії APC AP8000 або ІТ-устаткування, яке має розетки з фіксацією. Роз'єми з фіксацією зменшують імовірність випадкового від'єднання шнурів і вимкнення навантаження.

Стояковий БРЖ 2G, вимірювальний, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 36 розеток C13 та 6 розеток C19

Блоки розподілу живлення (БРЖ) стоякового виконання виробництва APC, оснащені вимірювальною апаратурою, забезпечують активне вимірювання для оптимізації енергоспоживання та захисту мереж. Визначені користувачем граничні значення для видачі локальних або дистанційних тривожних сповіщень про потенційні перевантаження в мережі. Вимірювальні стоякові БРЖ відстежують тенденції енергоспоживання, даючи адміністраторам обчислювальних центрів змогу приймати поінформовані рішення щодо балансування навантаження та правильного вибору потужності ІТ-споживачів для зниження загальної вартості володіння. Вимірювальні стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості, розетками IEC з фіксацією та надкомпактними автоматичними вимикачами. Користувачі можуть звертатися до вимірювальних стоякових БРЖ і настроювати їх через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, вбудованими у платформи централізованого керування APC Centralized Management за допомогою засобів InfraStruxure Central, Operations, Capacity та Energy Efficiency.

Сервісний пакет: подовження на 1 рік гарантії на приладдя

Подовження гарантійного періоду по закінченні початкової заводської гарантії дає вам спокій та впевненість і захист від несправностей

Модуль розпод. живлення: 3 полюси, 5 проводів, ПЗВ 16А 30 мА; кабель 1040 см, розетка IEC309

Складені та перевірені на заводі модулі розподілу живлення містять автоматичний вимикач, мережний шнур, роз'єм живлення та засоби контролю струму гілок. Час монтажу скорочується завдяки функції автоматичного виявлення модулів у модульному БРЖ.

Модуль розпод. живлення: 3 полюси, 5 проводів, ПЗВ 16А 30 мА; кабель 680 см, розетка IEC309

Складені та перевірені на заводі модулі розподілу живлення містять автоматичний вимикач, мережний шнур, роз'єм живлення та засоби контролю струму гілок. Час монтажу скорочується завдяки функції автоматичного виявлення модулів у модульному БРЖ.

Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19

Блоки розподілу живлення (БРЖ) стоякового виконання виробництва APC забезпечують широкі можливості керування та активний моніторинг живлення з адаптацією під потреби кожного користувача. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування. Визначивши пріоритети відключення навантажень, можна уникнути перевантаження під час відновлення живлення та збільшити тривалість безвідмовної роботи важливого устаткування. Засоби вимірювання струму забезпечують дистанційний моніторинг підключених споживачів у реальному часі. Керовані стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості, розетками IEC з фіксацією та надкомпактними автоматичними вимикачами. Визначені користувачем тривожні сигнали попереджують про небезпеку перевантаження до виникнення серйозних неполадок ІТ-устаткування. Користувачі можуть звертатися до комутаційних стоякових БРЖ, настроювати їх і керувати ними через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, а також вбудовувати їх у платформи централізованого керування APC за допомогою засобів InfraStruxure Central, Capacity Manager і Change Manager.


Показати результатів на сторінку