Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19

Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Back
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Miscellaneous
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Back
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Miscellaneous
  • Стоякові вимірювальні БРЖ APC із керованими розетками та перемикальним стояком забезпечують широкі можливості керування живленням з адаптацією під потреби кожного ...

  • Містить: Термінатор порту CAN, Посібник з інсталяції, Кронштейни для монтажу у стояк, Посібник з техніки безпеки, Послідовний кабель конфігурації

Ознайомитись з оглядом товару

AP8653 Функції

Основні можливості

Вихідні з'єднання
(21) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
(3) IEC 320 C19 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
230V
Номінальна вхідна напруга
200V, 208V, 230V
Вхідні з'єднання
IEC 309 32A 2P+E
Довжина шнура
3метри
Стояковий БРЖ 2G, комутований, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19
Стоякові вимірювальні БРЖ APC із керованими розетками та перемикальним стояком забезпечують широкі можливості керування живленням з адаптацією під потреби кожного користувача та вимірювання потужності на окремих розетках. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження завислого устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування. Визначивши пріоритети відключення навантажень, можна уникнути перевантаження під час відновлення живлення та збільшити тривалість безвідмовної роботи важливого устаткування. Засоби вимірювання струму забезпечують дистанційний моніторинг підключених споживачів у реальному часі. Керовані стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості та розетками IEC із фіксацією. Визначені користувачем тривожні сигнали попереджують про небезпеку перевантаження до виникнення серйозних неполадок ІТ-устаткування. Користувачі можуть звертатися до комутаційних стоякових БРЖ, настроювати їх і керувати ними через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, а також вбудовувати їх у платформи централізованого керування APC за допомогою засобів InfraStruxure Central, Capacity Manager і Change Manager.
Містить: Термінатор порту CAN, Посібник з інсталяції, Кронштейни для монтажу у стояк, Посібник з техніки безпеки, Послідовний кабель конфігурації
  • Можливість вимірювання за розетками
    Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.

NetShelter Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU Особливості та переваги

Гнучкість

Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.

Готовність

Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Затримки ввімкнення / вимкнення живлення.
Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Світлодіодний індикатор навантаження
Індикація перевантаження й перевищення встановлених порогів. Користувач одержує попередження про можливі перевантаження ланцюгів. (Примітка: тільки для пристроїв, що мають функцію локального моніторингу сили струму).
Можливість вимірювання за розетками
Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.
Дистанційне керування кожною розеткою окремо.
За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Функції мережного адміністрування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert
Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)

Поширення продуктів

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Захист від перевантаження
Так
Максимальне повне струмове навантаження
32

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Прийнятний діапазон вхідних напруг
220-240В зм. стр.
Кількість шнурів живлення
1
Навантажувальна здатність
7400ВА
Максимальний вхідний струм
32A
Максимальний лінійний струм
32A

Фізичні

Максимальна висота
1829mm, 182.9cm
Максимальна ширина
56mm, 5.6cm
Максимальна глибина
51mm, 5.1cm
Маса нетто
8.23kg
Маса брутто
10.5kg
Висота в упакуванні
2038mm, 203.8cm
Ширина в упакуванні
162mm, 16.2cm
Глибина в упакуванні
118mm, 11.8cm
Колір
Чорний
Пристроїв на піддоні
48.0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Відносна вологість для експлуатації
5 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-25 - 65 °C
Відносна вологість зберігання
5 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
Директива про акумулятори
Відповідність

Додаткові опції

Послуги