Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19

Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 Back
Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 Back
Green Premium™
  • Блоки розподілу живлення (БРЖ) стоякового виконання виробництва APC забезпечують широкі можливості керування та активний моніторинг живлення з адаптацією під потреби ...

  • Містить: Посібник з інсталяції, Кронштейни для монтажу у стояк, Посібник з техніки безпеки, Послідовний кабель конфігурації

Ознайомитись з оглядом товару

AP8958 Функції

Основні можливості

Вихідні з'єднання
(7) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
(1) IEC 320 C19 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
100V, 200V, 208V, 230V
Номінальна вхідна напруга
200V, 208V, 230V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C20
Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19
Блоки розподілу живлення (БРЖ) стоякового виконання виробництва APC забезпечують широкі можливості керування та активний моніторинг живлення з адаптацією під потреби кожного користувача. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування. Визначивши пріоритети відключення навантажень, можна уникнути перевантаження під час відновлення живлення та збільшити тривалість безвідмовної роботи важливого устаткування. Засоби вимірювання струму забезпечують дистанційний моніторинг підключених споживачів у реальному часі. Керовані стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості, розетками IEC з фіксацією та надкомпактними автоматичними вимикачами. Визначені користувачем тривожні сигнали попереджують про небезпеку перевантаження до виникнення серйозних неполадок ІТ-устаткування. Користувачі можуть звертатися до комутаційних стоякових БРЖ, настроювати їх і керувати ними через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, а також вбудовувати їх у платформи централізованого керування APC за допомогою засобів InfraStruxure Central, Capacity Manager і Change Manager.
Містить: Посібник з інсталяції, Кронштейни для монтажу у стояк, Посібник з техніки безпеки, Послідовний кабель конфігурації

Комутовані стійкові БРЖ NetShelter Особливості та переваги

Маркетингові функції

Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів.
Функції дистанційного керування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Установіть граничні значення для видачі тривожних повідомлень у випадку перевантаження ланцюгів. У разі виникнення потенційних проблем користувача буде сповіщено по мережі та з використанням візуальної сигналізації.

Можливість адаптації

Стоякове виконання
Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.
Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів
Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.

Адміністрованість

Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Функції мережного адміністрування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Затримки ввімкнення / вимкнення живлення.
Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Дистанційне керування кожною розеткою окремо.
За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Багаторівневий доступ користувачів
Підтримує чотири рівні доступу – адміністратор, користувач пристрою, користувач з доступом лише для читання і користувач із доступом лише через мережу – з вимогою введення імені користувача та пароля.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert
Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Спільний доступ до мережевих портів
Дає змогу з’єднувати чотири стоякових БРЖ, використовуючи вхідні та вихідні порти, так, щоб було потрібне тільки одне підключення до мережі.

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Захист від перевантаження
Ні
Максимальне повне струмове навантаження
16

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Прийнятний діапазон вхідних напруг
100-240В зм. стр.
Навантажувальна здатність
3300ВА
Максимальний вхідний струм
20A
Установлений регулюванням вхідний струм (Північна Америка)
16A

Фізичні

Максимальна висота
988mm, 98.8cm
Максимальна ширина
56mm, 5.6cm
Максимальна глибина
46mm, 4.6cm
Маса нетто
3.23kg
Маса брутто
4.77kg
Висота в упакуванні
1125mm, 112.5cm
Ширина в упакуванні
165mm, 16.5cm
Глибина в упакуванні
114mm, 11.4cm
Колір
Чорний

Навколишнього середовища

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Відносна вологість для експлуатації
5 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-25 - 65 °C
Відносна вологість зберігання
5 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
Включено до номенклатури cUL, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC, частина 15, клас A, ICES-003, PSE, Зареєстровано UL, VCCI Class A, VDE
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
PEP
Див. на вкладці «Документація»
EOLI
Див. на вкладці «Документація»
Директива про акумулятори
Відповідність

Додаткові опції

Послуги