Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19

Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Back
Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 На передньому плані зліва
Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Back
  • Стоякові вимірювальні блоки розподілення живлення APC забезпечують вимірювання фактичного споживання струму в кожній окремій розетці, що дає змогу оптимізувати споживання ...

  • Містить: Термінатор порту CAN, Посібник з інсталяції, Кронштейни для монтажу у стояк, Посібник з техніки безпеки, Послідовний кабель конфігурації

Ознайомитись з оглядом товару

AP8459WW Функції

Основні можливості

Вихідні з'єднання
(3) IEC 320 C19 (Акумуляторне резервне живлення)
(21) IEC 320 C13 (Акумуляторне резервне живлення)
Номінальна вихідна напруга
200V, 208V, 230V
Номінальна вхідна напруга
200V, 208V, 230V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C20
Стояковий БРЖ 2G, з вимірюванням за розетками, жодної U-позиції, 16 А, 100-240 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19
Стоякові вимірювальні блоки розподілення живлення APC забезпечують вимірювання фактичного споживання струму в кожній окремій розетці, що дає змогу оптимізувати споживання електроенергії та реалізувати захист електричних ланцюгів. Засоби вимірювання струму забезпечують дистанційний моніторинг підключених споживачів у реальному часі. Вимірювальні стоякові БРЖ відстежують тенденції енергоспоживання, даючи адміністраторам обчислювальних центрів змогу приймати поінформовані рішення щодо балансування навантаження та правильного вибору потужності ІТ-споживачів для зниження загальної вартості володіння. Вимірювальні стоякові БРЖ обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості, розетками IEC з фіксацією та надкомпактними автоматичними вимикачами. Користувачі можуть звертатися до вимірювальних стоякових БРЖ і настроювати їх через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet, вбудованими у платформи централізованого керування APC Centralized Management за допомогою засобів InfraStruxure Central, Operations, Capacity та Energy Efficiency.
Містить: Термінатор порту CAN, Посібник з інсталяції, Кронштейни для монтажу у стояк, Посібник з техніки безпеки, Послідовний кабель конфігурації
  • Можливість вимірювання за розетками
    Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.

Стійкові БРЖ NetShelter із засобами вимірювання для кожної розетки Особливості та переваги

Готовність

Граничні значення для видачі тривожних повідомлень
Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Функції мережного адміністрування
Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Світлодіодний індикатор навантаження
Індикація перевантаження й перевищення встановлених порогів. Користувач одержує попередження про можливі перевантаження ланцюгів. (Примітка: тільки для пристроїв, що мають функцію локального моніторингу сили струму).
Локальний дисплей сили струму
Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП
Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert
Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Можливість вимірювання за розетками
Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.

Гнучкість

Одиночний вхід живлення
Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.

Поширення продуктів

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вихід

Захист від перевантаження
Ні
Максимальне повне струмове навантаження
16

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Прийнятний діапазон вхідних напруг
100-240В зм. стр.
Навантажувальна здатність
3300ВА
Максимальний вхідний струм
20A
Установлений регулюванням вхідний струм (Північна Америка)
16A

Фізичні

Максимальна висота
1829mm, 182.9cm
Максимальна ширина
56mm, 5.6cm
Максимальна глибина
51mm, 5.1cm
Маса нетто
6.08kg
Маса брутто
8.35kg
Висота в упакуванні
2037mm, 203.7cm
Ширина в упакуванні
163mm, 16.3cm
Глибина в упакуванні
117mm, 11.7cm
Колір
Чорний
Пристроїв на піддоні
48.0

Навколишнього середовища

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Відносна вологість для експлуатації
5 - 95 %
Робоча висота (над рівнем моря)
0-3000метри
Температура зберігання
-25 - 65 °C
Відносна вологість зберігання
5 - 95 %
Висота над рівнем моря для зберігання
0-15000метри

Відповідність

Відповідність вимогам
EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC, частина 15, клас A, ICES-003, PSE, Зареєстровано UL, VCCI Class A, VDE
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
Директива про акумулятори
Відповідність
Proposition 65 Warning
Див. на вкладці «Документація»

Додаткові опції

Послуги