Стояковий 17" РК-монітор з клавіатурою та мишею, APC - російськомовна версія

Поширити:

Стояковий 17" РК-монітор з клавіатурою та мишею, APC - російськомовна версія

AP5017R

Description: Консольний блок для стояка (1U) із клавіатурою, мишею та РК-монітором

Містить : Cable Management Arm , Installation Guide , Rack Mounting Brackets

Стояковий 17" РК-монітор з клавіатурою та мишею, APC - російськомовна версія

Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722
Містить: Cable Management Arm , Installation Guide , Rack Mounting Brackets

AP5017R Features

Стояковий 17" РК-монітор з клавіатурою та мишею, APC - російськомовна версія

  • Дозволяє розмістити пристрій висотою 1U (44,45 мм) у тильній частині шафи
    Комутатор для клавіатури, монітора й миші без проблем установлюється в такий самий відсік стояка.
  • Підтримувані мови
    17-дюймова модель постачається з клавіатурою QWERTY для США, Великобританії та Ірландії, німецькою клавіатурою QWERTZ, кириличною та японською клавіатурою. 15-дюймова модель постачається лише з клавіатурою QWERTY.
  • Мале споживання енергії
    Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці споживають у два із зайвим разу менше енергії, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ

Стоякові консолі з РК-монітором Особливості та переваги

  • Integrated Trackball
    Завдяки наявності вбудованого трекбола усувається необхідність у використанні окремого зовнішнього маніпулятора
  • Мале споживання енергії
    Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці споживають у два із зайвим разу менше енергії, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
  • Невисокі вимоги до охолодження
    Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці виділяють менше тепла, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
  • Займає 1 U-позицію у стояку
    Забирає всього 1U висоти апаратурного стояка проти 10-13U, займаних традиційним монітором на ЕПТ
  • Повнорозмірна клавіатура
    Повнорозмірна 104-клавішна клавіатура з обмежувачем на повний хід клавіш і інтегрованою цифровою клавіатурою, що дає користувачеві відчуття надійності й високої якості
  • Підтримка різних платформ
    Сумісність із Windows, Sun, Unix і Linux.
  • Вбудована сенсорна площадка для керування курсором
    Завдяки наявності вбудованого трекбола усувається необхідність у використанні окремого зовнішнього маніпулятора
  • Датчик відхилень потужності
    Економія електроенергії за рахунок автоматичного відключення живлення пристрою, коли він закритий.
  • Термінали PS/2
    Клавіатура й трекбол підключаються до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартних з'єднувачів PS/2
  • Мале споживання енергії
    Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці споживають у два із зайвим разу менше енергії, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
  • Low Cooling Requirements
    Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці виділяють менше тепла, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
  • Займає 1 U-позицію у стояку
    Економія коштовного простору у стояках центру обробки даних.
  • Стандартний з'єднувач VGA
    РК-монітор підключається до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартного VGA-з'єднувача
  • Важіль для автоматичного укладання кабелів
    Упорядкування численних кабелів запобігає конфліктам із навколишніми пристроями.
  • Регулювання в екранному меню
    На передній панелі РК-дисплея розташовані органи керування параметрами зображення. В їхнє число входять: кнопки автоматичного настроювання, завершення роботи, увімкнення/вимкнення живлення, регулювання яскравості, виклику меню й індикатор живлення.
  • Швидкорознімні з'єднання
    Простота установки й видалення пристрою.
  • Напрямні рейки
    Швидка й проста установка у стояки із квадратними, круглими й різьбовими отворами.
Поширення продуктів
Поширення продуктів

Armenia , Azerbaijan , Belarus , Estonia , Georgia , Kazakhstan , Lithuania , Latvia , Moldova , Mongolia , Russia , Tajikistan , Turkmenistan , Україна , Uzbekistan

Print Technical Specification

Вхідний

  • Кількість шнурів живлення
    1

Фізичні

  • Максимальна висота
    44mm , 4.4cm
  • Максимальна ширина
    476mm , 47.6cm
  • Максимальна глибина
    556mm , 55.6cm
  • Висота стояка
    1U
  • Маса нетто
    14.77kg
  • Маса брутто
    19.77kg
  • Висота в упакуванні
    241mm , 24.1cm
  • Ширина в упакуванні
    603mm , 60.3cm
  • Глибина в упакуванні
    826mm , 82.6cm
  • Колір
    Black

Відповідність

  • Відповідність вимогам
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, C-tick, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IEC 60950, VDE
  • Стандартна гарантія
    2 роки на ремонт або заміну

ts_Supported_Hardware

  • Кольори дисплея
    16.0
  • Розміри дисплея
    337.9 (H) X 270.3 (V)mm
  • Розміри панелі
    431.8Розмір по діагоналі, у дюймах
  • РК-дисплей подачі енергії
    Ac 90-264 Volt 50/60 HzWatts
  • Крок точки
    0.3
  • Тип трекбола
    PS/2 Touchpad
Технічні посібники & Гарантії
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

1169KB

Оновлено

2018-06-14

Installation; Configuration; Technical Specifications
Дозволу контролюючих органів
Назва
розміром;
Оновлено
PDF

розміром;

29KB

Оновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity
PDF

розміром;

100KB

Оновлено

2018-05-28

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
Назва
розміром;
Оновлено