Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі

Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі На передньому плані зліва
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі На передньому плані зліва
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі На передньому плані зліва
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Back
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Miscellaneous
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Detailed
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі На передньому плані зліва
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Back
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Miscellaneous
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Detailed
  • Стоякова консоль із РК-монітором і вбудованим комутатором консолі поєднує в собі можливості стоякової консолі та аналогових комутаторів консолі в одному зручному ...

  • Містить: Мережний шнур C13-C14, Компакт-диск із документацією, Кабель для оновлення ПЗП, Посібник з інсталяції, Мережний шнур NEMA 5-15, KVM-кабель PS2, Монтажний ...

Ознайомитись з оглядом товару

AP5808 Функції

Основні можливості

Висота стояка
1U
Номінальна вхідна напруга
120V, 240V
Вхідні з'єднання
IEC-320 C14
Довжина шнура
1.8метри
Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі
Стоякова консоль із РК-монітором і вбудованим комутатором консолі поєднує в собі можливості стоякової консолі та аналогових комутаторів консолі в одному зручному пристрої, який не займає зайвого простору у стояку, не створює плутанини кабелів та пропонує переваги двох продуктів в одному пакеті. Клавіатура має англійську (США) розкладку.
Містить: Мережний шнур C13-C14, Компакт-диск із документацією, Кабель для оновлення ПЗП, Посібник з інсталяції, Мережний шнур NEMA 5-15, KVM-кабель PS2, Монтажний стояковий комплект для одного користувача, KVM-кабель USB
  • Адміністрування по виділеному комунікаційному каналі
    Усунення неполадок серверів і діагностування проблем не через працюючу операційну систему, а на рівні доступу POST і BIOS.
  • Масштабовна архітектура
    Каскадне з'єднання кількох комутаторів KVM утворює модульне вирішення, яке підтримує багато платформ, має підвищену гнучкість і спрощує подальше розширення.

Стійкові консолі NetShelter із РК-моніторами Особливості та переваги

Маркетингові функції

Займає 1 U-позицію у стояку
Забирає всього 1U висоти апаратурного стояка проти 10-13U, займаних традиційним монітором на ЕПТ
Повнорозмірна клавіатура
Повнорозмірна 104-клавішна клавіатура з обмежувачем на повний хід клавіш і інтегрованою цифровою клавіатурою, що дає користувачеві відчуття надійності й високої якості

Сукупна вартість володіння

Стандартний з'єднувач VGA
РК-монітор підключається до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартного VGA-з'єднувача
Займає 1 U-позицію у стояку
Економія коштовного простору у стояках центру обробки даних.
Мале споживання енергії
Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці споживають у два із зайвим разу менше енергії, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
Low Cooling Requirements
Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці виділяють менше тепла, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
Термінали PS/2
Клавіатура й трекбол підключаються до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартних з'єднувачів PS/2
Датчик відхилень потужності
Економія електроенергії за рахунок автоматичного відключення живлення пристрою, коли він закритий.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Завдяки наявності вбудованого трекбола усувається необхідність у використанні окремого зовнішнього маніпулятора
Підтримка різних платформ
Сумісність із Windows, Sun, Unix і Linux.

Гнучкість

Напрямні рейки
Швидка й проста установка у стояки із квадратними, круглими й різьбовими отворами.
Швидкорознімні з'єднання
Простота установки й видалення пристрою.
Регулювання в екранному меню
На передній панелі РК-дисплея розташовані органи керування параметрами зображення. В їхнє число входять: кнопки автоматичного настроювання, завершення роботи, увімкнення/вимкнення живлення, регулювання яскравості, виклику меню й індикатор живлення.
Важіль для автоматичного укладання кабелів
Упорядкування численних кабелів запобігає конфліктам із навколишніми пристроями.

Поширення продуктів

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Україна, Uganda, United States, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Вхідний

Вхідна частота
50/60 Гц
Кількість шнурів живлення
1

Фізичні

Максимальна висота
43mm, 4.3cm
Максимальна ширина
483mm, 48.3cm
Максимальна глибина
711mm, 71.1cm
Маса нетто
13.77kg
Маса брутто
19.86kg
Висота в упакуванні
130mm, 13.0cm
Ширина в упакуванні
665mm, 66.5cm
Глибина в упакуванні
830mm, 83.0cm
Колір
Чорний
Максимальна глибина монтажу
1050.0mm, 104.98cm
Мінімальна глибина монтажу
680.0mm, 68.0cm

Навколишнього середовища

Operating Temperature
0 - 40 °C

Відповідність

Відповідність вимогам
Включено до номенклатури cUL, C-tick, CE, EN 60950, FCC, частина 15, клас A, IEC 60950, Industry Canada, KCC, Зареєстровано UL, VDE
Стандартна гарантія
2 роки на ремонт або заміну

Стійке положення Пропозиція

RoHS
Відповідність
REACH
REACH: Не містить особливо шкідливих речовин
Відповідність іншим екологічним нормам
China RoHS
Proposition 65 Warning
Див. на вкладці «Документація»

ts_Supported_Hardware

Кольори дисплея
16.0
Розміри дисплея
337.9 (H) X 270.3 (V)mm
Розміри панелі
431.8Розмір по діагоналі, у дюймах
Тип трекбола
PS/2 Touchpad, USB mouse

Додаткові опції

Послуги