Обслуговування з виїздом на місце

Можливість одержати необхідну допомогу в будь-який час.

У сучасному світі завдання підтримки безперебійної доступності ІТ-систем набуває все більшого значення. Тривале відключення енергопостачання може спричинити сотні й навіть тисячі доларів збитків. Пропоновані APC послуги сервісного обслуговування з виїздом до замовника допоможуть вам відновити нормальну роботу підприємства в строки, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Наші інженери по виїзному обслуговуванню мають достатній досвід виявлення й усунення проблем у гранично короткий термін, зводячи до мінімуму час простою. APC пропонує гнучкі варіанти цієї послуги, обумовлені відповідно до особливостей бізнесу й фінансових можливостей підприємства: з виїздом протягом 4 годин, наступного дня або на наступний робочий день після звернення.

Читати ще
Зручність
Письмовий звіт про результати Менеджери проекту APC регулярно подаватимуть вам письмові звіти, які відображають поточний стан справ.
Досвідчений інженер APC по виїзному обслуговуванню Наші інженери з обслуговування на місці експлуатації проходять ретельне навчання та суворі перевірки щодо знання універсальних правил техніки безпеки та електротехнічних правил та норм, а також комплексів наших продуктів, завдяки чому клієнтам надається найвищий рівень обслуговування в цій галузі на сьогоднішній день.
Комплексна процедура реагування на неполадки й вживання коригувальних заходів З метою усунення наслідків відключення енергопостачання у гранично стислий термін і щоб уникнути повторення помилок APC треба жорстко встановленій процедурі реагування на неполадки, що включають поглиблений аналіз причин виникнення проблеми й послідовність коригувальних мір.
Комплектуючі включено до вартості послуги У деяких сервісних контрактах враховується вартість комплектуючих і компонентів. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.
Усунення неполадок на території замовника Використовуючи багаторічний досвід роботи APC, наші сертифіковані інженери по виїзному обслуговуванню проведуть пряму діагностику всіх несправностей безпосередньо на об'єкті замовника, забезпечуючи граничну точність всіх коригувальних дій.
Вартість робіт і проїзду фахівців включається до вартості послуги У більшості сервісних контрактів враховується вартість робіт і проїзду фахівців. Докладні відомості про сервісну програму див. в описі робіт.

Продукт 1

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Виберіть родину продуктів
Виберіть артикул

Продукт 2

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Продукт 3

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння