NetBotz 750

Ефективне додержання безпеки й моніторинг параметрів навколишнього середовища: від мережних шаф до центрів обробки даних

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Читати ще
продукти Артикул
Product NetBotz Rack Monitor 750 Артикул NBRK0750 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Функції
Вбудована підтримка безпроводових датчиків Керування 47 безпроводовими датчиками температури та температури/вологості NetBotz з одного монітора NetBotz
Контроль фізичного доступу Надання доступу лише перевіреним особам шляхом автентифікації за допомогою безконтактних карток.
Відеоспостереження Виявлення та реєстрація руху, що дає змогу поєднувати відеозапис зі сповіщенням про фізичне втручання або про змінення стану навколишнього середовища. Це прискорює подальший аналіз причин інцидентів.
Відповідність нормативним вимогам Комплекти контролю доступу до стійок дозволяють відстежувати доступ до стійок співробітників організації, допомагаючи дотримуватися вимог до безпеки даних.

Продукт 1

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Виберіть родину продуктів
Виберіть артикул

Продукт 2

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Продукт 3

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння