NetBotz 500

Ефективне додержання безпеки й моніторинг параметрів навколишнього середовища: від мережних шаф до центрів обробки даних

NetBotz 500 пропонує виняткове вирішення для додержання безпеки й моніторингу параметрів навколишнього середовища через мережу. NetBotz 500 забезпечує відеоспостереження та реєстрацію людської діяльності. Також забезпечується моніторинг температури, вологи, відкривання дверей, замикання сухих контактів, вібрації, диму, 2 канали звукового моніторингу, виявлення незначного та значного витікання рідини. Додаткові функції NetBotz 500, зокрема інтеграція з InfraStruXure Central і користувацькі сповіщення, роблять цей продукт чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування від фізичних небезпек і зовнішніх впливів. NetBotz 500 можна використовувати в діапазоні від мережних шаф до центрів обробки даних, але зазвичай цю систему установлюють у середніх і великих центрах обробки даних. NetBotz – це вирішення активного моніторингу, призначене для захисту від фізичної небезпеки, природної або викликаної людиною, яка може спричинити руйнування або припинення роботи ІТ-інфраструктури. Цей здатний до розширення комплект мережних пристроїв, датчиків, засобів контролю доступу та відеокамер розраховано на захист різноманітних середовищ, починаючи від мережних шаф і до центрів обробки даних. Модульна конструкція передбачає використання стандартних датчиків разом із пристроями NetBotz. За бажанням настроювані користувачем оповіщення можна одержувати в різних форматах і легко інтегрувати в існуючі політики ескалації подій. Для керування кількома пристроями NetBotz використовуйте InfraStruXure® Central. Ліцензії InfraStruXure Central Surveillance забезпечують одночасний перегляд зображень із багатьох камер, швидкий пошук і витягнення відеоматеріалів, а також позначення важливих фрагментів відео.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product Стояковий монітор NetBotz 570 Артикул NBRK0570
Як придбати
Готовність
Контроль доступу Виявлення доступу з боку недозволеного персоналу за допомогою дверного вимикача
Контроль параметрів навколишнього середовища Запобігання відмовам устаткування через різні небезпечні зовнішні чинники.
Відеоспостереження Виявлення та реєстрація руху, що дає змогу поєднувати відеозапис зі сповіщенням про фізичне втручання або про змінення стану навколишнього середовища. Це прискорює подальший аналіз причин інцидентів.
Повідомлення про виникнення несправності Сповіщення про події в реальному часі зводить до мінімуму час реакції на критичні ситуації в інженерній інфраструктурі. ІТ-адміністраторам завдяки цьому вдається скоротити середню тривалість ремонту, підвищити ефективність і досягти максимальної тривалості роботи.
Адміністрованість
Клієнтський застосунок Advanced View Добротний інтерфейс пристрою забезпечує доступ до історії оповіщень, графікам і настроюванням.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Перегляд оповіщень Простота перегляду оповіщень і встановлення взаємозв'язків. Оповіщення ілюструються відеофрагментами, прикріпленими до них, графіками й схемами.
Сумісність із системою керування підприємством Керування всіма пристроями APC здійснюється через одну систему шляхом пересилання переривань (подій) SNMP у використовувану систему керування підприємством.
Сукупна вартість володіння
Запис відео при настанні певних подій Записування відео за виявленням руху або надходженням сигналу.
Доступ із використанням браузера Підключення до інтерфейсу користувача із браузера. Забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі
Гнучкість
Настроєні політики ескалації Керування оповіщеннями, які можна одержувати в різних форматах, виконується відповідно до діючих політик ескалації.
Регульований поріг Настроювання порогових параметрів (визначення кількох порогів для кожного датчика, планування, рівні серйозності) за вашими вимогами.