Мікро-центри обробки даних

Цілісна ІТ-інфраструктура в автономному корпусі для захисту важливих застосувань. Містить: засоби розподілу живлення, ДБЖ та засоби контролю параметрів середовища

Micro Data Center (DC) Xpress пропонує швидший, простіший та економічно ефективніший спосіб створення й розгортання мікроцентрів обробки даних на периферії мережі. Ця технологія, яка передбачає попередній монтаж ІТ-устаткування замовником, партнером або інтегратором перед відвантаженням, містить усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних та керівне програмне забезпечення в єдиному автономному та захищеному корпусі. Ідеально пристосована до відповідальних галузей та Інтернету речей (IoT), де найбільше значення мають швидкість розгортання, надійність та безпека, технологія Micro DC Xpress також має сертифікацію провідних постачальників конвергентних і гіперконвергентних ІТ-систем.

Читати ще
Безпека
Шафа для жорстких умов експлуатації Готові модулі здатні задовольняти потреби ІТ-устаткування в таких областях застосування, як гірська промисловість, нафто- і газовидобування, промислове виробництво, військові операції та регіони з високою температурою й вологістю.
Зручність
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.

Продукт 1

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Виберіть родину продуктів
Виберіть артикул

Продукт 2

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Продукт 3

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння