Стоякові консолі з РК-монітором

Консольний блок для стояка (1U) із клавіатурою, мишею та РК-монітором

Стоякові консолі APC оснащені клавіатурою, мишею, 17" / 19" РК-монітором і опціональним вбудованим аналоговим комутатором консолі на 8 / 16 портів (лише в моделі з 17" монітором) компактної конструкції, яка займає лише 1U стоякового простору. Завдяки цьому компактному виконанню комутатор консолі можна встановити позаду стоякової консолі з РК-монітором або взагалі позбутися потреби в окремому комутаторі консолі, використавши стоякову РК-консоль із вбудованим аналоговим комутатором консолі на 8 / 16 портів. Консоль легко монтується та потребує мінімальних витрат на технічну підтримку й обслуговування, що забезпечує низьку вартість володіння. Надтонкий РК-екран, технологія Touchpad і зручний монтажний стояковий комплект для одного користувача разом утворюють високоякісне, оптимальне рішення для керування серверами. Стоякові консолі з РК-монітором можна використовувати в різноманітних інформаційних системах, від комп'ютерних залів до великих центрів обробки даних.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product Стояковий 17" РК-монітор з клавіатурою та мишею, APC - російськомовна версія Артикул AP5017R
Як придбати
Product Стоякова консоль APC із 17" РК-монітором Артикул AP5717
Як придбати
Product Стоякова консоль APC з 17" РК-монітором — Франція Артикул AP5717F
Як придбати
Product Стоякова консоль APC з 17" РК-монітором — Німеччина Артикул AP5717G
Як придбати
Product Стоякова консоль APC з 17" РК-монітором - російськомовна версія Артикул AP5717R
Як придбати
Product Стоякова консоль APC з 17" РК-монітором — Великобританія Артикул AP5717UK
Як придбати
Product Стоякова консоль APC із 19" РК-монітором Артикул AP5719
Як придбати
Product Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 8-портовим аналоговим комутатором консолі Артикул AP5808
Як придбати
Product Стоякова консоль із 17" РК-монітором і вбудованим 16-портовим аналоговим комутатором консолі Артикул AP5816
Як придбати
Сукупна вартість володіння
Датчик відхилень потужності Економія електроенергії за рахунок автоматичного відключення живлення пристрою, коли він закритий.
Вбудована сенсорна площадка для керування курсором Завдяки наявності вбудованого трекбола усувається необхідність у використанні окремого зовнішнього маніпулятора
Підтримка різних платформ Сумісність із Windows, Sun, Unix і Linux.
Термінали PS/2 Клавіатура й трекбол підключаються до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартних з'єднувачів PS/2
Займає 1 U-позицію у стояку Економія коштовного простору у стояках центру обробки даних.
Стандартний з'єднувач VGA РК-монітор підключається до сервера або до перемикача клавіатура / миша / монітор з використанням стандартного VGA-з'єднувача
Low Cooling Requirements Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці виділяють менше тепла, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
Мале споживання енергії Монітори на основі активної рідкокристалічної матриці споживають у два із зайвим разу менше енергії, порівняно з аналогічними по своїх характеристиках моніторами на ЕПТ
Гнучкість
Напрямні рейки Швидка й проста установка у стояки із квадратними, круглими й різьбовими отворами.
Швидкорознімні з'єднання Простота установки й видалення пристрою.
Регулювання в екранному меню На передній панелі РК-дисплея розташовані органи керування параметрами зображення. В їхнє число входять: кнопки автоматичного настроювання, завершення роботи, увімкнення/вимкнення живлення, регулювання яскравості, виклику меню й індикатор живлення.
Важіль для автоматичного укладання кабелів Упорядкування численних кабелів запобігає конфліктам із навколишніми пристроями.