Power Module

Вбудоване ДБЖ, розподільні пристрої й керівне програмне забезпечення в захищеному від погодних впливів корпусі, оптимізовані для роботи у великому ЦОДі з можливістю нарощування потужності живлення

Готові силові модулі – найкраще рішення для збільшення потужності живлення центрів обробки даних в разі розширення або послідовного нарощування. Закриті модулі можуть використовуватися як у приміщеннях, так і ззовні, а їхня конструкція розрахована на протидію екстремальним погодним умовам і характеристикам навколишнього середовища. Модулі повністю укомплектовані розподільними пристроями, джерелами безперебійного живлення, засобами моніторингу навколишнього середовища, безпеки та пожежогасіння, а також програмним забезпеченням Struxureware Expert для контролю системи та керування нею. Можна вибрати одне з базових виконань або адаптувати модуль до конкретної області застосування.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product Готовий модуль живлення 250 кВт 400 В/50 Гц Артикул PFMPE0250EB
Як придбати
Product Готовий модуль живлення 500 кВт 400 В/50 Гц Артикул PFMPE0500EB
Як придбати
Product Готовий модуль живлення 625 кВт, 400 В, 50 Гц з Galaxy VX Артикул PFMPE0625EBVX
Як придбати
Product Готовий модуль живлення 1000 кВт 400 В 50 Гц з Galaxy VX Артикул PFMPE1000EBVX
Як придбати
Гнучкість
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.
Масштабовність і гнучкість Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.