Chilled Water System

Готова система водяного охолодження з трубопроводами, регульованими насосами та засобами керування – ефективне та гнучке рішення для охолодження центру обробки даних за стандартами Tier II і III.

Використання готових модулів водяного охолодження дає змогу спростити загальну конструкцію системи водяного охолодження ЦОДу, забезпечити її гнучкість і простоту в розгортанні. Кожен модуль розрахований на змінну витрату теплоносія в першому контурі та оснащений нашими передовими засобами контролю й програмним забезпеченням, що гарантує максимальну ефективність. Модулі містять закінчені системи трубопроводів, насосів і засобів керування, об'єднані в корпусі або на ковзній рамі для підключення до зовнішніх чілерів. Пропонуються різні типорозміри й конструкції модулів, що відповідають стандартам Tier II і III та доповнюються джерелами безперебійного живлення й тепловими акумуляторами для забезпечення безперебійного охолодження. Можна вибрати одне з базових виконань або замовити спеціалізоване рішення.

Читати ще
Гнучкість
Інтегрований пакет гідроніки Містить усі необхідні компоненти для організації єдиного підключення до охолоджувача без потреби в зовнішніх підключеннях до допоміжного устаткування, такого як насоси, що підвищує швидкість розгортання.
Масштабовність і гнучкість Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.

Продукт 1

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Виберіть родину продуктів
Виберіть артикул

Продукт 2

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Продукт 3

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння