Телекомунікації

Надійні та гнучкі системи постійного струму для абонентського устаткування широкосмугового зв'язку, бездротових систем малої потужності та іншого телекомунікаційного устаткування.

Надійний безперебійний зв'язок неможливий без надійного джерела безперебійного живлення. Захист телекомунікаційних ліній від перешкод, викликаних неналежним або нестабільним живленням, так само важливий, як і захист потоків даних у комп'ютері. Імовірно, він ще важливіший, оскільки відключення електрики часто йдуть поруч зі стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями, коли можливість швидко покликати на допомогу є життєво важливою. Для захисту телекомунікаційних ліній від негараздів з електроживленням APC by Schneider Electric пропонує два рішення: PowerShield – ДБЖ постійного струму, призначене для захисту абонентського устаткування гібридних опто-коаксіальних мереж, мереж FTTH (оптоволокно до дому) та мереж стаціонарного бездротового абонентського доступу; Magnum VS – модульну стоякову енергоустановку постійного струму для бездротового, клієнтського й розподіленого мережного устаткування з низьким енергоспоживанням.

Читати ще
продукти Артикул
Product MAGNUM VS 100 з SNMP — РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ 4X30A CB DISTRIBUTION Артикул DCM00K06S4X30 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MacOS VS 50 з SNMP — РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ GMT FUSE DISTRIBUTION Артикул DCM00K03SGMT Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MAGNUM VS 50 з SNMP — РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ 2X30A CB DISTRIBUTION Артикул DCM00K03S2X30 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MAGNUM VS 50 з SNMP — РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ 1X60A CB DISTRIBUTION Артикул DCM00K03S1X60 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MAGNUM VS 100 з SNMP — РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ 2X60A CB DISTRIBUTION Артикул DCM00K06S2X60 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product MAGNUM VS 100 з SNMP — РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩИТ GMT DISTRIBUTION Артикул DCM00K06SGMT Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ВИПРЯМЛЯЧ APC, 500 ВТ, 54 В ПОСТ. СТРУМУ, РОЗШИРЕНИЙ ВХІДНИЙ ДІАПАЗОН, ПОВН. СИГНАЛІЗАЦІЯ, ЧОРНИЙ Артикул 1TWF0500H54B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ постійного струму PowerShield 27 Вт, вихід 13 В, термокомпенсація напруги, 3-жильний мережевий шнур Schuko Артикул CP27U13SC3-F Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Адміністрованість
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Автоматичний вбудований тест Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Готовність
Температурна компенсація напруги заряду акумуляторів Автоматичне коригування величини струму компенсаційного заряду акумуляторів залежно від температури забезпечує продовження строку їхньої служби й підвищення інших характеристик
Внутрішній захист Вбудовані пристрої захисту від перевантаження по струму захищають систему від несправностей, викликаних такими перевантаженнями.
Можливість збільшення тривалості роботи від акумуляторів Для забезпечення навантаження живленням під час тривалих відключень електроенергії можуть використовуватися додаткові акумуляторні акумулятори.
Ремонтопридатність
Замінні користувачем акумулятора Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.
Замінні в процесі роботи акумулятори Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
Доступ з передньої панелі Установка й технічне обслуговування будь-яких компонентів не вимагають доступу через задню або бічні стінки корпуса.