Gutor PXC

Високопродуктивна, компактна система захисту 3-фазного живлення, повністю стандартизована, для важкої промислової техніки та жорстких умов експлуатації

3-фазне (3:3 та 3:1) ДБЖ Gutor PXC — це перше повністю стандартизоване промислове джерело безперебійного живлення. Gutor PXC відрізняється компактністю, безперешкодно працює зі сторонніми системами моніторингу об’єктів і демонструє повний набір варіантів промислового проектування, високий клас захисту у стандартному виконанні (IP 42), а також сейсмостійку конструкцію (до 1g) і широкий діапазон робочих температур: від -10 до +55 °C. До того ж, пропонується можливість введення кабелів згори та знизу, а також варіант виконання з повністю інтегрованим роздільним трансформатором. Повний доступ до всіх компонентів спереду та можливість монтажу впритул до стіни роблять Gutor PXC одним із найзручніших у своєму класі для розгортання, встановлення та обслуговування ДБЖ.

Читати ще
продукти Артикул
Product Промислове ДБЖ Gutor PXC Артикул GUPXCUPS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Виняткові електричні характеристики Чудове кондиціювання електроживлення, дуже низький коефіцієнт гармонік завдяки випрямлячу на IGBT-транзисторах, корекція вхідного коефіцієнта потужності та висока ефективність
Подвійне введення електроживлення - стандартне виконання Стандартна функція, яка підвищує експлуатаційну готовність завдяки можливості підключення ДБЖ до двох різних джерел живлення.
Заміна вентиляторів у процесі роботи Дає змогу замінювати окремі вентилятори без потреби в байпасі, що підвищує готовність і зміцнює захист навантаження.
Гнучка конструкція Пропонуються в широкому асортименті конфігурацій для будь-яких умов роботи
Сталий розвиток
EU CoC для ДБЖ Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС
Сукупна вартість володіння
Надійна робота Без зниження потужності при температурі до 40 °C (104 °F).
Висока ефективність Високий коефіцієнт корисної дії, який залишається стабільним навіть у разі роботи з низькою потужністю
Широкий діапазон вхідних напруг Розраховано на роботу в суворих умовах електричного середовища для економії заряду акумулятора.
Адміністрованість
Графічний РК-дисплей Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Контроль життєвого циклу Забезпечує отримання сповіщень про запобіжне обслуговування для підтримання цілісності всієї системи ДБЖ.
Ремонтопридатність
Контроль життєвого циклу Забезпечує отримання сповіщень про запобіжне обслуговування для підтримання цілісності всієї системи ДБЖ.
Кілька рівнів обслуговування Завдяки різноманітному асортименту інсталяційних пакетів та індивідуальних сервісних компонентів наші послуги з установки устаткування добре структуровані й дозволяють добрати оптимальне для вашої системи рішення.
Обслуговування з доступом через передню панель Спрощує установку й обслуговування при мінімізації потреби в просторі