Galaxy 7000

Продуктивна система захисту 3-фазного живлення з високою надійністю для унікальних умов середніх і великих центрів обробки даних, систем обслуговування будинків і відповідальних застосувань

ДБЖ MGE Galaxy 7000 – найновіше доповнення до серії ДБЖ Galaxy, яке забезпечує захищене електроживлення для середніх і великих ЦОДів, промисловості, систем керування інфраструктурою будинків, відповідальних застосувань і з'єднання судна з берегом. ДБЖ Galaxy 7000 відрізняється високою гнучкістю та адаптовністю завдяки надійній схемі IGBT-випрямляча/інвертора, яка може працювати з навантаженням будь-якого типу (зокрема, індуктивним або ємнісним). Це ДБЖ має безтрансформаторну схему, що дає змогу підвищити коефіцієнт корисної дії системи до 94,5%, знизити за рахунок енергозберігання експлуатаційні витрати та водночас забезпечити високоякісне живлення відповідальних навантажень. На додаток до високої ефективності, Galaxy 7000 також пропонує економічний режим (ECO), в якому коефіцієнт корисної дії сягає 99% для одинарних і паралельних систем, і режим підвищеної ефективності (Efficiency Booster) для паралельного підключення, який допоможе вам зберегти більше енергії. Galaxy 7000 пропонує такі можливості, як паралельне/резервне підключення N+ 1 модулів. Зокрема, пропонуються такі варіанти підключення: окремий резервний модуль, спільне резервування та спільний статичний байпас. Усе це висуває MGE Galaxy 7000 на перше місце серед ДБЖ з архітектурою високої експлуатаційної готовності для відповідальних середовищ, а функція Smart Power Test (SpoT) допомагає зменшити загальні витрати на систему, усуваючи потребу в додатковому банку навантажень. Зручність установлення та обслуговування є відмінною рисою цього нового ДБЖ, конструкція якого передбачає електричні підключення лише з передньої панелі та повністю обслуговувані компоненти. До складу Galaxy 7000 входить допоміжне устаткування для ДБЖ, зокрема: модулі синхронізації шини, шафи зі ступенем захисту IP32, захист від зворотного струму, функція перетворення частоти, та гнучкі й нарощувані рішення для акумуляторів, у тому числі VRLA, NiCd, шафи для зовнішніх сервісних байпасів і приладдя для паралельного підключення. Універсальність MGE Galaxy 7000 забезпечується завдяки можливості зв'язку за провідними комунікаційними протоколами: SNMP, J-Bus/ModBus і RS232-RS485, що гарантує просту організацію взаємодії з більшістю пристроїв. Для Galaxy 7000 пропонуються такі послуги, як запуск, профілактичне обслуговування, оперативне реагування та повні сервісні пакети, які передбачають бездоганне обслуговування системи.

Читати ще
Сумісність
Сумісний із системою літій-іонних акумуляторів Schneider Electric Зменшує габарити та масу системи, послаблює вимоги до охолодження й обслуговування, знижує загальну вартість володіння; забезпечує подвоєння строку служби акумуляторів VRLA та підвищує прогнозованість і керованість резервних пристроїв зберігання.
Щоб отримати додаткові відомості, клацніть тут.
Синхронізація вихідної напруги із зовнішнім джерелом ДБЖ можна синхронізувати з будь-яким іншим незалежним джерелом для використання статичних перемикачів на попередніх ланцюгах.
Parallel capability Підтримується паралельне з'єднання кількох блоків для досягнення потрібної потужності та надлишковості
Готовність
Архітектура з високою експлуатаційною готовністю Різні режими роботи: гарячий резерв, інтегрований паралельний режим або центральний статичний перемикач для кількох модулів в архітектурі високої експлуатаційної готовності
Сталий розвиток
EU CoC для ДБЖ Гарантує високу ефективність ДБЖ, які продаються в ЄС
Адміністрованість
Функція мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet.
Економія
Виняткові електричні характеристики Чудове кондиціювання електроживлення, дуже низький коефіцієнт гармонік завдяки випрямлячу на IGBT-транзисторах, корекція вхідного коефіцієнта потужності та висока ефективність
Рівність номіналів активної (кВт) і повної (кВА) потужності Скорочення витрат завдяки виключенню необхідності в придбанні ДБЖ підвищеного номіналу для підтримки навантажень зі скоректованим коефіцієнтом потужності.
Економічний режим Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.