EASY UPS

Найвигідніше ДБЖ з резервним акумуляторним живленням і захистом від сплесків напруги для електроніки та комп’ютерів

Для наших домашніх і малих офісних клієнтів APC від Schneider Electric поставляє нову категорію ДБЖ, призначених для необхідних потреб захисту енергії навіть у самих нестабільних умовах живлення, ввівши APC Easy UPS. APC Easy UPS - це універсальний UPS, розроблений для обробки невідповідних енергетичних умов, а також покращує якість обслуговування мільйонів професіоналів у всьому світі.

Читати ще
Готовність
Сповіщення про відмову акумулятора Забезпечує раннє попередження про наближення відмови акумуляторів на основі аналізу їхнього стану, що дає змогу вчасно проводити профілактичні заходи
Виняткові можливості захисту Захистіть ваше ДБЖ Home від навантаження, перенапруги в мережі, короткого замкнення, помилок установлення та пошкодження акумулятора через зниження напруги.
Інтелектуальне керування акумуляторами Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Адміністрованість
Звукові сигнали Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Функції
Розташування розеток з урахуванням габаритів інтегрованих зі штепселями мережних адаптерів Дозволяє підключати великогабаритні мережні адаптери, не блокуючи доступ до інших розеток.
Запуск під час відсутності напруги в мережі Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
Автоматичне коригування сіткової напруги (AVR) нагору Забезпечує збільшення тривалості роботи від акумуляторів і продовження строку їхньої служби завдяки коректуванню зниженої сіткової напруги без переходу на акумулятори.
Елегантний дизайн Акумулятори компактної, сучасної конструкції постачаються у вертикальному, горизонтальному або настінному виконанні, яке пасує до будь-якої компонувальної схеми електроніки та чудово доповнює обставу житла.
Безпека
Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
Захист
Акумуляторне резервне живлення та захист від сплесків напруги Розетки забезпечують тривалий час роботи для мережевого устаткування та інших важливих малопотужних пристроїв, подовжуючи доступ до інтернету на кілька годин.
Розетки з акумуляторним живленням і з захистом від сплесків напруги Підтримайте і захистіть своє устаткування й дані під час відключень електрики, сплесків і імпульсів напруги.