Line-R

Автоматичні регулятори напруги застосовуються для захисту від підвищеної й зниженої напруги в електромережі.

Автоматичні регулятори напруги серії Line-R виробництва APC забезпечують захист електронного устаткування від підвищеної й зниженої напруги в електромережі. Флуктуації напруги, якщо їх не коректувати, приводять до погіршення характеристик і, можливо, до передчасної відмови електронних компонентів. Пристрої серії Line-R не тільки приводять напругу до безпечного діапазону, але й забезпечують захист від сплесків напруги – навіть викликаних ударами блискавки.

Читати ще
продукти Артикул
Product APC Line-R 1200 ВА, автоматичний регулятор напруги, розетки Schuko, 230 В Артикул LE1200-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator Артикул LE1200I Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Line-R 600 ВА, автоматичний регулятор напруги, євророзетки, 230 В Артикул LE600-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator Артикул LE600I Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Line-R 1000 ВА, автоматичний регулятор напруги, 3 євророзетки, 230 В Артикул LS1000-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Line-R 1500 ВА, автоматичний регулятор напруги, 3 євророзетки, 230 В Артикул LS1500-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Line-R 600 ВА, автоматичний регулятор напруги, 3 євророзетки, 230 В Артикул LS595-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Зручність
Світлодіоди індикатора стану Забезпечує швидку візуальну індикацію стану пристрою.
Рознос розеток для установки мережних адаптерів Можливість підключення великогабаритних мережних адаптерів таким чином, щоб вони не закривали сусідні розетки.
Захист
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Автоматичний запобіжник Проста процедура відновлення після перевантаження; заміна запобіжника не потрібно.
Автоматичне регулювання напруги (Automatic Voltage Regulation, AVR) Автоматичне підвищення зниженої та зниження підвищеної напруги до рівня, прийнятного для захищеного устаткування.