Стоякові перемикачі навантаження

Забезпечує резервування електроживлення пристроїв з одним мережним шнуром.

Автоматичний стояковий перемикач APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) забезпечує надійне резервоване живлення для пристроїв з одним мережним шнуром. Стояковий ATS оснащено подвійним вхідним мережним кабелем для живлення підключеного навантаження. Якщо основне джерело живлення виходить із ладу, стояковий ATS негайно перемикає навантаження на друге джерело, ні на мить не перериваючи живлення. Мережні пристрої мають вбудовані засоби підключення до мережі, які підтримують дистанційне керування через веб-інтерфейс, за протоколами SNMP або Telnet.

Читати ще
Захист
Захист від струмового перевантаження 10 кА IC Забезпечує захист у разі значного перевищення струму.
Гнучкість
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Адміністрованість
Кольоровий РК-дисплей Забезпечує більш надійний та інтуїтивно зрозумілий локальний контроль та керованість.
Функції мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Готовність
Transfer time <10ms Провідний у галузі час перемикання забезпечує безперешкодне продовження роботи в разі відмови основного джерела живлення.
Джерела живлення з дублюванням по входу Забезпечує підключене устаткування резервованим живленням змінного струму. Пристрій підключається відразу до двох ліній живлення змінного струму, і якщо основна відмовляє, автоматично виконується перемикання на альтернативну.